Optimeret DC-afbryder til sol- og energilagringssystemer har mange fordele

Optimeret DC-afbryder til sol- og energilagringssystemer har mange fordele

ABB’s nye OTDC-afbryder er op til 30 procent mindre og har op til 35 procent lavere effekttab.

center

ABB har lanceret solindustriens første fuldt optimerede to-polede jævnstrømsafbryder til 1500V fotovoltaiske kraftværker og energilagringssystemer, der dækker strømområdet 315-800A. Det nye design har en mindre størrelse samt en større effektivitet og ydeevne for at hjælpe producenterne med at tilpasse sig branchens hurtige indførelse af 1500V DC-løsninger.

Effektiv og kompakt udførelse

Det to-polede 1500V DC-koncept hjælper producenterne med at forbedre systemeffektiviteten og reducere kontakttab med op til 35 procent. Bredden på disse OTDC-afbrydere er kun 150 mm og højden 122 mm højt, hvilket betyder, at størrelsen er op til 30 procent mindre end konventionelle løsninger. 

Den kompakte størrelse i det nye OTDC-sortiment gør det muligt for producenter at reducere størrelsen på kombinationsbokse og invertere.

Reducerer omkostninger

Skiftet fra 1000V til 1500V-systemer hjælper med at reducere omkostningerne i forbrugsskala ved solcelleanlæg. Højspændingssystemer muliggør længere strenge, hvilket betyder færre kombinationsbokse og færre kabler, hvilket gør installationsarbejdet mindre arbejdskrævende og reducerer omkostningerne pr. watt installeret strøm. I fremtiden forventes det, at stort set alle nye solcelleanlæg vil være med 1500V jævnstrøm.

ABB’s unikke design gør det muligt at betjene op til tre 1500V DC-strenge med kun en afbryder. Ud over standardforbindelserne gør OTDC’s modulære design det også muligt for ABB at imødekomme de ikke-standardiserede forespørgsler, der kommer fra det hurtigt skiftende solmarked.

Opfylder UL-, IEC og CCC-standarder

OTDC-serien er en familie af robuste afbrydere, der er designet til solcelleanlæg og ESS-applikationer (Energy Storage Systems). Serien er testet i henhold til UL-, IEC- og CCC-standarderne for at modstå de ekstreme udendørs forhold og pludselige temperaturændringer, der normalt forekommer i en solfarm.

ABB leverer den mest omfattende portefølje af produkter, systemer og løsninger i solcelle-værdikæden, der muliggør produktion, transmission og distribution af solenergi til både on-grid og off-grid applikationer

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn X WhatsApp