ABB har udvidet anvendelsesområdet for ABB Smart Sensors med en ny generation af design til powertrains i farlige miljøer. Kunder inden for kemisk industri samt olie og gas kan nu drage fordel af omkostningseffektiv tilstandsovervågning i en lang række applikationer. For applikationer i ikke eksplosionsfarlige miljøer giver den nye sensor også store fordele takket være den længere batterilevetid og den forbedrede måleteknologi.
Den effektive trådløse smarte sensor overvåger nøgleparametre for at kunne give et detaljeret overblik over ydelsen og tilstanden for aktiver, såsom motorer og pumper. Enheder installeret på vanskelige eller farlige steder kan overvåges sikkert på afstand. Kombination af konnektivitets- og dataanalyse betyder, at driftspersonalet kan planlægge deres vedligeholdelsesaktiviteter på forhånd, reducere nedetid og forlænge udstyrets levetid.

Højkvalitetsdata og lang batterilevetid
- Vores nye generation af smarte sensorer leverer data af høj kvalitet, så ABB’s avancerede analyser kan anvendes i farlige områder,” siger Teijo Kärnä, Global Product Manager, ABB Ability ™ Smart Sensor. Disse smarte sensorer er mere følsomme, hvilket giver kunderne mulighed for at forudse problemer tidligere. De har også flere overvågningsfunktioner, et bredere kommunikationsområde og en enestående batterilevetid.
Sensoren har en batterilevetid på op til tre gange længere end de fleste af konkurrenternes produkter. Den er sikret hele dens levetid med en IP66/67-klassificering, og kan monteres direkte på udstyret i løbet af få minutter ved hjælp af et simpelt monteringsbeslag.
Gode kommunikationsmuligheder
Sensoren kommunikerer med smartphones, tablets, pc'er og plant gateways ved hjælp af lavenergi Bluetooth. Et nyt antennedesign har udvidet rækkevidden med en faktor på tre til fire, hvilket betyder, at der nu kan opnås pålidelig kommunikation over afstande på et par hundrede meter (synsfelt).

Altid på forkant
En anden vigtig opgradering er, at sensorerne har større følsomhed over for små ændringer i udstyrets tilstand, inklusive avanceret advarsel om lejeskader. Denne evne til at generere en meget bredere vifte af data matches med avanceret integreret elektronik, der inkorporerer avancerede algoritmer baseret på ABB's store erfaring inden for elmotorer. Dette hjælper drifts- og vedligeholdelsespersonale med at frembringe værdifulde oplysninger for at forudsige potentielle fejl, hvilket gør det muligt at træffe afhjælpende foranstaltninger for at undgå et nedbrud.
ABB Smart Sensor er ATEX-, IECEx- og NEC 500-certificeret. Andre certifikater følger i løbet af det kommende år.