Det har været fast arbejde for op til 100 medarbejdere fra Bravida Danmark A/S, siden firmaet i 2016 vandt installationsentreprisen på el, vvs og ventilation til storsygehuset DNV-Gødstrup, som tages i brug i efteråret 2021. Det nye hospital er i alt på ca. 148.000 kvm. og afløser sygehusene i Holstebro og Herning og vil fremover gå under navnet Regionshospitalet Gødstrup.

Klar til modtagelse. Når Regionshospitalet Gødstrup ved Herning i efteråret 2021 slår dørene op, bliver der ca. 140 nye indlæggelser om dagen (330 indlagte samtidig), ca. 1.500 ambulante besøg og ca. 400 diagnostiske undersøgelser på en almindelig hverdag. Hospitalet bliver arbejdsplads for ca. 3.500 medarbejdere.
- For Bravida har entrepriserne en værdi af 303 millioner kroner eller tæt på en tiendedel af det samlede byggeris pris, fortæller Jesper Andersen. Han er firmaets projektleder på el-entreprisen og har ansvaret for alt fra føringsveje, kanalskinneanlæg og hovedledninger til tavler, styringer og belysning – med andre ord helt ud i den enkelte stikkontakt og afbryder. Og dem er der ca. 5.000 stykker af. Vel at mærke af hver slags. Hertil kommer omkring 20.000 stk. AP9 og AP10 forgreningsdåser.
- Der er 409 enestuer og i alt 4.175 funktionsrum, så alting er i sagens natur mere omfattende end noget som helst andet, vi har været involveret i. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvilke typer afbrydere og kontakter vi anvender, og hvad de koster, forklarer Jesper Andersen og tilføjer:
- Vi har valgt ABB's Impressivo-serie, hvor design, funktionalitet, kvalitet og pris hænger rigtig godt sammen. Samtidig betyder en nem og enkel installation, at vi har et godt flow og kan holde tidsplanen. Faktisk har hele forløbet og samarbejdet fungeret så godt og været så positivt, at vi ser frem til flere projekter med ABB.

Og der blev lys. På Regionshospitalet Gødstrup har Bravida Danmark A/S monteret ca. 5.000 afbrydere med bl.a. ABB KNX-tryk og ca. 5.000 Schuko-stikkontakter fra ABB.
Begge ben på jorden
Som specificeret i bygherrens udbudsmateriale er alle stikkontakter af Schuko-typen med sidejord. Det sikrer, at alle brugsgenstande af klasse I kan jordforbindes, hvilket giver en effektiv og reel personbeskyttelse. Til sammenligning leveres ca. 95 % af alle elektriske husholdningsapparater – som fx kaffemaskiner – i Danmark med Schuko-stikpropper. Disse kan tilsluttes og jordforbindes uden at skifte stikprop.
Utallige funktioner
Omkring 4.000 af afbryderne er udstyret med ABB KNX-tryk, der sender signal videre til PLC-styringen, som tænder/slukker/dæmper lyset, betjener de motoriserede vinduespersienner, regulerer varme og ventilation – eller en kombination af det hele, alt sammen lagt ind i et forprogrammeret scenarie, der aktiveres med et tryk på en enkelt knap.
Impressivo-seriens enheder består af tre elementer: en indsats, en ramme og en afdækning.
- I større byggerier kan det ofte være en stor fordel at montere indsatsen først og så tilføje ramme og afdækning, efter der er malet. Det er heldigvis nemt og enkelt og giver maksimal frihed, forklarer René Stauning, som er salgsingeniør hos ABB. Han fortæller videre, at Impressivo-serien tilbyder over 50 forskellige muligheder, så man til enhver tid kan opnå de ønskede funktioner.

En god kontakt. Projektleder Jesper Andersen (th) fra Bravida Danmark A/S og salgsingeniør René Stauning fra ABB har her stillet sig op til ære for fotografen – de er ikke rundt for at afprøve samtlige kontakter, forsikrer de.
Og der blev lys. På Regionshospitalet Gødstrup har Bravida Danmark A/S monteret ca. 5.000 afbrydere med bl.a. ABB KNX-tryk og ca. 5.000 Schuko-stikkontakter fra ABB.
Leveret med eskorte
Da de første afbrydere, kontakter og forgreningsdåser skulle leveres, tænkte salgsingeniør René Stauning, at dem kunne han da lige læsse i bilens bagagerum og køre forbi med.
- Så gav jeg mig til at regne på, hvor meget de fyldte, og det tog ikke mange øjeblikke at konkludere, at jeg havde været temmelig optimistisk, griner han.
I stedet måtte han og kollegerne bede en vognmand komme forbi – med en af de store lastbiler. Hvorefter palle efter palle blev læsset om bord og sendt af sted.
- Vi kørte faktisk sammen med lastbilen i en bil foran og bagved, så de mange tusinde Impressivo-kontakter blev fulgt standsmæssigt til dørs med eskorte, smiler René Stauning og ryster samtidig let på hovedet. Det er trods alt ikke hver dag, at ABB leverer afbrydere, stikkontakter og forgreningsdåser i nærmest ufattelige mængder.
Operation Flytning
Flytningen af hospitalerne i Holstebro og Herning til det nye hospital i Gødstrup er den første "operation," og den gennemføres over to perioder, hvor ét hospital flyttes ad gangen.
Den model minimerer tiden med drift på tre matrikler og giver en bedre sikkerhed for patienter og personale i flytteperioden. Herning er beredskabshospital, mens Holstebro flyttes. Dermed sikres akutberedskab i hele flytteperioden.
Rækkefølgen bliver to uger med flytning af Holstebro, en pause på tre uger og derefter to uger til at flytte Herning. I flytteugerne lukkes behandlingsaktiviteten langsomt ned, og inventar flyttes i takt med, at det kan undværes.
På den sidste søndag i flytteperioden flyttes alle 100 patienter i løbet af syv timer, og til aften vil hospitalet i Holstebro være lukket. Samme plan gælder for Herning i flytteugerne efter pausen.
Forløbet er designet og udviklet af canadiske Health Care Relocation (HCR) gennem mere end 400 hospitalsflytninger. De flytterelaterede udgifter er 500 mio. kr. inklusive fysisk flytning, klargøring, dobbeltdrift, inventar m.v.
Kilde: Region Midtjylland