Automatik styrer lys og varme i den gamle papirfabrik

Intelligent bygningsautomatik fra ABB styrer lys, varme, køling og ventilation i den mere end hundrede år gamle maskinhal på den historiske Dalum Papirfabrik i Odense.

Ved hjælp af intelligent bygningsautomatik fra ABB har AG Gruppen fokus på indeklima og komfort med
blandt andet styring af varme, ventilation, lys og solafskærmning.
Ved hjælp af intelligent bygningsautomatik fra ABB har AG Gruppen fokus på indeklima og komfort med blandt andet styring af varme, ventilation, lys og solafskærmning.
center

Dalum Papirfabrik blev anlagt ved Odense Å i 1874 og var i drift indtil 2012. I dag er området ved at blive omdannet til et levende kulturhistorisk bylandskab, hvor flere af de gamle maskinhaller indgår i den nye bydel.

I en af hallerne har ejendomsudvikleren AG Gruppen til huse. Selskabet har siden 1986 opført flere end 8.000 boliger, og alle nye byggerier certificeres i dag til DGNB Guld eller tilsvarende bæredygtighedscertificering.

- Vi er 35 medarbejdere på adressen, hvor vi råder over cirka 900 kvm. administration, kontorer og mødelokaler i nogle fantastiske rammer, fortæller Palle Hansen, der er projektchef hos AG Gruppen. Han fortsætter:

- Arkitekterne hos C.F. Møller Architects har virkelig formået at fremhæve den gamle industribygnings arkitektur. Udtrykket er robust og samtidig charmerende, ligesom vi nyder etagehøjderne, de åbne rum og lysindfaldet fra de store vinduer og de savtakkede shedtages nordvendte ovenlys.

Automatik til hjælp

Selv om bygningerne er opført i forrige århundrede og emmer af nostalgi og atmosfære, har AG Gruppen ført indretning og installationer op til nutidig standard.

- Det er først og fremmest en arbejdsplads, hvor folk skal trives og fungere for at kunne præstere. Derfor har vi fokus på et optimalt arbejdsmiljø, hvor lys, varme og det generelle indeklima er en vigtig medspiller. Og her kommer moderne bygningsautomatik ind i billedet, forklarer Palle Hansen.

Han peger rundt i lokalerne, hvor der på vægge og loftsflader er monteret en række bevægelsesfølere og sensorer.

AG Gruppens projektchef Palle Hansen (i midten) drøfter ABB i-bus KNX bygningsautomatik med salgsingeniør 
René Stauning (tv) og Kenneth Engermann, Application Engineer hos ABB.
AG Gruppens projektchef Palle Hansen (i midten) drøfter ABB i-bus KNX bygningsautomatik med salgsingeniør René Stauning (tv) og Kenneth Engermann, Application Engineer hos ABB.
center

- Vores el-installatør har i samråd med ABB installeret bygningsautomatik. Systemet styrer gulvvarme og den tilsvarende køling i de forskellige zoner i lokalerne. Automatikken registrerer også luftens relative fugtighed og CO2-indhold, så ventilationen kan tilpasse luftskiftet. På samme måde sørger systemet for at regulere lysstyrken i lamperne i forhold til det aktuelle dagslysniveau, ligesom den automatisk kører de udvendige solgardiner ned eller op.

Fremtidssikret løsning

Med sammenhængende bygningsautomatik fra ABB kan installationen nemt ændres eller udvides, hvis eller når behovet opstår. Installationen består af en 2-ledet bus, hvor komponenterne helt enkelt kobles på én efter én. Det fortæller Kenneth Engermann, Application Engineer hos ABB, og tilføjer:

- Vores ABB i-bus KNX er baseret på den åbne KNX-standard, som mange af verdens førende producenter fremstiller en bred vifte af komponenter og moduler til. I øjeblikket findes over 400, så man får et fremtidssikret system og er ikke låst til en bestemt leverandør.

Ved hjælp af intelligent bygningsautomatik fra ABB har AG Gruppen fokus på indeklima og komfort med blandt andet styring af varme, ventilation, lys og solafskærmning.

Dagslys og kunstlys reguleres automatisk helt ned på zoneniveau i forhold til det naturlige lysindfald og lokalets energiforbrug.
Dagslys og kunstlys reguleres automatisk helt ned på zoneniveau i forhold til det naturlige lysindfald og lokalets energiforbrug.
center

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn X WhatsApp