- Neue Ultra-Accuracy-Funktion erhöht Genauigkeit der GoFa-Cobots um das Zehnfache im Vergleich zu anderen Cobots auf dem Markt
- Bahngenauigkeit von 0,03 mm für präzise Fertigungsanwendungen in der Elektronik-, Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Metallverarbeitungsindustrie
ABB Robotics bietet mit Ultra Accuracy ein neues Feature für seine GoFa-Cobot-Familie. Mit Ultra Accuracy erzielen die Cobots ein außerordentlich hohes Maß an Präzision sowie eine zehnmal höhere Bahngenauigkeit im Vergleich zu anderen Cobots auf dem Markt.
„„Unternehmen setzen auf Automatisierung, um ihre Produktqualität zu verbessern und engere Toleranzen zu erreichen – und damit die maximal zulässige Normabweichung im Rahmen der Qualitätskontrolle immer weiter verringern zu können. Daher besteht ein wachsender Bedarf an Robotern, die Aufgaben mit außergewöhnlich hoher Präzision ausführen“, betont Andrea Cassoni, Leiter Collaborative Robots bei ABB Robotics. „Durch die Kombination von ultrapräziser Bahnsteuerung mit der Einfachheit, Sicherheit und Flexibilität von GoFa eröffnet die neue Ultra-Accuracy-Funktion von ABB eine breite Palette an Möglichkeiten für den Einsatz von Cobots in Branchen wie Elektronik, Automotive, Luft- und Raumfahrt sowie Metallverarbeitung.“
Dank der hohen Performance wird Ultra Accuracy besonders solchen Anwendungen gerecht, die eine exakte Positionierung erfordern, um die Produktqualität sowie die betriebliche Effizienz zu sichern. Zu den Einsatzgebieten zählen etwa das Kleben und Versiegeln in der Unterhaltungselektronik, das Laserschweißen von Autoteilen, die Herstellung von Verbundwerkstoffschichten in der Luft- und Raumfahrt sowie das Präzisionslaserschneiden in der Metallverarbeitung. Ultra Accuracy kann auch für die genaue Positionierung additiver Schichten beim Bau von Prototypen im 3D-Druck sowie für die Durchführung präziser Qualitätsprüfungen in der Messtechnik eingesetzt werden.

Ab sofort für alle kollaborativen GoFa-Roboter von ABB verfügbar: die neue Funktion Ultra Accuracy. Damit erzielen die Cobots ein außerordentlich hohes Maß an Präzision sowie eine zehnmal höhere Bahngenauigkeit im Vergleich zu anderen Cobots auf dem Markt. (Bild: ABB) 
Dank der hohen Performance wird Ultra Accuracy von ABB besonders solchen Anwendungen gerecht, die eine exakte Positionierung erfordern – etwa in Branchen wie Elektronik, Automotive, Luft- und Raumfahrt sowie der Metallverarbeitung. (Bild: ABB) 
Der Cobot GoFa von ABB verfügt über ein kompaktes und mobiles Design – und kann daher leicht und vor allem ohne kostspielige Anpassungen in bestehende Produktionslinien integriert werden. Da die Kalibrierung vor der Auslieferung im Werk erfolgt, lassen sich die GoFa-Cobots mit Ultra-Accuracy-Funktion mit minimaler Installations- und Inbetriebnahmezeit in der Produktion einsetzen. (Bild: ABB)
Ebenso zeichnen die Kombination aus Präzision und Geschwindigkeit sowie ein vollständiger Bewegungsumfang die neue Lösung aus. Denn im Gegensatz zu herkömmlichen 2D-Portalsystemen, die traditionell in der Elektronikfertigung zum Einsatz kommen, verfügen GoFa-Cobots mit Auslieferung über einen vollständigen 6D-Bewegungsumfang über ihren gesamten Arbeitsbereich, ohne dass zusätzliche Kalibrierungsarbeiten erforderlich sind. Sie bieten damit die erforderliche Flexibilität und Beweglichkeit, um ein breiteres Spektrum an Aufgaben zu bewältigen.
Zudem verfügt GoFa über ein kompaktes und mobiles Design. Der Cobot kann daher leicht und vor allem ohne kostspielige Anpassungen in bestehende Produktionslinien integriert werden – ein entscheidender Vorteil gegenüber portalbasierten Systemen. Da die Kalibrierung vor der Auslieferung im Werk erfolgt, lassen sich die GoFa-Cobots mit Ultra-Accuracy-Funktion mit minimaler Installations- und Inbetriebnahmezeit in der Produktion einsetzen.
Mehr noch: Die leistungsstarke Kombination aus Ultra Accuracy und RobotStudio® ermöglicht die Offline-Programmierung von robotergestützten Anwendungen, deren Simulation zu 99 Prozent mit der Realität übereinstimmen. Damit entfallen zeit- und kostenintensive Nacharbeiten. Gleichzeitig wird eine präzise und effiziente Implementierung gewährleistet. Die Ultra-Accuracy-Funktion ist ab sofort für alle neuen GoFa-Modelle sowie als Option zum Nachrüsten für bestehende GoFa-Cobots erhältlich.
Weitere Informationen über die kollaborativen Roboter GoFa mit neuer Ultra-Accuracy-Funktion sind auf der ABB-Webseite verfügbar.
ABB Robotik & Fertigungsautomation ist einer der weltweit führenden Anbieter von Robotik und Maschinenautomation und verfügt als einziges Unternehmen über ein umfassendes und integriertes Angebot an Robotern, autonomen mobilen Robotern und Technologien für die Maschinenautomation, die mithilfe unserer wertschöpfenden Software entwickelt und koordiniert werden. Wir helfen Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen – von der Automobilindustrie über die Elektronikindustrie bis hin zur Logistik – robuster, flexibler und effizienter zu werden. ABB Robotik & Fertigungsautomation unterstützt Kunden auf dem Weg zur vernetzten und kollaborativen Fabrik der Zukunft. Der Geschäftsbereich beschäftigt circa 11.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten in rund 53 Ländern. www.abb.at/robotics