- Neue Cobot-Familie PoWa kombiniert hohe Geschwindigkeit und höhere Traglasten mit industrieller Leistungsfähigkeit in der kollaborativen Robotik und senkt die Hürden für die Automatisierung bei KMU und großen Industrieunternehmen
- Traglasten von 7 bis 30 Kilogramm, führende Spitzengeschwindigkeit von 5,8 m/s, größte Reichweite und höchste zusätzliche Armlast
- Angetrieben von der ABB-Steuerungsplattform OmniCore™ und nahtlos integriert in die Software-Tools von ABB Robotics
ABB Robotics verbindet die Flexibilität von Cobots mit höheren Traglasten und gesteigerter Performance: Mit der Einführung von PoWa bringt das Unternehmen eine neue Cobot-Familie auf den schnell wachsenden globalen Markt für kollaborative Robotik, der nach Schätzungen von ABB Robotics bis 2028 jährlich um 20 Prozent wachsen wird.
„Der Markt für Cobots wächst deutlich schneller als der für herkömmliche Industrieroboter – befeuert durch die Nachfrage sowohl von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die ihre Automatisierungsreise beginnen, als auch von großen Industrieunternehmen“, betont Andrea Cassoni, Leiter Kollaborative Roboter bei ABB Robotics. „Diese Kunden wünschen sich höhere Geschwindigkeiten und Traglasten, aber auch eine einfachere Bedienung und kompakte Ausführungen. Und: Etablierte Hersteller möchten Anwendungen mit höheren Lasten und schnellen Taktzeiten automatisieren – ohne die Komplexität herkömmlicher Industrieroboter. Wir erfüllen diese Anforderungen nun mit der weltweiten Markteinführung unserer ultraschnellen Cobot-Familie PoWa – ein Name, der für leistungsstarke, industrielle Performance in einer kompakten kollaborativen Roboterausführung steht.“
Die neue PoWa-Familie schließt eine seit Langem bestehende Marktlücke: zwischen klassischen Cobots, denen häufig die für industrielle Anwendungen notwendige Geschwindigkeit und Traglast fehlen, und herkömmlichen Industrierobotern, die für hochspezialisierte, groß angelegte Automatisierungsumgebungen konzipiert sind und damit oft über die Anforderungen kollaborativer Anwendungen hinausgehen.
PoWa erweitert das umfassende Cobot-Portfolio von ABB Robotics um industrielle Leistungsmerkmale, darunter sechs Traglastklassen von 7 bis 30 Kilogramm, die größte Reichweite und höchste zusätzliche Armlast sowie eine führende Spitzengeschwindigkeit von bis zu 5,8 m/s.*

PoWa wurde speziell für kompakte Umgebungen entwickelt und eignet sich ideal für Anwendungen wie die Hochgeschwindigkeits-Maschinenbeladung, Palettier- und Schraubprozesse sowie das Lichtbogenschweißen. Damit ermöglicht der Cobot Herstellern die Automatisierung schnellerer Prozesse mit höheren Lasten, während die charakteristischen Vorteile kollaborativer Robotik – Flexibilität, einfache Bedienung und geringer Platzbedarf – erhalten bleiben.
PoWa-Cobots sind dank programmierbarer Tasten an der armseitigen Schnittstelle und No-Code-Programmierung besonders einfach zu bedienen und mit einem umfangreichen Ökosystem an Zubehör von Drittanbietern kompatibel. Sie sind zudem innerhalb einer Stunde einsatzbereit und ermöglichen nahtloses Plug-and-Play mit einer Vielzahl von Tools, wobei sie Konnektivität und Leistung auf industriellem Niveau mit der Flexibilität kollaborativer Robotik verbinden.
Angetrieben von der ABB-Steuerungsplattform OmniCore bieten die neuen PoWa-Cobots eine erstklassige Bewegungssteuerung sowie eine hohe Geschwindigkeit und Präzision. Sie lassen sich in die wachsende Palette an KI-gestützter Software von ABB Robotics integrieren – darunter RobotStudio® und Wizard Easy Programming, die eine intuitive Programmierung, schnelle Inbetriebnahme und maximale Betriebszeit ermöglichen.
Ein wesentlicher Bestandteil der Vision von ABB Robotics für autonome und vielseitige Robotik („Autonomous Versatile Robotics“, kurz AVR™) ist es, kollaborative Roboter in die Lage zu versetzen, mehr Aufgaben an mehr Orten zu übernehmen – schneller, sicherer und intelligenter. Mit der Entwicklung einer neuen Generation intelligenter, flexibler und anpassungsfähiger kollaborativer Roboter erweitert ABB Robotics deren Fähigkeit, selbstständig zu lernen, zu verstehen und zu planen, und verleiht ihnen damit ein neues Maß an Autonomie und Vielseitigkeit.

* Geschwindigkeit von PoWa™ 10 und PoWa™ 13