In der heutigen Hausinstallation sind smarte Ideen gefragt. Die Montage und Installation sollen komfortabel von der Hand gehen, gleichzeitig ist es gut, für die Lösungen der Zukunft jetzt schon vorbereitet zu sein. Und dies mit einem breiten Portfolio für jeden Anwendungsfall.

ComfortLine Wandschrank 
ComfortLine Compact CA Kleinverteiler Multimedia 
ComfortLine Compact CA Kleinverteiler
ComfortLine bietet zahlreiche smarte Lösungen, wie beispielsweise die größte Anzahl von Leitungseinführungen auf dem Markt. 50 Prozent größere Flanschöffnungen ermöglichen jetzt noch mehr Platz bei der Montage und Verdrahtung. Einmalig, komfortabel und sicher ist die Vormontage der Einbaufelder, denn diese kann mittels innovativer Quick-Mounting-System (QMS)-Rasttechnik schnell und einfach eingerastet werden. Integrierte Datenkanäle garantieren eine flexible und zugleich strukturierte Verkabelung der Kommunikations- und Medientechnik. Ein sicheres Verriegeln dank 3-Punkt-Türverriegelung und die standardmäßig hohe Schutzart IP44 sind nur zwei weitere von vielen sinnvollen und praxisgerechten Neuerungen, mit denen ComfortLine dabei unterstützt, die Installationsarbeiten schneller und wirtschaftlicher zu gestalten.
Die Vorteile auf einen Blick:
- 50 Prozent größere Flanschöffnung
- Einbaufelder einfach einrasten
- Integrierte Datenkanäle
- Sichere 3-Punkt-Türverriegelung
- Hohe Schutzart IP44
Weitere Informationen unter https://new.abb.com/at/ueber-uns/geschaeftsfelder/elektrifizierung/comfortline.