ComfortLine Compact CA - Aufputzverteiler

Die neuen Kleinverteiler CA und Wandschränke A,B

CL_Key_Visual_DE_EN_web

 

Zukunft von Anfang an

Die neuen ComfortLine Kleinverteiler und Wandschränke

Elektroinstallation, wie sie sein soll: Mit den neuen ComfortLine Kleinverteilern und Wandschränken sind Lösungen von morgen heute schon da.

In der heutigen Hausinstallation sind smarte Ideen gefragt. Die Montage und Installation sollen komfortabel von der Hand gehen, gleichzeitig ist es gut, für die Lösungen der Zukunft jetzt schon vorbereitet zu sein. Und dies mit einem breiten Portfolio  für jeden Anwendungsfall.

ComfortLine bietet zahlreiche smarte Lösungen, wie beispielsweise die größte Anzahl von Leitungseinführungen auf dem Markt. 50 % größere Flanschöffnungen bieten jetzt noch mehr Platz bei der Montage und Verdrahtung.

Einmalig, komfortabel und sicher ist die Vormontage der Einbaufelder, denn diese können Sie jetzt mittels innovativer QMS-Rasttechnik schnell und einfach einrasten.

Ein sicheres Verriegeln dank 3-Punkt-Türverriegelung und die standardmäßig hohe Schutzart IP44 sind nur zwei weitere von vielen sinnvollen und praxisgerechten Neuerungen, mit denen ComfortLine Sie dabei unterstützt, die Installationsarbeiten schneller und wirtschaftlicher zu gestalten.

Die Entscheidung für ComfortLine ist für Sie deshalb stets auch eine Entscheidung für die Zukunft.

Highlights

  • Hoher Schutzgrad: IP44
  • Einfache QMS-Rasttechnik für Einbaufelder
  • 50% grössere Flanschöffnungen
  • Lotrechte Befestigung durch Tiefenniveauausgleich
  • Einfache Montage und Demontage der Türen
  • Werkzeugloses Justieren der Türscharniere
  • Werkzeuglose Montage der Flansche durch Rasttechnik
  • Großzügiger Leitungseinführungsbereich
  • Rückwärtige Leitungseinführung oben und unten
  • Rückwand aus Stahlblech
Die Kleinverteiler der ComfortLine Compact CA Serie sind auch als Unterputz-/Hohlwand-Variante erhältlich. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

ComfortLine

Mehr Informationen


Select region / language