Terra AC-Wandladestation - The home of charging

Terra AC-Wandladestation - The home of charging

Die Terra AC-Wallbox mit integriertem MID-Zähler erlaubt nicht nur die Auswertung auf Kilowattstunden-Basis, sondern besitzt zudem auch ein Farbdisplay. Dieses ermöglicht die Einsicht des aktuellen Zählerstands sowie der Ladedaten.

Neben den standardmäßig verbauten Modbus RTU-Schnittstellen sind die MID-Varianten der ABB Terra AC-Wallbox zusätzlich mit einer Modbus TCP/IP-Schnittstelle ausgestattet, um die Anbindung an eine externe Energiemanagementlösung zu ermöglichen.

Terra AC-Wandladestationen sind intelligente und vernetzte Ladelösungen, die sich für jedes Unternehmen, jedes Zuhause und jeden Standort anbieten. Mit diversen Schnittstellen hat die AC-Wandladestation das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt. Dank Schnittstellen und Kommunikationsstandards ermöglicht die AC-Wallbox Konfigurationen und Software-Updates über eine dedizierte App sowie die Anbindung an verschiedene Ladestellen-Verwaltungssysteme. Die dadurch entstehende Flexibilität minimiert die Notwendigkeit eines Eingriffs vor Ort und maximiert Betriebszeit und Effizienz. Dank nutzerfreundlicher App ist eine einfache Konfiguration und Steuerung der AC-Ladestation möglich. So zeigt sie dem Benutzer unter anderem den Ladezustand an.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Terra AC-Wallbox mit integriertem MID-Zähler
Terra AC-Wallbox mit integriertem MID-Zähler
center

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp