ComfortLine – Zukunft von Anfang an

ComfortLine – Zukunft von Anfang an

In der modernen Hausinstallation sind smarte Schranklösungen gefragt, die eine reibungslose Montage und Installation gewährleisten. Die ComfortLine Compact Kleinverteiler und ComfortLine Wandschränke von ABB erfüllen zentrale Anforderungen an moderne Energie-Verteilersysteme ebenso wie an intelligente Smart Home-Lösungen – und dies mit einem einzigartig breiten Portfolio für jeden Anwendungsfall.

Die Kleinverteiler und Wandschränke verfügen über praktische gemeinsame Ausstattungsmerkmale, die die Elektroinstallation flexibler und bequemer machen und enorm beschleunigen. Ein bedeutender Vorteil der Schränke liegt in der deutlich vergrößerten nutzbaren Fläche zur Leitungseinführung. 50 Prozent größere Flansche ergeben die derzeit größte Anzahl von Leitungseinführungen auf dem Markt und sorgen für noch mehr Platz bei der Montage und Verdrahtung. Ob oben, unten oder seitlich am Schrank – die Flanschöffnungen sind bei den neuen ComfortLine Compact Kleinverteilern und ComfortLine Wandschränken überall gleich groß. Völlig neu ist das innovative Quick-Mounting-System (QMS). Die Einbaufelder können mithilfe der einzigartigen Rasttechnik schnell und komfortabel eingerastet und anschließend sicher verschraubt werden. Die QMS-Technik spart Zeit, sorgt für mehr Sicherheit und macht die Vormontage noch komfortabler, da sie weniger Kraft erfordert.

Ein weiteres Feature sind die horizontalen und vertikalen Verdrahtungskanäle im Bereich der Leitungseinführungen oben und unten sowie im seitlichen Berührungsschutz. Integrierte Datenkanäle garantieren eine flexible und zugleich strukturierte Verkabelung der Kommunikations- und Medientechnik. Weitere nützliche Merkmale sind die 3-Punkt-Verriegelung und die hohe Schutzart IP44. Die 3-Punkt-Verriegelung gewährleistet dank Stangenverschluss ein festes Verschließen im oberen und unteren Türenbereich und sorgt dafür, dass die hohe IP-Schutzklasse der Schränke zuverlässig eingehalten wird. Die standardmäßige Schutzart IP44 stellt einen hohen Schutz der Betriebsmittel sicher und macht die neuen Schränke vielseitig einsetzbar.

  • ComfortLine Compact Klein- und Mediaverteiler
  • ComfortLine Compact CA Kleinverteiler: Für Aufputzmontage mit Verteilerfeldern und Stahlblechtür, für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckklemmen, Reihenabstand 125 mm
  • ComfortLine Compact CA Kleinverteiler: Für Aufputzmontage mit Verteilerfeldern und Stahlblechtür, für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckklemmen, Reihenabstand 150 mm
  • ComfortLine Compact CA Kleinverteiler: Für Aufputzmontage mit Verteilerfeldern und Stahlblechtür, für Reiheneinbaugeräte (REG) und Reihenklemmen (RK), Reihenabstand 125 mm
  • ComfortLine Compact CA Kleinverteiler: Für Aufputzmontage mit Verteilerfeldern und Stahlblechtür, für Reiheneinbaugeräte, mit N/PE Quick-Steckklemmen und Montageplatte, Reihenabstand 125 mm
  • ComfortLine Compact CA Kleinverteiler: Für Aufputzmontage mit Verteilerfeldern und transparenter Tür, für Reiheneinbaugeräte, mit N/PE Quick-Steckklemmen, Reihenabstand 125 mm
  • ComfortLine Compact CA Kleinverteiler: Mediaverteiler zur Aufputzmontage, mit integriertem Mediafeld, Reihenabstand 125 mm, Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz teiltransparent weiß für verbessertes WiFi-Signal IP30
  • Wandschrank A
  • Wandschank B mit Innenausbau CombiLine N Module

Zusätzliche gemeinsame Ausstattungsmerkmale komplettieren die beiden Schrankserien von ABB. So bietet die stabile Rückwand aus Stahlblech mit Leitungseinführungsmöglichkeiten eine hohe Widerstandsfähigkeit und mehr Möglichkeiten bei der Verdrahtung. Zwei Befestigungstiefen für Felder bedeuten mehr Flexibilität im Innenausbau, indem die hintere Ebene für Mediafelder genutzt werden kann und die vordere Befestigungsebene für Verteilerfelder. Die ComfortLine Wandschränke weisen darüber hinaus einen großzügigen Verdrahtungsraum bei den Verteilerfeldern auf. Das erleichtert die Verdrahtung der Betriebsmittel. Die Türscharniere lassen sich für eine schnellere und einfachere Türmontage werkzeuglos justieren. Auch die Wandmontage geht leicht von der Hand, selbst an schiefen Wänden. Ein werkzeugloser Tiefenniveauausgleich gewährleistet eine mühelose lotgerechte Befestigung der Schränke, die durch die frei zugänglichen Befestigungsbereiche unterstützt wird.

Ihre Ausstattungsmerkmale machen die Elektroinstallation der ComfortLine-Serie getreu dem Claim „Zukunft von Anfang an“ jetzt noch flexibler, schneller und effizienter und sorgen gleichzeitig für eine hohe Zukunftsfähigkeit. 

Weitere Informationen finden Sie hier.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp