- ABB präsentiert die neue Marke OmniVance™ für standardisierte, sofort einsatzbereite Anwendungszellen, die die nächste Generation modularer Fertigung sowie eine einfache Programmierung und Installation ermöglichen.
- OmniVance™ FlexArc® Compact Cell macht das Schweißen einfacher, schneller und effizienter – und spart gleichzeitig Platz.
- OmniVance™ Machining Cell steigert die Produktivität für bis zu acht verschiedene Anwendungen, während die Machining Software die Einrichtungszeit, Kalibrierung und Funktionalität erheblich verbessert.
- Am Stand 231 in Halle B5 zeigt ABB die neuesten Innovationen, darunter die Fertigungszelle OmniVance™ FlexLoader® M mit autonomen mobilen Robotern von ASTI Mobile Robotics sowie digitale Lösungen und Cobot-Anwendungen.
Auf der Automatica 2022 präsentiert ABB (Halle B5, Stand 231) unter der neuen Marke OmniVance™ zwei Lösungen, die den Grundstein für die Fabrik der Zukunft legen: die OmniVance™ FlexArc® Compact Cell und die OmniVance™ Machining Cell inklusive Machining Software.
„Viele Branchen sind mit einem beispiellosen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften konfrontiert. Hinzu kommen die globale Unsicherheit und die sich ändernden Kundenwünsche“, sagt Marc Segura, Leiter der Robotics-Division von ABB. „Mit den Robotik- und Softwarelösungen von ABB reagieren wir auf diese globalen Trends: Wir bieten intelligente, flexible, mobile und benutzerfreundliche Technologien, die unsere Kunden auf die Zukunft vorbereiten.“
Die mit Robotern, Steuerungen, Software und anderen Peripheriekomponenten ausgestatteten OmniVance-Fertigungszellen sind einsatzbereite, modulare Lösungen, die sich leicht in bestehende Produktionslinien integrieren lassen. Sie fertigen auch kleinere Chargen effizient und werden so der steigenden Nachfrage nach Produktionslösungen für kleine Stückzahlen und einer immer größeren Produktvarianz gerecht. Gleichzeitig können Anwender schnell auf sich ändernde Produktionsanforderungen reagieren. Beide Produkte sind Teil der ABB-Strategie, flexible Fertigungszellen und Software-Lösungen vorzuhalten, die schnell auf verschiedene Produkttypen umprogrammiert und einfach mit autonomen mobilen Robotern (AMR) kombiniert werden können.
ABB präsentiert am Messestand auf der Automatica die Schweißzelle OmniVance FlexArc Compact sowie die OmniVance Machining Cell inklusive Machining Software anhand von Videos und interaktiven, virtuellen Rundgängen. Vor Ort zu sehen ist die Fertigungszelle OmniVance FlexLoader M mit einem autonomen mobilen Roboter (AMR) sowie die Roboter CRB 15000 GoFa™ (Cobot) und CRB 1100 SWIFTI™ (kollaborativer Industrieroboter). Darüber hinaus präsentiert das Technologieunternehmen Software-Lösungen wie RobotStudio® mit neuen Augmented-Reality- und Virtual Reality-Funktionen.
„Unsere Marke OmniVance von ABB vereint alle standardisierten Fertigungszellen. Die OmniVance-Zellen basieren dabei auf über 50 Jahren Erfahrung in der robotergestützten Automatisierung und sind mit neuer Software ausgestattet, um die Integration zu beschleunigen und gleichzeitig mehr Flexibilität und Effizienz zu ermöglichen“, fügt Marc Segura hinzu.
Die Schweißzelle OmniVance FlexArc Compact Cell spart Platz und bietet größere Flexibilität bei Schweißanwendungen mit der kleinsten Standfläche ihrer Klasse. Zudem lässt sich die Zelle auch leicht mit autonomen mobilen Robotern kombinieren. Bis zu vier fest installierte Roboter sorgen für eine Steigerung der Produktionskapazität, ohne dass der Aufbau der Zelle verändert werden muss. Die vollständige Pressemitteilung zur OmniVance FlexArc Compact Cell finden Sie hier.
Die OmniVance Machining Cell und Machining Software bieten mehr Flexibilität und Einfachheit für eine Reihe von Anwendungen wie dem Schleifen, dem Polieren, dem Schneiden und der Oberflächenbearbeitung. Bis zu acht verschiedene Anwendungen kann die neue Bearbeitungszelle in einer einzigen Zelle ausführen. Sie kann zudem bis zu 20.000 Stunden lang unter rauen Bedingungen unbeaufsichtigt laufen, ohne dass eine Wartung erforderlich ist. Mit der intuitiven Machining Software reduziert sich die Installationszeit um 92 Prozent. Sie ist die erste auf dem Markt, die Autokalibrierung und Bahnoptimierung einem Tool vereint, was die Kalibrierung auf zehn Minuten reduziert. Die vollständige Pressemitteilung zur OmniVance Machining Cell und Machining Software finden Sie hier.
OmniVance FlexLoader™ M
Im Mittelpunkt des ABB-Standes auf der Automatica steht der OmniVance FlexLoader™ M für die Maschinenbeschickung – inklusive AMR. In der Zelle werden Teile, die mithilfe von KI-gestützter Bildverarbeitung erkannt wurden, von dem Industrieroboter IRB 2600 aufgenommen. Die Produktdemonstration zeigt, wie autonome mobile Roboter neue Möglichkeiten für mehr Geschwindigkeit, Flexibilität und Produktivität in Produktionsprozessen eröffnen, indem sie den Transport von Teilen zum benötigten Ort und zu einer bestimmten Zeit ermöglichen.
GoFa™
Besucher können GoFa am ABB-Stand live erleben – den einfachen und vielseitigen kollaborativen Roboter von ABB für die Automatisierung eines breiten Spektrums von Anwendungen mit Traglasten bis zu fünf Kilogramm: von der Montage bis zur Maschinenbeschickung und Verpackung. Dank der einfachen Programmierung mit zwei Tasten und der Software Wizard Easy Programming von ABB kann GoFa von jedem bedient werden, auch von Erstanwendern.
Die erste Demonstration auf dem Stand zeigt, wie einfach sich Greifer einrichten und positionieren lassen, während die zweite eine Lichtbogenschweißanwendung zeigt, bei der die Besucher mithilfe der Lead-Through-Programmierung ihre eigenen Schweißpfade erstellen können. Außerdem werden die Kraftsteuerung („Force Control“) von GoFa sowie das Kommissionieren und Platzieren mit dem AsyCube-Funktionspaket von ABB – einer flexiblen, roboterbasierten Zuführungslösung – demonstriert.
SWIFTI™
Der kollaborative Industrieroboter CRB 1100 SWIFTI™ von ABB ist mit dem Industrieroboter IRB 1300 in einer Uhrenmontageanwendung zu sehen und übernimmt dort sowohl Montage- als auch Schraubaufgaben. Gemeinsam demonstrieren die beiden Roboter, wie die Automatisierung repetitiver und monotoner Aufgaben die Produktivität steigern kann. Mit dem Einsatz der kollaborativen Sicherheitssoftware SafeMove von ABB kombiniert SWIFTI die hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit eines Industrieroboters mit den Vorteilen einer Anlage ohne Umhausung, in der Roboter und menschliche Arbeitskräfte einen Arbeitsbereich gemeinsam nutzen.
RobotStudio®
Wie Softwarelösungen die Programmierung und Bedienung von Robotern vereinfachen, zeigt ABB am Stand mit VR- und AR-Demonstrationen über die RobotStudio AR Viewer App. Die Demonstrationen zeigen, wie die Tools zum Entwerfen, Testen und Optimieren ganzer Produktionszellen in einer virtuellen Welt verwendet werden können, um Zeit einzusparen und Betriebsstörungen zu vermeiden.
Außerdem können die Besucher im virtuellen Showroom von ABB Robotics über fünf interaktive Touchscreens, die überall auf dem Stand verteilt sind, mehr über das gesamte Robotik-Portfolio ABB erfahren.
Für diejenigen, die nicht persönlich auf die Messe nach München kommen, bietet ABB ein digitales Messeportal unter https://automatica.events.abb.com/. Auf diesem Portal können Interessierte am 22. Juni von 16:00 bis 16:15 Uhr MESZ (Englisch), von 16:30 bis 16:45 Uhr MESZ (Deutsch) oder danach an virtuellen Standbesichtigungen teilnehmen sowie 1:1-Meetings mit ABB-Expertinnen und Experten vereinbaren.