PV-Zentralwechselrichter effizient schalten

PV-Zentralwechselrichter effizient schalten

Mit den neuen ABB GF-Schütze bietet ABB maßgeschneiderte Lösungen, um das ferngesteuerte, automatische und energieeffiziente Schalten von 1500 V DC Stromkreisen in zentralen Photovoltaik (PV)-Wechselrichteranlagen zu optimieren.

Die neuen Schütze der Baureihe GF bis 1500 V DC erfüllen erstmalig die neue IEC Gebrauchskategorie für Solaranwendungen DC-PV3 und erweitern das Angebot an ABB AF- und GAF-Photovoltaik-Solarprodukten im Umfeld der Spannungsebene 1500 V DC.

Da die GF-Schütze bidirektional Lasten bis 1050 A und 750 V DC pro Pol schalten, ermöglichen sie die Steuerung großer Teile eines Solarkraftwerks. Durch die ferngesteuerte und automatische Energieeinspeisung in das Netz oder in Batteriespeichersysteme unterstützen sie Strategien zur Verbesserung der Energieeffizienz von Photovoltaikanlagen.

Das Schalten von DC in PV-Solarwechselrichtern unterscheidet sich deutlich von Standard DC 1 Anwendungen. In einem Wechselrichter arbeitet das DC-Schütz bei normalen Bedingungen niemals unter Last. Die neuen IEC Gebrauchskategorien, DC PV3 und DC PV4, konzentrieren sich auf die thermische Belastbarkeit, das mechanische Schalten und die hohe Schaltleistung in Notsituationen. Bei Zentralwechselrichtern in PV-Anlagen kann es für die optimale Nutzung der Anlagenleistung notwendig sein, auf der DC-Seite PV-Strings gezielt abzuschalten. Die Anschlussvorschriften erfordern manchmal, dass Zentralwechselrichter für die Netzstabilisation bei Nacht eingesetzt werden können, dafür müssen auf der DC-Seite alle PV-Panels vom Wechselrichter getrennt werden. Die neuen ABB GF-Schütze sind aufgrund ihrer Eigenschaften ideal für den Einsatz und die Planung in Photovoltaikanlagen mit Zentralwechselrichtern geeignet.

Werksseitig sind die GF-Schütze mit 2S + 2Ö – Hilfskontakten bestückt. Neben AC/DC-gesteuerte Weitspannungsspulen mit leicht zugänglichen frontseitigen Spulenanschlüssen sind sie mit Niederspannungseingängen zur Steuerung, wie zum Beispiel durch eine SPS, ausgestattet.


Für GF875 und GF1050 stehen je 2 Spulencodes zur Verfügung:

  • Code -51: für 24 … 60V 50/60 Hz / DC
  • Code -53: für 100 … 250V 50/60 Hz / DC

Mehr Informationen finden Sie hier und in unserer Broschüre.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp