Schütze zum Schalten von Gleichstrom

Für kompaktes und effizientes Schalten von Gleichstrom

GA- und GAF-Schütze wurden speziell zum Schalten von Gleichstromkreisen bis 1000 V DC konzipiert. Die Baureihe ist eine der kompaktesten auf dem Markt.  

DC-PV3 und DC-PV4 sind zwei neue Schütz-Gebrauchskategorien, die 2018 von der IEC eingeführt wurden. Beide sind speziell auf PV-Solaranwendungen zugeschnitten. Als technischer Vorreiter bietet ABB das GF-Schütz als erstes DC-PV3-Schütz für 1500V DC PV Solar-Zentralwechselrichter an. 

Weiterhin sind die Standard AF-Schütze typenabhängig ebenfalls zum Schalten von Gleichspannungen von bis zu 850 V DC einsetzbar. 


 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produktdetails


Dokumente



Weitere Informationen

Produktinformation
Produkte
Downloads

Vorteile

  • Kompakte und moderne Bauweise
  • Gemäß IEC und UL zugelassen
  • Nutzen Sie den weltweiten Support und verwenden Sie die gleichen Produkte in allen Teilen der Welt
  • Zuverlässig in allen Netzen

Eigenschaften

  • Bis zu 2000 A, 1000 V DC
  • GAF basieren auf der bewährten AF-Technologie
  • Großer Steuerspannungsbereich bei GAF-Schützen (z. B. 100 - 250 V AC/DC)
  • SPS-Schnittstelle: 24 V DC - 100 mA bei GAF-Schützen
  • Integrierte Löschglieder bei GAF-Schützen
Loading documents


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language