- ABB otrzymała kontrakt na dostawę szeregu robotów do nowej, nowoczesnej fabryki Nobii w Jönköping w Szwecji
- Fabryka będzie produkować masowo dostosowane do potrzeb, zrównoważone kuchnie dla nordyckich konsumentów, co uczyni ją jedną z najbardziej nowoczesnych i zaawansowanych fabryk kuchni w Europie
- Wiodąca technologia Robotyki ABB sprawia, że procesy produkcyjne Nobii są bardziej odporne, elastyczne i wydajne
Robotyka ABB została wybrana przez Nobię - wiodącego specjalistę w branży kuchennej w Europie - na dostawcę rozwiązań automatyki robotycznej do swojej nowej fabryki w Jönköping w Szwecji. Poprzez zdobycie tego kontraktu ABB Robotyka rozszerza swoją ekspansję na nowe segmenty przemysłu, pomagając uczynić produkcję bardziej wydajną i zrównoważoną.
- Wkład ABB w nową, nowoczesną fabrykę Nobii wyraźnie ilustruje, jak pomagamy firmom odblokować elastyczną automatyzację, aby przekształcić ich biznes, wspierając się unikalną, globalną wiedzą branżową i innowacyjnymi, dostosowanymi do potrzeb produktami - powiedział Andrea Cassoni, dyrektor zarządzający, Produkcja przemysłowa Robotyki ABB. - Współpracując z Nobią, nasze rozwiązania z zakresu robotyki umożliwią szybką masową produkcję mebli kuchennych na wymiar, zaspokajając rosnące zapotrzebowanie konsumentów na dopasowane i spersonalizowane wybory produktów.
Dostawa robotów ABB pozwoli Nobii zrealizować wizję bardziej elastycznej i zautomatyzowanej produkcji, która jest w stanie wytwarzać produkty na zamówienie w skali całego przedsiębiorstwa. Dzięki temu, że roboty przejmą nudne, brudne i czasem niebezpieczne zadania, pracownicy Nobii będą mogli wykonywać bezpieczniejszą i bardziej satysfakcjonującą pracę. Roboty wchodzące w skład zestawu to IRB 7600, idealny do ciężkich zastosowań, IRB 4600, robot ogólnego przeznaczenia, który zwiększa możliwości produkcyjne i poprawia wydajność, oraz IRB 6700, robot o najwyższej wydajności w klasie 150-300 kilogramów, który średnio zdejmuje z barków pracownika około 2,5 tony dziennie. Dzięki robotom fabryka będzie mogła produkować szafki na zamówienie z wydajnością (czasem) wyższą o 75-80% w porównaniu do procesów niezautomatyzowanych.
Łącząc technologiczne przywództwo ABB w automatyce z wiedzą Nobii na temat segmentu i potrzeb klientów, współpraca doprowadzi do bardziej elastycznych i bardziej cyfrowych procesów produkcyjnych. Razem wzmacniają rozwój kompetencji w zakresie automatyki w regionie Jönköping. W obszarze lokalnym ABB Robotyka będzie wspierać i kształcić obecnych i przyszłych pracowników Nobii, a także studentów Uniwersytetu Jönköping i sąsiedniego Uniwersytetu Linköping. Szkolenie odbędzie się w niedawno otwartym centrum szkoleniowym ABB Robotyki w Jönköping.
- Jesteśmy bardzo podekscytowani tym partnerstwem z ABB. Budujemy przyszłościową, wysokowydajną fabrykę, która będzie wspierać naszą wiodącą pozycję. Jest to prawdziwy „game changer” dla całej branży. Fabryka będzie produkować kuchnie na wymiar, na zamówienie, w najwyższym tempie i jednocześnie najwyższej możliwej jakości. Unikalna kombinacja rozwiązań technicznych w połączeniu z naszą wiedzą pozwoli nam zaoferować klientom w regionie skandynawskim kuchnie o wiodącym wzornictwie i wydajności w zakresie zrównoważonego rozwoju. Aby to osiągnąć, wykorzystamy wiodącą na rynku technologię ABB dla wysoce zautomatyzowanych i elastycznych procesów oraz szeroko zakrojoną konsolidację logistyczną - powiedział Jon Sintorn, prezes zarządu Nobia.
Region wokół Jönköping charakteryzuje się rozległym know-how i wiedzą specjalistyczną w zakresie produkcji, a Robotka ABB jeszcze bardziej to wzmacnia poprzez współpracę z Nobią. Fabryka zostanie w pełni uruchomiona w ciągu 2024 roku, by stać się jedną z najnowocześniejszych fabryk kuchennych w Europie.