La unidad de distribución de energía ABB TruFit™ proporciona una solución rápida y que ahorra espacio para centros de datos

  • Diseño de acceso frontal que ahorra espacio para aplicaciones trifásicas de 50-800 kVA.
  • Fiabilidad, configurabilidad y seguridad a través de módulos prediseñados estandarizados.
  • PowerView Pro automatiza la monitorización térmica y proporciona una visión digital integral del estado y el rendimiento del equipo.

ABB Electrification continúa apoyando el rápido despliegue y ampliación de los centros de datos con el lanzamiento de una unidad de distribución de energía (PDU) trifásica de próxima generación. TruFit™ está diseñado para cumplir con los rápidos cronogramas de proyectos de centros de datos con una solución de distribución de energía todo en uno altamente configurable. La PDU TruFit proporciona características superiores de configuración, confiabilidad y seguridad a nivel de sistema para aplicaciones de 50-800 kVA.

Ya sea alimentando electroductos o suministrando energía directamente a los racks, la PDU TruFit admite distribución de subalimentación y panel de hasta 400 A. Su diseño compacto de acceso frontal elimina los espacios libres laterales y traseros, lo que genera ahorros de espacio de hasta un 36 por ciento.

La PDU TruFit cuenta con PowerView Pro de ABB, el primer sistema de monitoreo de PDU multifuncional de la compañía que proporciona una visión verdaderamente holística del estado y el rendimiento del equipo. PowerView Pro combina medición de rama o subalimentación de grado comercial con monitoreo del estado del interruptor y monitoreo térmico integrado. El monitoreo térmico integrado de ABB automatiza las rutinas termográficas manuales tradicionales, monitoreando continuamente la temperatura de las conexiones atornilladas de entrada/salida. PowerView Pro garantiza una eficiencia óptima e identifica de forma proactiva posibles conexiones sueltas.

“Nuestra nueva PDU TruFit es otro ejemplo de cómo ABB ayuda a nuestros clientes y socios a resolver desafíos, mientras construimos juntos un futuro sostenible, inteligente y seguro. El avanzado sistema de monitoreo PowerView y la integración con ABB Ability™ Energy and Asset Manager brindan a los usuarios una poderosa interfaz digital y formas claras de analizar el estado del sistema, lo que ayuda a mejorar el rendimiento y la sostenibilidad”, dijo David Dupuis, Gerente Global de Producto, Distribución de Energía e Interruptores Estáticos. , Electrificación ABB.

La PDU TruFit aprovecha la experiencia en disyuntores de ABB para proporcionar protección avanzada para aplicaciones de energía críticas. TruFit está equipado con interruptores SACE® Tmax®, probados durante más de 100.000 horas y 20.000 operaciones, para lograr la máxima confiabilidad y rendimiento.

La PDU TruFit está diseñada teniendo en cuenta la seguridad, manteniendo la continuidad de las cargas críticas, reduciendo el tiempo medio de reparación (MTTR) y optimizando la utilización del espacio en blanco. Su diseño compartimentado proporciona el máximo aislamiento entre las secciones funcionales, lo que permite un fácil acceso de servicio a los componentes consumibles sin desenergizar la carga.

La PDU TruFit admite distribución de subalimentación y panel de hasta 400 A.

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn X WhatsApp