Ormat Technologies är ledande inom förnybar energi och utvecklare i världsklass inom den geotermiska sektorn. Geotermiska kraftverk använder värme från djupt ned i marken, vilket ger ren, stabil och förnybar energi som även kan fungera som baslast.
ABB har samarbetat med Ormat i mer än tio år och levererat generatorer för en rad geotermiska projekt. Företaget har levererat AMS-synkrongeneratorer med kraft från 25 till 52,2 MVA konstruerade för användning med binära Ormat-turbiner. ABB tillhandahåller också domänexpertis som stöttar Ormat med frågor kring generatorkonstruktion och gränssnittet mellan generator och turbin.
Kraft till Los Angeles
Ett av Ormats viktigaste projekt under senare år som använt ABB:s generatorer är McGinness Hills geotermiska komplex i Nevada. Anläggningen ägs och drivs av Ormat och består av tre kraftverk med en total kraftskapande på 146 MW brutto, vilket gör detta till det fjärde största geotermiska komplexet i USA. Kraft från McGinness Hills levereras till användare i södra Kalifornien, inklusive Los Angeles stad.
Roey Shachar, Electrical Engineering Department Manager hos Ormat, säger:
– Vi har anskaffat generatorer från ABB vid våra geotermiska kraftverk i 15 år. På senare tid har vi anskaffat en 70 MVA 59,5 MW 4-polig generator från ABB till ett av Ormats större kraftverk. Synergieffekterna mellan vårt särskilda team och ABB:s teknik säkerställer att våra kraftverk uppfyller de högsta standarderna för effektivitet, tillförlitlighet och hållbarhet. Det understryker också vårt gemensamma åtagande för att driva energibranschen framåt. Tillsammans höjer vi standarden för utmärkta resultat inom kraftgenerering, samtidigt som vi främjar en grönare och mer hållbar framtid.

McGinness Hills i Kalifornien. Foto: Ormat. 
McGinness Hills i Kalifornien. Foto: Ormat.
Efter McGinness Hills och andra framgångsrika projekt i USA, har Ormat valt en ABB-generator för Ijen-projektet i Indonesien. Ijen är den första geotermiska anläggningen på östra Java. Anläggningen utvecklas av Ormat i ett samriskföretag med en indonesisk partner, där Ormats andel eget kapital utgör 49 %. Anläggningen ska byggas stegvis, och den första fasen beräknas generera 34,9 MW brutto 2025.
Ran Reshef, VP International Sales, Ormat tillägger:
– Geotermisk energi är en källa till hållbar kraft som driver både vår nutid och vår framtid. Den har en enorm potential att tillhandahålla ren, tillförlitlig energi, och hos Ormat strävar vi efter att utnyttja dess möjligheter för att forma en grönare och mer hållbar värld för kommande generationer.
Jag är säker på att våra kommande projekt flyttar fram gränserna för geotermisk teknik. Vårt partnerskap med ABB är ett bevis på vårt åtagande för banbrytande framsteg inom det här fältet, som sätter nya standarder för den geotermiska branschen.
Optimerad effektivitet med Top Industrial Efficiency
ABB:s generator för Ijen-kraftverket är utformad enligt alternativet Top Industrial Efficiency (TIE) för optimerad effektivitet, och uppnår en effektivitetsnivå på 98,7 % . Hög effektivitet gör det möjligt för anläggningen att minimera förlusterna och optimera användningen av den geotermiska energikällan. Baserat på Indonesiens nuvarande genomsnittliga energimix, kommer anläggningen att spara cirka 200 000 ton koldioxidutsläpp årligen. Samtidigt hjälper den synkrona generatorns roterande massa till att förbättra stabiliteten och kortslutningskapaciteten i nätet.
TIE-alternativet är ett initiativ där tillverkaren (i det här fallet ABB) åtar sig att leverera en så energieffektiv lösning som möjligt, utan att kompromissa med tillförlitlighet, komplexitet eller efterlevnad av specifikationerna. ABB har lanserat TIE som ett fritt koncept – även öppet för andra leverantörer – i syfte att främja produkter och lösningar som minskar koldioxidutsläppen och samtidigt ökar hållbarheten.
Hållbarheten för generatorn och Ijen-projektet i allmänhet förbättras ytterligare genom ABB:s användning av Greenforge®-stål inköpt från Björneborg Steel, med huvudkontor i Sverige. Rotorn är tillverkad av stål smitt genom en process som är 96 % fossilfri, och där återstående 4 % klimatkompenseras av tillverkaren. Resultatet blir att processen är 100 % klimatneutral, en faktor som gör det möjligt för utvecklare och operatörer av kraftverk att göra hela leveranskedjan grönare.
ABB:s högeffektiva och hållbart tillverkade generatorer passar perfekt för produktion av ren och förnybar geotermisk kraft. De är ett avgörande verktyg för operatörer av kraftverk som vill hitta sätt att uppnå sina mål för utfasning av koldioxid och nollutsläpp.