Från en blygsam början till att ta nästa steg inom grön energi
Againitys historia börjar i det lilla, med en dröm hos David Frykerås. Med det enda syftet att ta tillvara den energi som går förlorad i industriella processer grundade han Againity - ett företag som hittade ett sätt att omvandla varmvatten till el och fjärrvärme med 99 procents systemeffektivitet.
Deras patenterade design av ORC-turbiner (Organic Ranking Cycle) kan utnyttja lågtempererad värme och omvandla den till förnybar, lokal- och väderoberoende el. Värmekällan kan variera, från varmvattenpannor vid värmeverk till överskottsvärme som genereras under industriella processer. Temperaturskillnader så låga som 30 grader Celsius är tillräckliga för att just denna typ av ORC-turbin ska kunna generera elektricitet. Againitys ORC-turbinsystem byggs i moduler från 100 kW upp till 560 kW.
Toppmodern teknik i varje turbinsystem
Againity investerar i högkvalitativa produkter, medvetna om att en enda felaktig pryl kan stjälpa ett helt system. ABB:s goda rykte om sina produkter och utmärkta tekniska support banade väg för en komplett ABB-automationsportfölj. ABB levererar nästan alla komponenter i Againitys ORC-turbiner, allt från lågspänningsprodukter till frekvensomriktare, ABB Jokab Pluto safety PLC (Programmable Logic Controller) och AC500 PLC med CP600 HMI (Human Machine Interface) - produkter. ABB:s produkter samverkar perfekt, vilket gör ABB-portföljen till det självklara valet.
Två AC500 PLCer används i applikationen, en central för att styra processen och en sekundär CPU för att bidra till modularitet, uppgradering av tidigare installerade turbiner, samt för datainsamling och säker molnanslutning via protokollet MQTT. Den centrala PLC:n styr ORC-generatorn. PLC:erna hanterar tillsammans cirka 200 signaler.
AC500 CPUerna tar hänsyn till många parametrar för att uppfylla elnätets specifikationer och anpassar turbinen till elnätet under uppstarten. Maskinen förlitar sig på Modbus TCP som sitt primära kommunikationsprotokoll. Det underlättar datautbytet mellan de två AC500 CPUerna samt ansluter andra komponenter i skåpet, till exempel ABB:s omriktare, nivåvakter och andra viktiga komponenter.

En skicklig leverantör av nyckelfärdiga lösningar. ORC-systemen byggs i Norrköping och levereras förmonterade för enkel installation vid leverans till kunden. Systemet kan vara igång på bara några timmar efter att Againitys team har anlänt till platsen (Foto: Againity) 
ABB levererar all kringutrustning till Againitys patenterade ORC-turbin. Dit hör bland annat motorer, frekvensomriktare, PLC-system, säkringar, reläskydd, mjukstartare, brytare och CP600-kontrollpaneler (Foto: Againity) 
Den mest effektiva elenergi som kan tillverkas från termiska processer. Againitys kunder är framför allt värmeverk och industrier. "ORC-systemet minskar kostnaderna samtidigt som det ökar andelen förnybar energi i elnätet", säger David Frykerås, VD för Againity (Foto: Againity) 
Bra service är ett av Againitys kärnvärden. Det är därför de tecknar femåriga serviceavtal med kunderna och kontinuerligt övervakar deras anläggningar på distans i realtid. Againitys engagemang för enastående service var också en nyckelfaktor i deras beslut att arbeta med ABB. Rickard Haglund (vänster) kontrollerar kabeldragningen i ORC-kontrollskåpet en sista gång före leverans (Foto: Againity) 
Kvalitet, tillgänglighet och utmärkt service gjorde att Againity tidigt vände sig till ABB. Många produktexperter från ABB var involverade under utvecklingen av ORC-systemet. "Det är viktigt att investera tid i kunder som man tror på! ABB:s vilja att investera i och stödja nystartade företag är avgörande för att utveckla hållbara lösningar från bra idéer", säger Petter Hollertz på ABB i Norrköping (Foto: Againity) 
AC500-eCo PLC som moln gateway (vänster) och den centrala AC500 PLCn för ORC-generatorn (höger) (Foto: Againity) 
ACS380 frekvensomriktare (Foto: Againity) 
CP600 operatörspanel för lokal drift och inställning under driftsättning (Foto: Againity)
Maskinen är utrustad med ABB:s ACS380 och ACS580 frekvensomriktare som styr varvtalet på de motorer som driver vattenpumpar för optimalt flöde i den övergripande processen. I vissa applikationer är en ACS880 regenerativ industriell frekvensomriktare ansluten till en specialdesignad ABB-motor som fungerar som en generator som drivs av turbinen som genererar elektricitet. Till varje maskin installeras en CP600-kontrollpanel för lokal drift, och alla turbiner integreras till befintliga SCADA system, varifrån det mesta av övervakningen sker.
Den sekundära AC500 CPUn fungerar som en gateway och tillhandahåller realtidsdata från maskinen till en egenutvecklad molnlösning via protokollet MQTT. Den läser data från den centrala CPUn, frekvensomriktarna och andra viktiga komponenter. Alla data bearbetas av PLCn som agerar gateway till molnapplikationen, vilket resulterar i datapaket som består av 200 flyttalsvärden. Paketen överförs till molnet en gång per sekund och är tillgängliga för ytterligare analys.
Det är oerhört viktigt att alla maskinkomponenter fungerar tillförlitligt, eftersom turbinen helst aldrig ska stanna helt. Istället kan komponenterna begränsa sin prestanda och på så sätt för att förhindra en nedstängning om exempelvis varmvattenförsörjningen tar slut. Den integrerade flyttalsprocessorn i AC500 CPUerna kommer till sin rätt då den kontinuerligt utför avancerade termodynamiska beräkningar i 6:e gradens polynom för att garantera optimal och kontinuerlig turbindrift och samtidigt övervaka över- och underhettning.
Cybersäkerhet är en viktig aspekt i dessa applikationer, förklarar Rickard Haglund, och ABB:s PLC:er ger den högsta säkerhetsnivån. ABB:s programmeringsmjukvara tillhandahåller verktyg för att förenkla programmeringen. Möjligheten att ladda ner programmeringsändringar online är en viktig aspekt för oss. Det kan göras under drift och maskinerna behöver inte stoppas."
Därför är Automation Builder det perfekta verktyget för Againitys ORC-turbiner. Avancerade beräkningar programmeras i strukturerad text (ST), och huvudprogrammet i Continuous Function Chart (CFC), som ger en bra översikt över hela processen.
Againitys ORC-turbiner kan användas i många olika miljöer. I reningsverk med restgas, fjärrvärme anläggningar och många fler. Idag finns det ett stort antal Againity-turbiner i drift i Sverige, Norge, Finland, Polen, Estland, Litauen och Grönland.