- Lankstus pritaikymas: klavišus galima lanksčiai konfigūruoti kaip 1–4 liečiamus jutiklius, todėl galima lengvai integruoti jau įrengtose patalpose
- Kambario funkcijos valdomos paprastai, tarsi naudojant išmanųjį telefoną
- Pažangiausia ekrano technologija: ABB Trevion® 4 colių ekranas.
ABB Trevion® jutiklinė technologija iškelia šiuolaikinį namų valdymo konceptą į naujas aukštumas. ABB Trevion® novatoriškos perbraukimo ir pasukimo funkcijos, animuoti šviesos valdymo elementai, asmeniškai pritaikomas ekranas bei valdymas - tai praktiškumo ir lankstumo darna, todėl jo dizainas yra aptakus ir minimalistinis, primenantis šiuolaikines išmaniųjų telefonų sąsajas.
ABB Trevion® lengvai suderinamas su „ABB i-bus® KNX“ ir „ABB-free@Home®“ išmaniosiomis namų automatizavimo sistemomis.

ABB Trevion® klaviatūra gali veikti kaip 1–4 jutikliai. Šios pritaikymo galimybės leidžia sklandžiai integruoti sprendimą jau įrengtuose pastatuose ir idealiai tinka funkcijų papildymui, todėl naudotojai gali išplėsti arba pritaikyti valdymo taškus pagal individualius savo poreikius.
ABB Trevion® turi 2,4" juodo stiklo paviršiaus ekraną, pasižyminti didesniu kontrastu, todėl jį galima įžiūrėti net žvelgiant kampu. Galima pasirinkti šviesų arba tamsų režimą, o haptinio grįžtamojo ryšio vibracija padeda patogiai valdyti funkcijas, o įmontuotas patalpos temperatūros reguliatorius užtikrina efektyvų šildymo reguliavimą.

ABB Trevion® klaviatūrą ir ekranus galima sklandžiai integruoti į įvairias jungiklių serijas 
Sklandų apšvietimo valdymą užtikrina LED indikatoriai
ABB elektrifikacijos verslo išmaniųjų pastatų produktų vadovas Olaf Quittmann teigia, kad „ABB Trevion®“ išsiskiria patogiu naudojimu ir novatoriškomis technologijomis. „Pasitelkę naują ir modernią valdymo koncepciją, grįstą talpuminiais paviršiais ir LED šviesomis, sukūrėme šiuolaikišką išmaniųjų namų naudojimo patirtį.“
„ABB Trevion®“ klaviatūrą ir 2,4 colio ekranus galima sklandžiai integruoti į įvairias jungiklių serijas, pavyzdžiui, „Busch-art linear®“, „future linear“, „solo®“ ir „Busch-axcent®“. Šis suderinamumas užtikrina darnią estetiką įvairių architektūrinių stilių patalpose – nuo tradicinių iki šiuolaikinių.
ABB elektrifikacijos verslas užtikrina efektyvų ir patikimą elektros energijos vartojimą: nuo šaltinio iki kištukinio elektros lizdo. Daugiau nei 50 000 mūsų darbuotojų daugiau nei 100 šalių bendradarbiauja su klientais ir partneriais, siekdami išspręsti didžiausius elektros energijos paskirstymo ir valdymo iššūkius. Padedame verslo ir pramonės įmonėms bei elektros energijos vartotojams efektyviai ir patikimai eksploatuoti savo pastatus. Vykstant permainoms energetikoje, elektrifikuojame pasaulį saugiai, išmaniai ir tvariai. new.abb.com/lt/elektrifikacija