- La gama de control de sombreado ABB i-bus® KNX permite una perfecta integración y puesta en servicio.
- Funciones de seguridad avanzadas a través de KNX Data Secure y capacidades de ahorro de energía para un edificio más inteligente y sostenible.
- Puesta en servicio que ahorra tiempo gracias a la aplicación simplificada del software de herramientas de ingeniería (ETS).
ABB anuncia una gama avanzada de actuadores para persianas basados en la tecnología KNX para sus soluciones de automatización de edificios y hogares inteligentes, como parte de su gama de control de fachadas. Las últimas incorporaciones a la gama permitirán una integración perfecta en un sistema KNX para un control fiable y automatizado de persianas, además de ofrecer funciones de seguridad y ahorro energético mejoradas para permitir edificios más sostenibles.

Aplicaciones residenciales 
Aplicaciones comerciales 
Aplicaciones especiales, por ejemplo, sanidad y hostelería.
El creciente énfasis en soluciones inteligentes y el ahorro de energía resalta la creciente importancia de las soluciones de control de sombreado en el diseño y la automatización de edificios modernos. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), los edificios con sombreado inteligente y controles de luz natural pueden ver reducciones en las cargas de calefacción y refrigeración de entre un 10 y un 20 por ciento1. Las persianas y las persianas enrollables controladas por sensores con lamas controladas por la posición del sol permiten una iluminación y condiciones climáticas óptimas en la habitación. Las capacidades de ahorro de energía del actuador permiten una gestión eficiente de la luz natural y la temperatura, lo que contribuye a un espacio de vida y trabajo más sostenible.

La amplia gama ambién se centra en la facilidad de instalación, gracias a las plantillas mejoradas dentro de la aplicación ETS, que permiten una puesta en servicio simplificada. Se ahorra tiempo durante la parametrización gracias a la disponibilidad de una funcionalidad de plantilla. A través de KNX Data Secure, se garantizan los más altos estándares en protección de datos para evitar el acceso no autorizado al sistema KNX.
Con una integración perfecta en el sistema ABB i-bus® KNX, los actuadores ofrecen una solución fiable y sofisticada para automatizar y controlar cubiertas de ventanas, permitiendo a los usuarios crear o ampliar la funcionalidad para adaptarse a todos los requisitos para espacios de vida y trabajo cómodos.

"Con funciones avanzadas y una integración perfecta, estos actuadores ofrecen a los propietarios de edificios una forma inteligente, segura y eficiente de controlar las persianas y contraventanas, mejorando en última instancia su experiencia general de vida y trabajo. Al optimizar la aplicación ETS, también hemos añadido nuevas funcionalidades y características, diseñadas para facilitar la instalación y la puesta en servicio a los instaladores eléctricos y los integradores de sistemas", afirmó Sascha Gerhardt, director global de productos de automatización de edificios KNX de ABB.
La gama actualizada de control de fachadas de ABB ofrece una serie de opciones diferentes que proporcionan funcionalidades personalizadas para garantizar el dispositivo perfecto para cada solución. La gama también incluye una unidad de control de persianas que las ajusta según la posición del sol. La integración de datos meteorológicos, que mide la velocidad del viento, la lluvia, la luminosidad y la temperatura crepuscular y recibe una señal GPS, es una parte integral de la automatización de edificios. La integración de datos meteorológicos también es esencial para la automatización de edificios, ya que permite mejoras significativas en la eficiencia energética que pueden reducir los costos operativos del edificio a largo plazo.
Para obtener más información sobre la gama de productos, visita https://new.abb.com/low-voltage/products/building-automation/product-range/abb-i-bus-knx/products/facade-control
[1] global_status_report_buildings_construction_2023.pdf (unep.org)
ABB es un líder tecnológico mundial en electrificación y automatización que hace posible un futuro más eficiente y sostenible en el uso de los recursos. Conectando su dominio de la ingeniería y de la digitalización, ABB contribuye a que las industrias funcionen a alto rendimiento, al tiempo que mejoran su eficiencia, productividad y sostenibilidad, para superar sus resultados. En ABB, lo llamamos “Engineered to Outrun”. La compañía cuenta con más de 140 años de historia y más de 105.000 personas empleadas en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en el SIX Swiss Exhange (ABBN) y en el Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.comABB Electrification es líder tecnológico global que hace posible un uso eficiente y fiable de la electricidaddesde la fuente hasta el suministro. Con más de 50.000 empleados en 100 países, colaboramos connuestros clientes y partners para resolver los mayores desafíos del mundo en distribución eléctrica ygestión energética.Ayudamos a empresas, industrias y consumidores a gestionar sus instalaciones y hogares de formaeficiente y fiable. A medida que se acelera la transición energética, estamos electrificando el mundo deforma segura, inteligente y sostenible. go.abb/electrification