ABB ha presentado el Relion® REC615, un relé versátil diseñado para protección, control, monitorización, indicación de fallos, automatización y análisis de la calidad de la energía en sistemas de distribución secundaria de media tensión. Este innovador producto integra las funcionalidades de los relés de automatización de red de ABB anteriores en una solución integral, lo que lo convierte en la opción ideal para aplicaciones de protección y control en unidades de anillo principal, reconectadores e interruptores-seccionadores.

Habilitación de redes de distribución secundarias inteligentes y preparadas para el futuro
El REC615 ofrece amplias funcionalidades de protección, medición y control necesarias en las redes inteligentes. Su rápida y precisa localización, aislamiento y restauración de fallas minimiza el tiempo de inactividad tanto en redes de cable como en líneas aéreas. Su amplia gama de protección contra fallas a tierra garantiza una selectividad, sensibilidad y fiabilidad óptimas en diferentes tipos de red y fallas.
El REC615 ofrece una amplia cobertura de aplicaciones con un dispositivo de libre configuración, lo que permite una adaptación flexible y rentable a requisitos específicos. Combina las capacidades de los relés de automatización de red anteriores de ABB: Monitoreo y Control Remoto REC615, Protección y Control de Reconectadores RER615 y Protección y Control Avanzado de Reconectadores RER620. Disponible en dos tamaños, el relé es ideal para la sustitución de los relés de automatización de red anteriores, aportando innovaciones tecnológicas y mejoras en flexibilidad, rentabilidad y estandarización.
Integración perfecta y seguridad mejorada
Compatible con la comunicación estandarizada IEC 61850, el REC615 garantiza una interoperabilidad fluida y una conectividad flexible con sistemas SCADA (supervisión, control y adquisición de datos). Promueve una conectividad segura y protege las redes con características óptimas de ciberseguridad.
Hardware y software modulares para máxima flexibilidad
El hardware y software totalmente modulares y escalables del REC615 facilitan su personalización y adaptación. Los usuarios pueden añadir o sustituir módulos y paquetes de aplicaciones según sea necesario, garantizando así su disponibilidad permanente. El software modular proporciona acceso continuo a los nuevos desarrollos, lo que permite la adaptación a las cambiantes necesidades de la red.
El diseño modular del hardware permite una rápida instalación, mantenimiento y prueba, con una unidad enchufable extraíble para un reemplazo rápido y un corto tiempo de reparación.
Para obtener más información sobre el nuevo sistema de automatización de red REC615, mire este video y visite la página del producto.