- Nový Flexley® Stack F712 rozšiřuje technologii Visual SLAM společnosti ABB Robotics také do segmentu autonomních vysokozdvižných vozíků. Novinka umožní automatizovanou přepravu palet i jejich skladování ve výškových regálech.
- Zákazníci nyní mohou provozovat smíšené flotily autonomních tažných vozíků, transportních robotů a vysokozdvižných vozíků využívajících technologii Visual SLAM na společné navigační, fleet management a softwarové platformě.
- Platforma AMR Studio® od ABB Robotics umožňuje až o 20 % rychlejší uvedení systému do provozu a současně zajišťuje bezproblémovou interoperabilitu i bezpečný a spolehlivý provoz.
Společnost ABB Robotics rozšiřuje své portfolio autonomních mobilních robotů (AMR) uvedením nového modelu Flexley® Stack F712. Tím vytváří kompletní a vzájemně propojený ekosystém všech hlavních typů AMR využívajících technologii Visual SLAM. Kombinací autonomních vysokozdvižných vozíků, tažných vozíků a transportních robotů na jediné platformě umožňuje ABB Robotics zákazníkům automatizovat ještě širší spektrum procesů manipulace s materiálem a intralogistiky.
Nový Flexley® Stack F712 nabízí špičkovou přesnost polohování a je navržen pro náročné aplikace manipulace s materiálem, skladování hotových výrobků i provoz skladů v různých průmyslových odvětvích, včetně automobilového průmyslu. Pomáhá tak zvyšovat efektivitu, flexibilitu i škálovatelnost logistických procesů.
„V intralogistice musí firmy zpracovávat stále větší objem materiálu v kratším čase a současně pracovat se stále omezenějšími zdroji,“ říká Marc Segura, prezident divize ABB Robotics. „Jsou pod tlakem, aby zboží přepravovaly rychleji a s větší flexibilitou, zatímco nedostatek pracovníků kriticky omezuje jejich další rozvoj. V rámci naší strategie směřující k autonomnější a všestrannější robotice (AVR™) jsme v novém autonomním vysokozdvižném vozíku Flexley® Stack F712 spojili pokročilé strojové vidění, mobilitu a umělou inteligenci, čímž jsme završili naše škálovatelné portfolio AMR využívajících umělou inteligenci.“
Model F712 je mimořádně univerzální. Dokáže manipulovat s různými typy a rozměry nákladů, včetně otevřených i uzavřených palet, kontejnerů nebo přepravních stojanů o hmotnosti až 2 000 kg, přičemž umožňuje zakládání materiálu až do výšky 8,5 metru.
Nový Flexley® Stack F712 doplňuje stávající autonomní roboty Flexley® Tug a Flexley® Mover, které tvoří rostoucí portfolio AMR společnosti ABB Robotics využívajících technologii Visual SLAM. Je určen pro širokou škálu intralogistických aplikací, jako je automatické skladování a vyskladňování, zásobování výrobních linek, manipulace s hotovými výrobky na konci výrobních linek nebo logistické operace v karosárnách, lisovnách a meziskladech, zejména v automobilovém i dalších průmyslových odvětvích.
Na rozdíl od běžných autonomních vysokozdvižných vozíků využívá Flexley® Stack F712 technologii Visual SLAM, která umožňuje vytvářet mapu prostředí a navigovat bez nutnosti instalace dodatečné infrastruktury, jako jsou reflektory, magnetické pásky nebo navigační značky. Díky umělé inteligenci systém Visual SLAM autonomně vyhodnocuje situaci a přijímá rozhodnutí potřebná pro bezpečný provoz v dynamickém skladovém prostředí. Přitom dosahuje špičkové přesnosti polohování ±10 mm.
Ve spojení se softwarovou platformou AMR Studio® lze dobu uvedení systému do provozu zkrátit až o 20 %, přičemž celé řešení zůstává vysoce flexibilní a dokáže se okamžitě přizpůsobit změnám dispozice skladu nebo výrobní haly. Vozík splňuje nejnovější bezpečnostní normy ISO i ANSI a při plném zatížení dosahuje rychlosti až 1,7 m/s, což jej řadí mezi nejrychlejší autonomní vysokozdvižné vozíky ve své třídě.

Flexley® Stack F712 podporuje standard VDA 5050, což umožňuje snadnou integraci nejen s ostatními AMR ABB Robotics využívajícími technologii Visual SLAM, ale také se stávajícími logistickými systémy v rámci jednoho projektu. Uživatelé tak mohou jednoduše řídit komplexní flotily různých typů mobilních robotů. AMR Studio® nabízí intuitivní prostředí typu no-code s funkcí drag-and-drop, které umožňuje rychlou konfiguraci systému, správu flotily, řízení dopravy i vizualizaci provozu v reálném čase. Díky tomu mohou autonomní tažné vozíky, transportní roboty i vysokozdvižné vozíky ABB Robotics spolupracovat v jednom prostředí a vytvářet snadno škálovatelná automatizační řešení na klíč.
ABB Robotics, přední světová společnost v oblasti robotiky, je jedinou firmou nabízející ucelené a integrované portfolio robotů, kolaborativních robotů a autonomních mobilních robotů (AMR) poháněné umělou inteligencí, navržené a řízené naším softwarem zaměřeným na tvorbu přidané hodnoty. Pomáháme firmám všech velikostí a napříč sektory – od automobilového průmyslu přes elektroniku až po logistiku – dosahovat vyšší odolnosti, flexibility a efektivity. ABB Robotics stojí v čele vývoje a komercializace nové generace autonomní všestranné robotiky (AVR) a globálního inovačního ekosystému partnerů v pokroku v oblasti výkonného hardwaru a inteligentního softwaru s průmyslovou úrovní výkonu. Společnost zaměstnává přibližně 7 000 lidí. go.abb/robotics