IP-Router schützt Gebäudedaten mit neuester KNX-Sicherheitstechnik

Der neue ABB IP-Router Secure schützt KNX-Anlagen vor Cyberattacken und verbessert die Stabilität des KNX-Netzes

Angesichts des zunehmenden Trends zur Integration von Gebäudeautomationssystemen in IP-Netzwerke bietet ABB nun als einer der ersten KNX-Hersteller einen sicheren Router an: den neuen ABB i-bus® KNX IP-Router Secure* (IPR/S 3.5.1).

Um die Sicherheit des Industrieprotokolls KNX-Standard zu verbessern, verschlüsselt der neue ABB Router die gesamte Kommunikation über das IP-Netz des Gebäudes und sichert auch die Inbetriebnahme. Dies mindert die Gefahr eines Angriffs über das IP-Netzwerk. Auf der Grundlage des Verschlüsselungsstandards ISO/IEC 18033-3 AES 128 bietet der neue Router höchstmögliche Sicherheit.

Im Bereich Smart Building ist die Datensicherheit einer der Schlüsselfaktoren. Ein potenzieller Angriff auf eine KNX-Anlage erfolgt mit hoher Wahrscheinlichkeit über das IP-Netzwerk. In intelligenten Hotel- oder Bürogebäuden sind die Bedrohungen meist auf unerlaubten Zugriff auf das IP-Netzwerk zurückzuführen. Die Quellen für diese Bedrohung können sowohl innerhalb des Gebäudes (Intranet) als auch außerhalb (Internet) liegen und erheblichen, kostspieligen Schaden anrichten. Mit dem ABB i-bus® KNX IP-Router Secure haben unberechtigte Nutzer keinen Zugriff auf das KNX-Netzwerk. So ist es gegen Angriffe geschützt und läuft insgesamt stabiler.

Terminals, Schnittstellen, Funkstandards und Kommunikationsprotokolle – prinzipiell ist jede Komponente verwundbar. KNX Secure, der Sicherheitsstandard der KNX Association, schützt intelligente Häuser und Gebäude mit dem weltweit anerkannten und umfassendsten Sicherheitsstandard.

Der ABB i-bus® KNX IP-Router Secure ergänzt die ABB-Produktpalette von leistungsstarken und zuverlässigen Systemgeräten und bietet unter anderem folgende Features: KNXnet/IP Secure Routing für sichere Kommunikation über das IP-Netz sowie KNXnet/IP Secure Tunneling für maximal fünf Server, eine Option für Unicast-Kommunikation und einfache Inbetriebnahme per Engineering Tools Software (ETS).

Mit dem IP-Router Secure können KNX-Anlagen vor Cyberattacken geschützt werden.
Mit dem IP-Router Secure können KNX-Anlagen vor Cyberattacken geschützt werden.
center

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeiter. ABB in Deutschland erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von 3,28 Milliarden Euro und beschäftigt 10.540 Mitarbeiter. www.abb.de

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn X WhatsApp