Bridas detectables Ty-Rap® de ABB

Evite sorpresas desagradables con las bridas detectables Ty-Rap® de ABB

Cuando teníamos seis años, nos encantaba tener suerte buscando el anillo mágico secreto en el fondo de la caja de los cereales o de los brioches. Pero seguro que no consideramos como bueno el hecho de encontrar sorpresas inesperadas en los alimentos.

Y si trabajamos en el sector de elaboración de comida, bebida o procesamiento de productos farmacéuticos, la última cosa que queremos es que un consumidor encuentre el extremo recortado de una brida en la caja con el producto.

De hecho, algunas plantas de fabricación en industrias sensibles a la contaminación han prohibido el uso de bridas de nylon en sus plantas de fabricación, porque el nylon estándar puede pasar inadvertido a través de detectores de metales, equipos de rayos X y sistemas de detección visual estándar.

La directiva HACCP (Codex Alimentarius) propone un enfoque preventivo sistemático de la seguridad alimentaria, ocupándose de los riesgos biológicos, físicos, químicos y de los medios de prevención más que en la inspección del producto acabado.

Ahora existe una alternativa a la contaminación del producto con bridas de nylon estándar o a pagar por costosos elementos de fijación de acero inoxidable.

center

Las bridas y accesorios (bases de fijación, soportes, placas de perfil bajo) detectables Ty-Rap® están fabricados en nylon detectable (en el caso de la gama NDT) y en polipropileno flotante (en el caso de la gama PDT, ideal para uso en áreas de procesamiento de líquidos).

Ambas versiones se suministran en un color azul brillante único, lo que aumenta su detección visual.

Cumplen con la regulación de la FDA (Food and Drug Administration); esto significa que están destinados a su uso en proximidad de la elaboración de alimentos, manejo y operaciones de envasado. Esto es así gracias a la total ausencia de silicona en el compuesto (contenido de silicona = 0,0% ) . Esta gama de bridas detectables Ty-Rap® son muy útiles para un sistema eficaz de HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) en sus procesos de producción.

Las bridas detectables Ty-Rap® de ABB, tienen todas las ventajas de la bridas originales Ty-Rap®, incluyendo un cuerpo suave con un diseño ajustable, dispositivo de bloqueo de acero inoxidable de alto rendimiento para un ajuste perfecto y un poder de sujeción superior - además de la tranquilidad de saber que la integridad de su producto no se ve comprometida.

Con las bridas detectables Ty-Rap® y sus accesorios detectables ABB, se garantiza la reducción del riesgo de contaminación del producto, evitando sorpresas desagradables, devoluciones del mismo y, lo que es peor, dañar la reputación de marca.

Características y Ventajas


· Detectable por detectores de metales con configuración de mínimo 1,5 mm diámetro de la esfera de hierro *.

· Detectable por los equipos de rayos X **.

· De color azul brillante para una fácil detección visual.

· Ayuda para el cumplimiento de la Directiva Europea de Análisis del Punto de Control de Riesgos (HACCP).

· Conforme a la regulación de la FDA.

· Libre de halógenos.

· No contiene silicona.

· Disponible en Poliamida 6.6 (todas las referencias que terminan con NDT) o en Polipropileno flotante (todas las referencias que terminan con PDT, versión para aplicaciones de procesamiento de líquidos).

· Todas las ventajas de las bridas Ty-Rap® como el sistema de agarre en acero inox, con su rendimiento superior.

· Disponible en 5 tamaños diferentes, en pequeñas bolsas Euroslot, con abertura reutilizable.

center

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn X WhatsApp