Sănătatea și siguranța angajaților, clienților și partenerilor noștri rămân prioritatea noastră numărul unu și depunem toate efroturile pentru a ne asigura că reducem la minimum riscurile legate de răspândirea COVID-19.
Prin urmare, ABB în ROMÂNIA a adoptat o serie de măsuri de prevenție și protecție:
- Din motive de sănătate și siguranță, rugăm pe toată lumea să nu intre în niciun spațiu ABB, dacă au vizitat o zonă de risc cu COVID-19 în ultimele 14 zile, dacă au fost în contact cu cineva care ar fi putut fi expus la coronavirus sau care prezintă semne de febră și / sau simptome asemănătoare gripei. Acest lucru se aplică angajaților, clienților și partenerilor ABB.
- Am implementat restricții de călătorie preventive. Acest lucru include, de asemenea faptul că toți angajatii ABB evită orice călătorie care nu este critică pentru business.
- Continuăm să promovăm bunele practici de igienă personală și sporirea dezinfectării și a curățenieii în locațiile și birourile noastre.
- Promovăm „distanțarea socială” și, prin urmare, cerem limitarea interacțiunilor personale strânse și încercăm să reducem numărul persoanelor în spațiile de lucru comune.
- Pe baza instrucțiunilor primite de la administrațiile locale de limitare a nivelului de expunere, am luat masuri adecvate de lucru astfel încât încurajăm angajații să lucreze de acasă, în toate cazurile în care acest lucru este posibil.
Obiectivul principal al acestor eforturi este acela de a ne păstra angajatii în siguranță, dar și de a asigura în același timp continuitate operațiunilor.
Am dori să vă asigurăm că ne adaptăm operațiunile în funcție de provocările situației actuale pentru a continua să răspundem nevoilor clienților noștri și să menținem furnizarea produselor și serviciilor noastre, având în vedere circumstanțele extraordinare cauzate de coronavirus.
În același timp, ne străduim să îi ajutăm pe clienții noștri să își mențină continuitatea activității și pentru aceasta liniile noastre de comunicare sunt deschise. Pe cât posibil, folosim tehnologii și metode virtuale pentru a ne asigura că putem rămâne în legătură astfel încât să ne sprijinim clienții fără a fi nevoie de călătorii sau întâlniri în persoană.
Apreciem foarte mult înțelegerea tuturor în această problemă. Suntem aici pentru a ne ajuta și susține angajații, clienții și partenerii, în această perioadă difcilă.
Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să îl contactați pe reprezentantul de vânzări de la ABB România cu care țineți de obicei legătura.
Echipa ABB Romania