Lavtbyggende innfeldt LED-dimmer fra ABB, som bygger mindre enn 20 mm i veggboksen

ABB sin nye innfelte lavtbyggende LED-dimmer tar dimmerløsninger til et helt nytt nivå. Vår dimmerløsning kombinerer elegant utseende med avansert teknologi og energieffektivitet for alle behov.

Lavtbyggende innfelt dimmmerMed banebrytende teknologi har ABB utviklet, og lanserer i disse dager etterfølgeren til LED dimmer 6523 U-102 (1471315). ABB har samarbeidet med markedsledende LED-produsenter og utviklet en ny LED-dimmer som perfekt harmoniserer med energieffektive LED-lamper. Den nye LED-dimmeren 6523UR-103 kan installeres med en dybde på mindre enn 20 mm inn i en veggboks. Derfor passer den perfekt inn i grunne veggbokser, hjørnebokser eller i lave kapper for påveggsmontering. Dette gjør at dimmeren også er svart egnet til rehabilitering.

Optimal dimming

Ved å løse problemet med begrenset plass i installasjonsbokser, er det nå enkelt å installere eller erstatte gamle dimmere med 6523U-102 som vil fungere perfekt sammen med energieffektive LED lamper. Dimmeren vil fungere optimalt uten flimmer og uten ubehagelig summende lyder. Den signifikante reduksjonen av støy under drift oppnås ved bruk av en elektronisk transistor dimmer.

Dimmeren kan stilles inn til forkant- eller bakkantdimming

Når det gjelder de tekniske aspektene, er dimmeren utstyrt med en driftsmodusvelger for optimal drift av tilkoblede lamper og støtter også bruk av blandede laster for både LED lamper og konvensjonelle lamper. Likevel, på grunn av forskjellige lysstyrkeverdier som kan oppstå ved samme dimmerinnstilling med forskjellige lamper, anbefales det å bruke LED lamper produsert av samme produsent. Dimmeren kan også stilles inn med ønsket min/maks lysnivå. Under drift kan tilkoblingsbelastningen med LED lamper variere mellom 2-100 W / VA i forkant- eller 2-400 W / VA i bakkantmodus.

Elnr, dimmer lavtbyggende:

1471360 - Dimmer LED 2-400W/VA Jussi - Type 6523URJGL-214-1031471361 - Dimmer LED 2-100W/VA Impressivo -Type 6523URCGL-84-1031471362 - Dimmer LED 2-400W/VA innsats - Type 6523 UR-103-500 For mer informasjon angående monteringsdokumentasjon mm se "Lenker" i høyre marg.

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp