Η ABB ενισχύει το χαρτοφυλάκιο τεχνολογιών smart home με την εξαγορά της Eve Systems

Η ABB ενισχύει το χαρτοφυλάκιο τεχνολογιών smart home με την εξαγορά της Eve Systems

  •  Η ABB γίνεται ηγέτης στο Matter & Thread, το νέο πρότυπο συνδεσιμότητας smart home, που υποστηρίζεται από όλους τους σημαντικούς φορείς τεχνολογίας.
  • Η εξαγορά της Eve Systems συναντά την αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή, έξυπνη και βιώσιμη αναβάθμιση κατοικιών.
  • Η προσφορά προϊόντων που διασυνδέονται μέσω του προτύπου Matter με διάφορες πλατφόρμες τεχνολογίας, καθιστά τη διαχείριση ενέργειας σε υφιστάμενες κατοικίες πιο εύκολη & προσιτή.

Η ABB ανακοίνωσε πρόσφατα την εξαγορά της Eve Systems GmbH, μιας κορυφαίας εταιρείας προϊόντων smart home με έδρα το Μόναχο που δραστηριοποιείται σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Η συγκεκριμένη εξαγορά θα καταστήσει την ABB εταιρεία ηγέτη στα προϊόντα για smart homes που βασίζονται στο Matter2 , το νέο διαλειτουργικό πρότυπο συνδεσιμότητας με ασύρματη τεχνολογία Thread3. Η συνδυαστική προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών θα επιταχύνει την παράδοση ασφαλών, έξυπνων και ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών και κτιρίων από την ABB, μέσω μίας μεγάλης σειράς λύσεων που θα απευθύνονται στους καταναλωτές της Eve και είναι προσαρμοσμένα στην αγορά της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

Η εξαγορά συμπίπτει με την αυξημένη ζήτηση για τεχνολογίες smart home, καθώς έντονο είναι το ενδιαφέρον των καταναλωτών για την ενεργειακή απόδοση. Ταυτόχρονα, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να δώσουν κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων, καθώς αυτά ευθύνονται σχεδόν για το 40% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα1.

Η Eve Systems ιδρύθηκε το 1999 και έχει αναπτύξει ποιοτικά προϊόντα smart home, τα οποία περιλαμβάνουν μια μεγάλη γκάμα συσκευών οικιακού αυτοματισμού, διαχείρισης ενέργειας, ασφάλειας και παρακολούθησης συσκευών. Η Eve είναι πρωτοπόρος στο νέο πρότυπο συνδεσιμότητας Matter που επιτρέπει στα προϊόντα smart home να είναι πλήρως διαλειτουργικά, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή και το λειτουργικό σύστημα χρήστη, μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Thread. Ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για προϊόντα που υποστηρίζουν την ενεργειακή απόδοση, τα περισσότερα καταναλωτικά προϊόντα της Eve βοηθούν τα νοικοκυριά σε θέματα διαχείρισης ενέργειας.

center

«Θέλουμε να είμαστε ο καλύτερος και πιο ολοκληρωμένος πάροχος ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας για τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο. Τα Matter & Thread είναι μία εξέλιξη που αλλάζει τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας smart home. Επιτρέπει σε διαφορετικές συσκευές και υπηρεσίες να ενσωματώνονται άψογα, διαισθητικά και με ασφάλεια, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να διαχειρίζονται την ενέργεια τους εύκολα και με ασφάλεια. Η εξαγορά αυτή αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την ανάπτυξη του κλάδου και αποτελεί υλοποίηση της δέσμευσής μας για έξυπνα κτίρια ακόμα και από τον απλό καταναλωτή», δήλωσε ο Mike Mustapha, Πρόεδρος του Τμήματος Smart Buildings της ABB Electrification.

«Τώρα συνδυάζουμε την κληρονομιά της καινοτομίας μας με το πάθος, την ευελιξία, τη φήμη, την τεχνογνωσία και την εμπειρία της ABB σε διεθνές επίπεδο. Το ταξίδι μας προς έναν κόσμο με ακόμα πιο έξυπνα κτίρια μόλις ξεκίνησε», τόνισε ο Jerome Gackel, CEO της Eve Systems.

Η εξαγορά της Eve Systems από την ABB είναι μια σημαντική πρόοδος στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά τεχνολογιών smart home, καθώς αυξάνεται συνεχώς η ζήτηση για ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες αυξημένης ενεργειακής αποδοτικότητας άμεσα και εύκολα. Η Eve Systems θα αποτελεί πλέον ένα ανεξάρτητο brand στο χαρτοφυλάκιο λύσεων Building and Home Automation στο τμήμα Smart Buildings του τομέα Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διανομής και Εγκαταστάσεων.

O Τομέας Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διανομής και Εγκαταστάσεων της ABB, που ηλεκτροδοτεί τον κόσμο με ασφαλή, έξυπνο και βιώσιμο τρόπο, είναι παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία της ηλεκτρικής διανομής και διαχείρισης από την πηγή έως την τελική κατανάλωση. Καθώς η παγκόσμια ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται, περισσότεροι από 50.000 εργαζόμενοι σε 100 χώρες συνεργάζονται με πελάτες και συνεργάτες για να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται, ζουν και εργάζονται. Αναπτύσσουμε καινοτόμα προϊόντα, λύσεις και ψηφιακές τεχνολογίες που επιτρέπουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους κλάδους. Συνδυάζοντας λύσεις παγκόσμιας κλίμακας με την τοπική τεχνογνωσία, διαμορφώνουμε και υποστηρίζουμε τις τάσεις παγκοσμίως, παρέχουμε κορυφαίες υπηρεσίες στους πελάτες μας και τροφοδοτούμε ένα βιώσιμο μέλλον για την κοινωνία. go.abb/electrification

ABB (ABBN: SIXSwissEx). Η ΑΒΒ είναι τεχνολογικός ηγέτης στον τομέα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του βιομηχανικού αυτοματισμού, καθιστώντας δυνατό ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικότερο από πλευράς πόρων μέλλον. Οι λύσεις της εταιρείας συνδέουν την τεχνογνωσία της επιστήμης της μηχανικής με τα λογισμικά για τη βελτιστοποίηση του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζουμε, μετακινούμαστε, τροφοδοτούμε και λειτουργούμε. Βασιζόμενοι σε περισσότερα από 130 χρόνια αριστείας, οι περίπου 105.000 εργαζόμενοι της ΑΒΒ δεσμεύονται να προωθήσουν καινοτομίες που επιταχύνουν τον βιομηχανικό μετασχηματισμό. www.abb.gr

1https://architecture2030.org/why-the-building-sector/

2Το Thread είναι μια τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης, βασισμένη στο γνωστό Πρωτόκολλο Διαδικτύου και την αποδεδειγμένη ραδιοτεχνολογία IEEE 802.15.4. Σχεδιάστηκε για να καλύπτει ειδικά τις ανάγκες συσκευών IoT καλύπτοντας τις ακόλουθες απαιτήσεις: μικρό αποτύπωμα ισχύος, χαμηλή καθυστέρηση, ικανότητα εργασίας σε πολλαπλά επίπεδα εφαρμογής, αξιόπιστο και ισχυρό δίκτυο με αυτορρυθμιζόμενο mesh, εύκολο setup, χωρίς την ανάγκη αποκλειστικού διανομέα ή πύλης.

3Το Matter είναι ένα νέο πρότυπο συνδεσιμότητας για σπίτια και κτίρια της Connectivity Standards Alliance , που υποστηρίζεται από τις Amazon, Apple, Google και πολλές άλλες γνωστές εταιρείες. Στόχος του είναι να ενοποιήσει τις καλύτερες τεχνολογίες smart home σε ένα ενιαίο πρότυπο εφαρμογών, διευκολύνοντας τους κατασκευαστές να δημιουργήσουν προϊόντα που θα λειτουργούν με μια ποικιλία οικοσυστημάτων και φωνητικών βοηθών, όπως τα Alexa, Siri, Google Assistant και άλλα. Οι τελικοί χρήστες θα μπορούν να αναζητούν το λογότυπο πιστοποίησης Matter σε ένα προϊόν για να εξασφαλίσουν συμβατότητα με το οικοσύστημα smart home ή με άλλα οικοσυστήματα της επιλογής τους. Το Matter βασίζεται πλήρως στο Πρωτόκολλο Διαδικτύου και αρχικά θα λειτουργεί τόσο μέσω Wi-Fi, όσο και μέσω Thread.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμα αρχεία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp