Optimal Speed Routing: Η Νέα Λύση της ABB για Βέλτιστη Πλοήγηση
Με ιδιαίτερη χαρά, η εταιρεία παρουσίασε το νέο της προϊόν, το Optimal Speed Routing, μια καινοτόμο λύση που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στη βελτιστοποίηση της πλοήγησης. Το Optimal Speed Routing είναι σχεδιασμένο να μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα και την ασφάλεια των πλοίων, επιτρέποντας την επιλογή της ιδανικής πορείας και ταχύτητας ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και άλλους παράγοντες. Αυτή η τεχνολογία προσφέρει σημαντικά οφέλη στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών, συμβάλλοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλίας.
Την Τετάρτη 5/6 έγινε η παρουσίαση του προϊόντος για πρώτη φορά παγκοσμίως στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων. Πολλοί πελάτες και επισκέπτες της έκθεσης έσπευσαν να συμμετάσχουν στο διαδραστικό παιχνίδι που παρουσίαζε τη λειτουργία του Optimal Speed Routing, επιτρέποντάς τους να κατανοήσουν καλύτερα τα οφέλη και τις δυνατότητες της νέας αυτής τεχνολογίας.
Παγκόσμια Συμμετοχή και Εντυπωσιακό Περίπτερο
Η συμμετοχή της ABB στα Ποσειδώνια 2024 δεν περιορίστηκε μόνο στην παρουσίαση των λύσεων και των προϊόντων της ΑΒΒ. Στο εντυπωσιακό περίπτερο της εταιρείας, παρευρέθηκαν συνάδελφοι από όλο τον κόσμο, αντανακλώντας το διεθνή χαρακτήρα και την πολυπολιτισμικότητα της ABB. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν ειδικούς από διαφορετικά τμήματα και χώρες, να συζητήσουν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και να ενημερωθούν για τις ολοκληρωμένες λύσεις της ABB στη ναυτιλία.
Εντυπώσεις και Προοπτικές
Το περίπτερο της ABB στα Ποσειδώνια 2024 κέρδισε τις εντυπώσεις για την καινοτόμο σχεδίασή του και τη διαδραστική του φύση. Οι επισκέπτες μπορούσαν να δουν από κοντά τα προϊόντα και τις λύσεις της εταιρείας, να συμμετέχουν σε διαδραστικές παρουσιάσεις και να μάθουν πώς η ABB συμβάλλει στη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα της ναυτιλίας.
Η παρουσία της ABB στα Ποσειδώνια 2024 αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της δέσμευσής της στην καινοτομία και την αειφορία. Η ABB συνεχίζει να αναπτύσσει λύσεις που απαντούν στις προκλήσεις της σύγχρονης ναυτιλίας και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και αποδοτικού μέλλοντος.
Η ΑΒΒ είναι τεχνολογικός ηγέτης στον τομέα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του βιομηχανικού αυτοματισμού, καθιστώντας δυνατό ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικότερο από πλευράς πόρων μέλλον. Οι λύσεις της εταιρείας συνδέουν την τεχνογνωσία της επιστήμης της μηχανικής με τα λογισμικά για τη βελτιστοποίηση του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζουμε, μετακινούμαστε, τροφοδοτούμε και λειτουργούμε. Βασιζόμενοι σε περισσότερα από 140 χρόνια αριστείας, οι περισσότεροι από τους 105.000 εργαζόμενους της ΑΒΒ δεσμεύονται να προωθήσουν καινοτομίες που επιταχύνουν τον βιομηχανικό μετασχηματισμό. www.abb.gr