Οι λύσεις αυτοματισμού της ABB εκσυγχρονίζουν τις υποδομές ύδρευσης σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην Ελλάδα

Οι λύσεις αυτοματισμού της ABB εκσυγχρονίζουν τις υποδομές ύδρευσης σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην Ελλάδα

Η τεχνολογία αυτοματισμού της ABB φέρνει τον εκσυγχρονισμό στα δίκτυα διανομής νερού του Ζαγορίου, εξασφαλίζοντας βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων στην απομακρυσμένη αυτή ορεινή περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας.

Ο Δήμος Ζαγορίου, που βρίσκεται στην καρδιά της Πίνδου, είναι γνωστός για τα παραδοσιακά πέτρινα χωριά του, το παρθένο φυσικό περιβάλλον και τη μοναδική αρχιτεκτονική κληρονομιά του. Αναγνωρίζοντας τη κρίσιμη σημασία της αποδοτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων σε αυτή την περιοχή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ο Δήμος Ζαγορίου ανέθεσε στην ABB δύο συμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ύδρευσής του μέσω προηγμένων λύσεων αυτοματισμού. 

Σύγχρονα Συστήματα Αυτοματισμού 

Οι συμβάσεις, που υπογράφηκαν τον Ιούλιο του 2024, αφορούν την τεχνολογική μεταμόρφωση του δικτύου ύδρευσης μέσω προηγμένων συστημάτων αυτοματισμού. Η ολοκληρωμένη λύση συνδυάζει συστήματα απομακρυσμένης παρακολούθησης και ελέγχου με προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 31 σταθμών ελέγχου και παρακολούθησης σε όλο το δίκτυο ύδρευσης του δήμου, με συστήματα τηλεμετρίας SCADA, προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές, υψηλής απόδοσης αντλητικά συστήματα και ολοκληρωμένο εξοπλισμό παρακολούθησης της ποιότητας του νερού.

Η τεχνολογία στην καρδιά του μετασχηματισμού 

«Είμαστε περήφανοι που υποστηρίζουμε τον Δήμο Ζαγορίου στην υλοποίηση αυτών των πρωτοποριακών λύσεων που θα μεταμορφώσουν τις δυνατότητες διαχείρισης νερού», δήλωσε ο Μιχάλης Κανελλόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων, ABB Energy Industries. «Η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας, συνδυάζει αυτοματοποιημένη παρακολούθηση με περιβαλλοντική προστασία, για τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου συστήματος διαχείρισης νερού που ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις αυτής της περιοχής». 

Η υλοποίηση αξιοποιεί το χαρτοφυλάκιο προηγμένων τεχνολογιών αυτοματισμού της ABB, ενσωματώνοντας συστήματα SCADA για κεντρικοποιημένη παρακολούθηση με ακριβή ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα και ρυθμιστές στροφών για βελτιστοποίηση λειτουργίας  αντλιών. Ολόκληρο το σύστημα βασίζεται σε αξιόπιστες ψηφιακές πλατφόρμες και PLC που παρέχουν ισχυρό έλεγχο πραγματικού χρόνου σε όλη το δίκτυο ύδρευσης.

Οφέλη για ένα προστατευόμενο περιβάλλον

Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Ζαγορίου Γεώργιος Σουκουβέλος: «Η υλοποίηση αυτών των στρατηγικά σημαντικών έργων θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την υποδομή διαχείρισης νερού του δήμου μας. Μέσω της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών τηλεελέγχου, θα παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες μας, θα προστατεύσουμε το περιβάλλον και θα πετύχουμε σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους». 

Τα συστήματα αυτοματισμού θα βελτιστοποιήσουν τη χρήση των υδατικών πόρων μέσω εξελιγμένου εντοπισμού διαρροών και βελτιωμένης αποδοτικότητας διανομής, ενώ τα ενισχυμένα συστήματα παρακολούθησης ποιότητας νερού θα παρέχουν συνεχή παρακολούθηση και συλλογή δεδομένων. Τα έξυπνα συστήματα ελέγχου θα βελτιώσουν τη λειτουργική αποδοτικότητα και θα ενισχύσουν τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας.

Τα έργα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, δεδομένου του καθεστώτος του Ζαγορίου ως περιοχή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εξαιρετικής φυσικής και πολιτιστικής αξίας. Τα 46 παραδοσιακά χωριά της περιοχής, συνδεδεμένα με αρχαία πέτρινα γεφύρια και περιτριγυρισμένα από παρθένα δάση, προσελκύουν λάτρεις της φύσης και τουρίστες από όλο τον κόσμο. 

«Αυτός ο μετασχηματισμός αυτοματισμού μας επιτρέπει να διατηρήσουμε τη φυσική μας κληρονομιά παρέχοντας ταυτόχρονα σύγχρονες, αξιόπιστες υπηρεσίες», σημείωσε ο Δήμαρχος Ζαγορίου Γεώργιος Σουκουβέλος. «Τα συστήματα της ΑΒΒ θα μας βοηθήσουν να εξισορροπήσουμε τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων μας με τις απαιτήσεις της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης». 

Τα έργα βρίσκονται επί του παρόντος στη φάση υλοποίησης, με την ολοκλήρωση να προγραμματίζεται για το 2026-2027. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ABB περιλαμβάνει προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση, εκτενή εκπαίδευση προσωπικού και συνεχή υποστήριξη για τη διασφάλιση βέλτιστης απόδοσης. 

Ο Γιάννης Κόκκοτος, Γενικός Διευθυντής, Βιομηχανικού Αυτοματισμού ΑΒΒ, σημειώνει: «Αυτά τα έργα καταδεικνύουν τη δέσμευση της ABB στην υποστήριξη των ελληνικών δήμων στο ταξίδι της ενεργειακής μετάβασης μέσω αυτοματισμού των δικτύων τους. Συνδυάζοντας την εξειδίκευσή μας στον αυτοματισμό με προηγμένες λύσεις παρακολούθησης, βοηθούμε να δημιουργηθούν πιο ανθεκτικές και βιώσιμες υποδομές ύδρευσης». 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμα αρχεία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn X WhatsApp