- Με βαθμολογία 84, η ABB βρίσκεται στο κορυφαίο 1% των 130.000 εταιρειών που αξιολογήθηκαν παγκοσμίως
- Η EcoVadis παρέχει ένα τυποποιημένο πλαίσιο, βασισμένο σε δεδομένα, που επιτρέπει στις εταιρείες να συγκρίνουν την απόδοση των προμηθευτών τους
- Το Σχέδιο Κλιματικής Μετάβασης της ABB αποτελεί έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη του net-zero
Σημαντική διάκριση έλαβε η ABB καθώς βραβεύτηκε με το βραβείο Platinum από την EcoVadis. Μάλιστα, με βαθμολογία 84/100, η εταιρεία κατατάσσεται στο ανώτερο 1% ανάμεσα σε 130.000 εταιρείες που αξιολογήθηκαν παγκοσμίως, ενώ βελτίωσε τη βαθμολογία της κατά εννέα μονάδες σε σχέση με πέρσι, κάτι που δείχνει σημαντική πρόοδο στις πρακτικές βιωσιμότητας. Η EcoVadis είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας που αξιολογεί την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων με ένα τυποποιημένο και βασισμένο σε δεδομένα σύστημα, ώστε οι εταιρείες να μπορούν να συγκρίνουν την απόδοση των προμηθευτών τους.
Η EcoVadis αναζητά αποδείξεις ότι οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί και αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Το βραβείο Platinum από την EcoVadis είναι αποτέλεσμα μιας ισχυρής, τεκμηριωμένης διαδικασίας αξιολόγησης πρακτικών, καθώς δεν βασίζεται μόνο σε γραπτές δεσμεύσεις. Αντίθετα, αξιολογεί τέσσερις βασικούς άξονες: περιβάλλον, εργασία & ανθρώπινα δικαιώματα, ηθική και βιώσιμες προμήθειες.
«Οι αξιολογήσεις της EcoVadis είναι σημαντικές επειδή επιτρέπουν στις εταιρείες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τους προμηθευτές τους, μειώνοντας τους κινδύνους, βελτιώνοντας τις λειτουργίες τους και επιταχύνοντας τον θετικό αντίκτυπο. Η απονομή του βραβείου Platinum αποτελεί απόδειξη της διαφάνειας και της προόδου μας στη βιωσιμότητα», δήλωσε η Anke Hampel, επικεφαλής βιωσιμότητας του ομίλου ABB. «Έχουμε πολύ σημαντικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα, καθώς συμβάλλουμε στη μείωση των εκπομπών των πελατών μας, οι οποίες αντιστοιχούν στο 97% του αποτυπώματος της αλυσίδας αξίας μας. Επίσης, αξιοποιούμε τις βαθμολογίες της EcoVadis κατά την επιλογή προμηθευτών μας, απαιτώντας ελάχιστη βαθμολογία και συνεχή βελτίωση, με αποτέλεσμα να δημιουργούμε μια πιο ανθεκτική επιχείρηση για το μέλλον».
Το βραβείο Platinum της EcoVadis παρέχει αξιόπιστη, ανεξάρτητη επιβεβαίωση της ηγετικής θέσης μιας εταιρείας στη βιωσιμότητα, ενισχύοντας τη φήμη της και προσφέροντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η ABB πέτυχε αυτό το αποτέλεσμα μέσα από μια μακροπρόθεσμη και ολοκληρωμένη Ατζέντα Βιωσιμότητας, που εστιάζει στην μετάβαση προς μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, στη διατήρηση των πόρων και στην προώθηση της κοινωνικής προόδου. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για δράση υπέρ της προστασίας του κλίματος, η ABB έχει θέσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο στόχων, οι οποίοι επικυρώθηκαν το 2024 από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi), σύμφωνα με το πρότυπο SBTi Net-Zero. Οι στόχοι αυτοί καλύπτουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από τις δραστηριότητες της εταιρείας (scopes 1 και 2), καθώς και τις εκπομπές από την αλυσίδα αξίας (scope 3).
Πέρα από αυτούς τους στόχους, η ABB χαρακτηρίζεται από διαφάνεια όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο επιδιώκει την επίτευξή τους. Το 2025 δημοσίευσε το Σχέδιο Κλιματικής Μετάβασης, έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη του net-zero. Το βραβείο Platinum της EcoVadis παρέχει στους πελάτες της ABB τη βεβαιότητα ότι συνεργάζονται με έναν υπεύθυνο, παγκόσμιο ηγέτη στην τεχνολογία, του οποίου το κορυφαίο χαρτοφυλάκιο στον τομέα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του αυτοματισμού, τους βοηθά να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους βιωσιμότητας και να υπερέχουν σε ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών. Η ABB χρησιμοποιεί επίσης τις βαθμολογίες της EcoVadis στο πλαίσιο της δικής της στρατηγικής βιώσιμων προμηθειών κατά την επιλογή προμηθευτών, απαιτώντας ελάχιστη βαθμολογία και συνεχή βελτίωση.
Η ΑΒΒ είναι ένας παγκόσμιος τεχνολογικός ηγέτης στον τομέα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του βιομηχανικού αυτοματισμού, υποστηρίζοντας ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικότερο από πλευράς πόρων μέλλον. Συνδέοντας τη βαθιά της γνώση στον τομέα της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης, η ABB βοηθά τις βιομηχανίες να λειτουργούν με υψηλές επιδόσεις, ενώ γίνονται πιο αποδοτικές, παραγωγικές και βιώσιμες, ώστε να ξεχωρίζουν. Στην ABB αυτό το ονομάζουμε ‘Engineered to Outrun’. Η εταιρεία έχει πάνω από 140 χρόνια ιστορίας και περισσότερους από 110.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Οι μετοχές της ABB είναι εισηγμένες στο SIX Swiss Exchange (ABBN) και στο Nasdaq Stockholm (ABB). abb.gr