Η ABB στη διεθνή έκθεση Climatherm Energy 2026

Λύσεις Ψύξης, Θέρμανσης και παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης από κορυφαίους οίκους κλιματισμού

center

Με μια ισχυρή και πολυδιάστατη παρουσία, η ABB συμμετέχει στη διεθνή έκθεση Climatherm Energy 2026, παρουσιάζοντας ένα από τα πιο ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια λύσεων για ψύξη, θέρμανση, αερισμό και παραγωγή ζεστού νερού στην ελληνική αγορά. Η φετινή συμμετοχή αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο της ΑΒΒ στον χώρο του κτιριακού εξοπλισμού και τη στενή συνεργασία της με κορυφαίους διεθνείς οίκους τους οποίους αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά, προσφέροντας τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης και προηγμένες εφαρμογές HVAC για σύγχρονα κτ  ίρια.

Στο περίπτερο της ABB, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά συστήματα αντλιών θερμότητας, λύσεις κλιματισμού και αερισμού που ανταποκρίνονται στις ανάγκες οικιακών και επαγγελματικών εφαρμογών. Οι προτάσεις απευθύνονται σε μηχανικούς, εγκαταστάτες, επαγγελματίες του κλάδου, καθώς και τελικούς χρήστες που αναζητούν αξιόπιστες, αποδοτικές και τεχνολογικά ώριμες λύσεις, με έμφαση στη βιωσιμότητα και τη μέγιστη ενεργειακή εξοικονόμηση.

HITACHI: Νέα γενιά αντλιών θερμότητας airH2O και προηγμένα ημικεντρικά και κεντρικά συστήματα κλιματισμού
Κεντρικό ρόλο στη φετινή παρουσία έχει ο ιαπωνικός οίκος HITACHI, ο οποίος παρουσιάζει τη νέα γενιά αντλιών θερμότητας airH2O, μια ολοκληρωμένη σειρά που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού. Ξεχωρίζει η airH2O 800 με φυσικό ψυκτικό μέσο R290, θέτοντας νέα πρότυπα απόδοσης και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Παράλληλα, η HITACHI παρουσιάζει ανανεωμένες σειρές κεντρικών συστημάτων κλιματισμού όπως τη σειρά VRF, air365 Max, ενσωματώνοντας τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις.

CLIVET: Ευέλικτο χαρτοφυλάκιο για κάθε εφαρμογή
Στρατηγική είναι και η παρουσία της CLIVET, με την οποία η ABB διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία για την ελληνική αγορά, από το 2016. Ο ιταλικός οίκος, μέλος του Ομίλου Midea, ενισχύει τη δυνατότητα της ABB να προσφέρει μια από τις πιο πλήρεις και ευέλικτες γκάμες λύσεων στην αγορά, με προϊόντα όπως ΚΚΜ, FCU, ψύκτες και αντλίες θερμότητας τεχνολογίας inverter, καλύπτοντας ακόμη και τις πιο εξειδικευμένες εφαρμογές.

YORK: Αξιοπιστία και υψηλή ενεργειακή απόδοση
Στο δυναμικό αυτό σύνολο προστίθεται και η YORK, μέλος του ομίλου Johnson Controls, η οποία φέρνει στην ελληνική αγορά υψηλής απόδοσης αερόψυκτους ψύκτες και αντλίες θερμότητας αέρος–νερού τεχνολογίας inverter. Οι λύσεις της YORK ξεχωρίζουν για την ενεργειακή τους αποδοτικότητα, την αξιοπιστία και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε απαιτητικές κτιριακές εφαρμογές.

FläktGroup: Προηγμένες λύσεις αερισμού και ποιότητας εσωτερικού αέρα
Ιδιαίτερη θέση στο περίπτερο της ABB έχει και η FläktGroup, ένας από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους στον τομέα του αερισμού και της ποιότητας εσωτερικού αέρα. Με λύσεις όπως κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, συστήματα ανάκτησης θερμότητας, προηγμένες λύσεις εξαερισμού, καθώς και εξειδικευμένες λύσεις για εφαρμογές data centers, η FläktGroup ενισχύει την ικανότητα της ABB να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις HVAC που συνδυάζουν άνεση, υγιεινό περιβάλλον και υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Με τη συμμετοχή της στη Climatherm Energy 2026, η ABB επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, άνεση και σεβασμό στο περιβάλλον. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και ένα χαρτοφυλάκιο που εξελίσσεται διαρκώς, η εταιρεία συνεχίζει να συμβάλλει στην ανάπτυξη σύγχρονων, αποδοτικών και βιώσιμων κτιριακών υποδομών.

Η ΑΒΒ είναι ένας παγκόσμιος τεχνολογικός ηγέτης στον τομέα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του βιομηχανικού αυτοματισμού, υποστηρίζοντας ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικότερο από πλευράς πόρων μέλλον. Συνδέοντας την βαθιά της γνώση στον τομέα της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης, η ABB βοηθά τις βιομηχανίες να λειτουργούν με υψηλές επιδόσεις, ενώ γίνονται πιο αποδοτικές, παραγωγικές και βιώσιμες, ώστε να ξεχωρίζουν. Στην ABB αυτό το ονομάζουμε “Engineered to Outrun”. Η εταιρεία έχει πάνω από 140 χρόνια ιστορίας και περισσότερους από 110.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. www.abb.gr

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμα αρχεία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn X WhatsApp