Η ABB στην Climatherm Energy 2026 με καινοτόμες λύσεις HVAC

Η ABB στην Climatherm Energy 2026 με καινοτόμες λύσεις HVAC

Η συμμετοχή της ABB Ελλάδος στη φετινή Climatherm Energy 2026 ολοκληρώθηκε με τον πιο δυναμικό και επιτυχημένο τρόπο, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τον ρόλο της εταιρείας ως τεχνολογικού ηγέτη στον τομέα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

«Με τη συμμετοχή στη Climatherm Energy 2026, η ABB επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευσή της να στηρίζει λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, άνεση και σεβασμό στο περιβάλλον. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και ένα χαρτοφυλάκιο που εξελίσσεται διαρκώς, η ABB συνεχίζει να συμβάλλει στην ανάπτυξη σύγχρονων, αποδοτικών και βιώσιμων κτιριακών υποδομών.», δήλωσε ο Απόστολος Γρίβας, Διευθυντής Συστημάτων Κλιματισμού της ABB.

Σε μία έκθεση που συγκέντρωσε επαγγελματίες, μηχανικούς, εγκαταστάτες, μελετητές και τελικούς χρήστες, το περίπτερο της ABB αποτέλεσε σημείο αναφοράς, χάρη στο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο συστημάτων ψύξης, θέρμανσης, παραγωγής ζεστού νερού και αερισμού που παρουσιάστηκε. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο οικιακών όσο και επαγγελματικών εφαρμογών. Η εμπειρία τους στο περίπτερο ανέδειξε όχι μόνο το εύρος αλλά και την ωριμότητα των λύσεων που προσφέρει η ABB, μέσω των κορυφαίων οίκων κλιματισμού που αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά, οι οποίες αντανακλούν τις σύγχρονες απαιτήσεις βιωσιμότητας και ενεργειακής εξοικονόμησης.  

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά σημεία της φετινής παρουσίας ξεχώρισε η HITACHI, η οποία κέρδισε σημαντικό ενδιαφέρον με τη νέα γενιά αντλιών θερμότητας airH₂O, με το μοντέλο airH₂O 800, με φυσικό ψυκτικό μέσο R290, να αποτελεί ένα από τα highlights, καθώς συνδυάζει υψηλές ενεργειακές επιδόσεις με περιβαλλοντική υπευθυνότητα – ένα χαρακτηριστικό που πλέον αποτελεί κριτήριο επιλογής για όλο και περισσότερους επαγγελματίες και τελικούς χρήστες. Παράλληλα, οι ανανεωμένες σειρές κεντρικών συστημάτων κλιματισμού, όπως το σύστημα VRF air365 Max, ανέδειξαν την τεχνολογική εξέλιξη και τον προσανατολισμό της HITACHI στο μέλλον των HVAC εφαρμογών.

Η ιταλική εταιρεία CLIVET, ένας συνεργάτης με σταθερή και αποδοτική σχέση με την ABB, πρόσθεσε ακόμη περισσότερη αξία στην έκθεση, παρουσιάζοντας λύσεις που καλύπτουν κυριολεκτικά κάθε ανάγκη, από κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (AHUs), Rooftop , chillers , fan coils έως και αντλίες θερμότητας. Η ευελιξία του χαρτοφυλακίου της αποτέλεσε βασικό χαρακτηριστικό που τράβηξε το ενδιαφέρον μηχανικών και επαγγελματιών που αναζητούν λύσεις για εξειδικευμένα έργα ή απαιτητικές εφαρμογές. 

Σημαντική ήταν και η παρουσία της YORK, με ένα εντυπωσιακό τρισδιάστατο μοντέλο αερόψυκτου ψύκτη φυγοκεντρικού τύπου – μοναδικού στην κατηγορία του – το οποίο επιβεβαίωσε τη φήμη της για αξιοπιστία και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η YORK ενίσχυσε το συνολικό τεχνολογικό προφίλ του περιπτέρου και ανέδειξε λύσεις που ανταποκρίνονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις όπου η αποδοτικότητα και η σταθερότητα λειτουργίας είναι καθοριστικής σημασίας, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την εξειδίκευσή της σε εφαρμογές data centers με υψηλές απαιτήσεις.

Στο ίδιο πνεύμα, η παρουσία της FläktGroup, ενός κορυφαίου σουηδικού οίκου, έφερε στο προσκήνιο τη σημασία του σύγχρονου και ποιοτικού αερισμού, παρουσιάζοντας προηγμένες λύσεις για ποιότητα εσωτερικού αέρα – έναν τομέα που εξελίσσεται ταχύτατα με επίκεντρο την υγεία, την ασφάλεια και την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων. Παράλληλα, αναδείχθηκε η εξειδίκευσή της μέσα από καινοτόμα και premium προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας όπως τα ReCOOLER, ECONET, VAV και chilled beams, τα οποία ξεχωρίζουν για την υψηλή απόδοση και την απαράμιλλη ποιότητά τους. Η FläktGroup συμπλήρωσε τη συνολική εικόνα ενός περιπτέρου που σχεδιάστηκε για να καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου κτιριακού συστήματος.

Με την παρουσία της στην Climatherm Energy 2026, η ABB έδωσε το παρόν για μία ακόμη χρονιά, αποτυπώνοντας τη σταθερή δέσμευση της να επενδύει σε λύσεις που συνδυάζουν απόδοση, αξιοπιστία και περιβαλλοντική ευθύνη. Η εταιρεία ευχαριστεί θερμά όλους όσοι επισκέφθηκαν το περίπτερό της και ανανεώνει το ραντεβού της με την αγορά με ακόμη περισσότερη καινοτομία και νέες τεχνολογικές δυνατότητες.

Λίγα λόγια για την ABB
Η ΑΒΒ είναι ένας παγκόσμιος τεχνολογικός ηγέτης στον τομέα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του βιομηχανικού αυτοματισμού, υποστηρίζοντας ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικότερο από πλευράς πόρων μέλλον. Συνδέοντας την βαθιά της γνώση στον τομέα της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης, η ABB βοηθά τις βιομηχανίες να λειτουργούν με υψηλές επιδόσεις, ενώ γίνονται πιο αποδοτικές, παραγωγικές και βιώσιμες, ώστε να ξεχωρίζουν. Στην ABB αυτό το ονομάζουμε “Engineered to Outrun”. Η εταιρεία έχει πάνω από 140 χρόνια ιστορίας και περισσότερους από 110.000 εργαζόμενους παγκοσμίως.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμα αρχεία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn X WhatsApp