Ενημέρωση για ανάκληση αυτόματων θερμομαγνητικών διακοπτών προστασίας κινητήρων MS116 (0.63A – 12A)

Στην ABB επιδιώκουμε διαρκώς τη διασφάλιση της υψηλότερης ποιότητας στα προϊόντα μας, παρακολουθώντας συνεχώς την απόδοση τους καθ’ όλη τη διάρκεια των παραγωγικών διαδικασιών

Στο πλαίσιο των ελέγχων ποιότητας, εντοπίστηκε πιθανό ζήτημα στους θερμομαγνητικούς διακόπτες MS116 (0.63A – 12A) με κωδικούς ημερομηνίας W2615, W2616, W2617 και W2618.

Το πρόβλημα: Ένα εξάρτημα μπορεί να περιορίσει την κίνηση του διμεταλλικού στοιχείου, προκαλώντας αστοχία της θερμικής απόζευξης και υπερθέρμανση του προϊόντος. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες.

Προσοχή: Μόνο τα προϊόντα με τους συγκεκριμένους κωδικούς ημερομηνίας είναι επηρεασμένα. Τα προϊόντα MS116 >12A δεν επηρεάζονται.

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες, τον εντοπισμό των επηρεαζόμενων προϊόντων, τη διαδικασία αντικατάστασης και τα κριτήρια αναγνώρισης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ΑΒΒ Α.Ε.  

Προθεσμία: Αργότερο εντός 3 μηνών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.  

Η ABB παραμένει δεσμευμένη στην ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων της.

Με εκτίμηση,

ABB A.E.
13ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2891500
Email: abb@gr.abb.com

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμα αρχεία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn X WhatsApp