Η ABB επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της με τους νέους ρυθμιστές στροφών IP66 / Type 4X για απαιτητικά περιβάλλοντα λειτουργίας

Η ABB επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της με τους νέους ρυθμιστές στροφών IP66 / Type 4X για απαιτητικά περιβάλλοντα λειτουργίας

  • Οι ρυθμιστές στροφών ACS580, ACH580 και ACQ580 IP66 / UL Type 4X ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο των πλήρως συμβατών ρυθμιστών στροφών της ABB, σχεδιασμένοι για τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα λειτουργίας.
  • Ειδικά κατασκευασμένοι για να αντέχουν ακραίες βροχοπτώσεις, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, αλατονέφωση, σκόνη και υγρασία, οι ρυθμιστές στροφών παρέχουν ισχυρό, αξιόπιστο και αποδοτικό έλεγχο κινητήρα σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και κατασκευαστικών εφαρμογών
  • Το προαιρετικό χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου με Bluetooth επιτρέπει την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, την απομακρυσμένη θέση σε λειτουργία και παρακολούθηση, διατηρώντας παράλληλα το προσωπικό ασφαλώς εκτός της ζώνης κινδύνου ηλεκτρικού τόξου

Η ABB επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο πλήρως συμβατών ρυθμιστών στροφών με την προσθήκη των εκδόσεων IP66 / UL Type 4X στην οικογένεια ρυθμιστών στροφών γενικής χρήσης ACS580, και στις οικογένειες ACH580 για εφαρμογές HVACR και ACQ580 για εφαρμογές νερού. Σχεδιασμένοι ειδικά για τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα λειτουργίας, οι νέοι ρυθμιστές στροφών μπορούν να αντέξουν σε ακραίες βροχοπτώσεις, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, αλατονέφωση, πλύσιμο με νερό υψηλής πίεσης, σκόνη, χημικά καθαρισμού και υγρασία, παρέχοντας ισχυρό, αξιόπιστο και αποδοτικό έλεγχο κινητήρα με εξοικονόμηση ενέργειας που φτάνει το 25%, σε συνθήκες όπου οι συμβατικοί ρυθμιστές στροφών δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν.

Η επέκταση ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για ρυθμιστές στροφών υψηλού βαθμού προστασίας, ικανούς να λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες χωρίς την ανάγκη πρόσθετων προστατευτικών περιβλημάτων, συμβάλλοντας στη μείωση της πολυπλοκότητας της εγκατάστασης, του αποτυπώματος του συστήματος και του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας σε διάφορες βιομηχανίες και εφαρμογές.

«Η προσθήκη των εκδόσεων IP66 / UL Type 4X αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επέκταση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας σε πολλά περισσότερα περιβάλλοντα και βιομηχανικές ανάγκες», δήλωσε η Prachi Nayak, Regional Product Market Manager Drive Products, ABB. «Οι συγκεκρειμένοι ρυθμιστές στροφών έχουν σχεδιαστεί για να αποδίδουν στο μέγιστο ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, και είμαστε περήφανοι που επεκτείνουμε την εμβέλεια του πλήρως συμβατού χαρτοφυλακίου μας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση».

  • Ο ρυθμιστής στροφών ACH580 IP66 σε κλιματιστική μονάδα είναι ανθεκτικός στο χιόνι και τη βροχή
  • Ο ACQ580 IP66 αντέχει σε οξυδωτικά αέρια, όπως αμμωνία και ενώσεις χλωρίου, ακόμη και όταν εγκαθίσταται δίπλα σε δεξαμενές καθίζησης
  • Οι ρυθμιστές στροφών ACS580 IP66, ανθεκτικοί  στο νερό υψηλής πίεσης και τα χημικά καθαρισμού, είναι κατάλληλοι για εφαρμογές τροφίμων και ποτών

Οι ρυθμιστές στροφών ACS580 είναι κατάλληλοι για περιβάλλοντα τροφίμων και ποτών και γεωργικές εφαρμογές όπου το πλύσιμο με νερό υψηλής πίεσης, η έκθεση σε χημικές ουσίες και τα αυστηρά υγειονομικά πρότυπα είναι συνηθισμένα, καλύπτοντας εφαρμογές όπως η γαλακτοκομία, η επεξεργασία κρέατος, η αρτοποιία και η υδατοκαλλιέργεια. Οι εκδόσεις ACQ580 προσφέρουν εξαιρετική αντίσταση στη διάβρωση για υποδομές ύδατος και λυμάτων, συμπεριλαμβανομένων αντλιοστάσιων, διυλιστηρίων και συστημάτων δοσομέτρησης, όπου τα καυστικά χημικά και τα αέρια είναι συνηθισμένα. Οι ρυθμιστές στροφών ACH580 επεκτείνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας και στις εφαρμογές HVACR, αποτελόντας τη σωστή επιλογή για κλιματιστικές μονάδες, πύργους ψύξης, αντλίες θερμότητας και ανεμιστήρες εξαερισμού εξωτερικού χώρου.

Το προαιρετικό χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου με Bluetooth επιτρέπει την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, τη θέση σε λειτουργία και παρακολούθηση μέσω των εφαρμογών Drivetune και Drive Composer της ABB, με πρόσθετο όφελος ασφάλειας τη διατήρηση του προσωπικού εκτός της ζώνης κινδύνου ηλεκτρικού τόξου κατά τη διάρκεια της εργασίας. Οι ρυθμιστές στροφών διαθέτουν επίσης βελτιστοποιημένο DC choke, ενσωματωμένο φίλτρο EMC κατηγορίας C2, καθώς και δύο υποδοχές για προσαρμογείς fieldbus και πρόσθετες εισόδους/εξόδους, παρέχοντας στους system integrators την ευελιξία να προσαρμόσουν τη συνδεσιμότητα στις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής.

Το προαιρετικό χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου με Bluetooth εξασφαλίζει απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, επιτρέποντας απομακρυσμένη θέση σε λειτουργία και παρακολούθηση
Το προαιρετικό χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου με Bluetooth εξασφαλίζει απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, επιτρέποντας απομακρυσμένη θέση σε λειτουργία και παρακολούθηση
center

Με την προσθήκη των εκδόσεων IP66 / UL Type 4X στις οικογένειες ACS580, ACH580 και ACQ580, η ABB ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο πλήρως συμβατών ρυθμιστών στροφών, προσφέροντας στους πελάτες ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο που ανταποκρίνεται σε διάφορες εφαρμογές και πλέον καλύπτει διαφορετικά περιβάλλοντα και απαιτήσεις εγκατάστασης. Οι νέοι ρυθμιστές στροφών διατίθενται σε ένα ευρύ φάσμα ισχύος, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος βασικών βιομηχανικών εφαρμογών.

Η ΑΒΒ είναι ένας παγκόσμιος τεχνολογικός ηγέτης στον τομέα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του βιομηχανικού αυτοματισμού, υποστηρίζοντας ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικότερο από πλευράς πόρων μέλλον. Συνδέοντας τη βαθιά της γνώση στον τομέα της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης, η ABB βοηθά τις βιομηχανίες να λειτουργούν με υψηλές επιδόσεις, ενώ γίνονται πιο αποδοτικές, παραγωγικές και βιώσιμες, ώστε να ξεχωρίζουν. Στην ABB αυτό το ονομάζουμε ‘Engineered to Outrun’. Η εταιρεία έχει πάνω από 140 χρόνια ιστορίας και περισσότερους από 110.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Οι μετοχές της ABB είναι εισηγμένες στο SIX Swiss Exchange (ABBN) και στο Nasdaq Stockholm (ABB). abb.gr

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμα αρχεία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn X WhatsApp