Η ABB παρουσιάζει το πρώτο Πακέτο Επέκτασης για το κορυφαίο της σύστημα κατανεμημένου ελέγχου με λειτουργία μέσω του ιστού

Η ABB παρουσιάζει το πρώτο Πακέτο Επέκτασης για το κορυφαίο της σύστημα κατανεμημένου ελέγχου με λειτουργία μέσω του ιστού

  • Το νέο πακέτο επέκτασης επιτρέπει στους πελάτες να προσθέτουν σταδιακά νέες δυνατότητες, χωρίς να απαιτείται η αναβάθμιση του κύριου λογισμικού.
  • Εισάγεται νέου τύπου σταθμός χειρισμών, σε περιβάλλον web (web-based) χωρίς την ανάγκη νέας εγκατάστασης, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των βιομηχανικών διεργασιών με το σύστημα ABB Ability™ System 800xA®.
  • Ακολουθώντας την πρακτική του προγράμματος της ΑΒΒ «Automation Extended Program”, συνδυάζει την αποδεδειγμένη αξιοπιστία του συστήματος ελέγχου με τις πλέον σύγχρονες ψηφιακές καινοτομίες.

Βασισμένη στην τελευταία έκδοση του κύριου συστήματος κατανεμημένου ελέγχου (DCS) ABB Ability™ System 800xA® 7.0, η ABB παρουσιάζει ένα νέο τρόπο προσθήκης δυνατοτήτων μέσω πακέτων επέκτασης, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να χρησιμοποιήσουν καινοτόμες λύσεις ενώ συνεχίζουν να λειτουργούν με το βασικό αξιόπιστο σύστημα τους. Το πρώτο πακέτο (xP0) περιλαμβάνει έναν σταθμό χειρισμών σε περιβάλλον web που επιτρέπει στους χειριστές και τις ομάδες αυτοματισμού να παρακολουθούν, να αναλύουν και να ελέγχουν τις βιομηχανικές διεργασίες μέσω τεχνολογίας ιστού (web) HTML5.

Τα πακέτα επέκτασης είναι μια σπονδυλωτή μέθοδος προσθήκης λογισμικού που επιτρέπει στους πελάτες να παραμένουν στην τρέχουσα έκδοση του συστήματος που διαθέτουν, ενώ προσθέτουν νέες δυνατότητες, χωρίς να διακόπτουν την παραγωγή. Η αποσύνδεση της προσθήκης νέων δυνατοτήτων από το βασικό σύστημα του DCS μειώνει την ανάγκη για μεγάλες αναβαθμίσεις συστήματος, ελαχιστοποιεί τους λειτουργικούς κινδύνους και μειώνει τα κόστη συντήρησης.

Διαθέσιμο ως προαιρετική επέκταση για τα συστήματα ABB Ability™ System 800xA® έκδοση 7, αυτό το πακέτο επέκτασης εισάγει μια σύγχρονη εμπειρία χρήστη με βελτιωμένη πλοήγηση, ευέλικτες οθόνες πολλαπλών παραθύρων και πλήρη υποστήριξη για τα προ-υπάρχοντα γραφικά των χειριστών. Τα κρίσιμα λειτουργικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των συναγερμών, των συμβάντων και των διαγραμμάτων, παρουσιάζονται σε μια ενοποιημένη διεπαφή χρήστη (UI), βοηθώντας τις ομάδες να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, την επίγνωση της τρέχουσας κατάστασης και την αποτελεσματικότητα των χειρισμών.

Σχεδιασμένο τόσο για νέα συστήματα όσο και για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων, το νέο πακέτο εγκαθίσταται χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στο κύριο λογισμικό ελέγχου. Έτσι ελαχιστοποιείται η διαταραχή της παραγωγής, μειώνεται ο κίνδυνος πρόκλησης προβλημάτων, προστατεύονται οι υπάρχουσες επενδύσεις σε ανάπτυξη λογισμικού, ενώ οι πελάτες μπορούν να υιοθετήσουν τις νέες δυνατότητες με το δικό τους ρυθμό.

Το νέο πακέτο “Extension Pack 0” περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις στην εμπειρία του χρήστη, με ανανεωμένη πλοήγηση και ευέλικτα εργαλεία εμφάνισης. Τα κρίσιμα δεδομένα λειτουργίας, οι ειδοποιήσεις, τα γεγονότα και τα διαγράμματα εμφανίζονται σε μια ενιαία διεπαφή, βοηθώντας τους χειριστές να εργάζονται πιο αποτελεσματικά και να αντιλαμβάνονται άμεσα την κατάσταση των εγκαταστάσεων.

Το Πακέτο Επέκτασης xP0 εισάγει επίσης έναν νέο server υποδομής που φιλοξενεί το Core Control Operating System (CC OS) της ABB, αντιπροσωπεύοντας ένα σημαντικό βήμα στο πρόγραμμα Automation Extended. Αυτή η νέα υποδομή θέτει τα θεμέλια για την αποτελεσματικότερη και ποιο αξιόπιστη διαχείριση εφαρμογών σε containers και υποστηρίζει το όραμα της ABB για πιο ευέλικτο και σπονδυλωτό περιβάλλον αυτοματισμού.  Το πακέτο Automation Extended ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026. Περιγράφει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ABB για καινοτομίες στην βιομηχανία χωρίς αποσύνδεση από το παρόν, μέσω ανοικτών και αρθρωτών οικοσυστημάτων αυτοματισμού.

Βασισμένο  στην αρχή “Separation of concerns” προερχόμενη από την NAMUR Open Architecture (NOA), το Automation Extended διαχωρίζει μεταξύ ενός ασφαλούς περιβάλλοντος ελέγχου για τις κρίσιμες λειτουργίες παραγωγής και ενός ψηφιακού περιβάλλοντος επικεντρωμένο στην  παρακολούθηση, την βελτιστοποίηση και τις προηγμένες ψηφιακές εφαρμογές. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την σταδιακή ενσωμάτωση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση και η προηγμένη ανάλυση δεδομένων, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπιστία και η διαθεσιμότητα του κυρίως συστήματος ελέγχου.

"Οι χειριστές βιομηχανίας χρειάζονται να εκσυγχρονιστούν διατηρώντας παράλληλα την σταθερότητα και τη διαθεσιμότητα των συστημάτων που χρησιμοποιούν," δήλωσε ο Stefan Basenach, Senior Vice President, Process Automation Technology της ΑΒΒ. "Με το πρώτο Πακέτο Επέκτασης για την τελευταία έκδοση του System 800xA, η ABB προσφέρει έναν νέο τρόπο ενσωμάτωσης δυνατοτήτων σε συστήματα εν λειτουργία. Τόσο οι νέοι όσο και οι υπάρχοντες πελάτες μπορούν να προσθέσουν σύγχρονα εργαλεία web και ψηφιακές λειτουργίες χωρίς να επηρεάσουν τα προϋπάρχοντα περιβάλλοντα ελέγχου ή την αξιοπιστία τους. Με τα Extension Packs και το Automation Extended, η ABB επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η καινοτομία  εισάγεται στα κρίσιμα περιβάλλοντα αυτοματισμού."

Σχετικά με το ABB Ability™ System 800xA®
Το ABB Ability™ System 800xA® είναι το κύριο DCS της ABB, που χρησιμοποιείται ευρέως σε βιομηχανίες παγκοσμίως. Γνωστό για την υψηλή διαθεσιμότητα, επεκτασιμότητα και δυνατότητες ενσωμάτωσης του, επιτρέπει στους πελάτες να λειτουργούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ενώ υποστηρίζει μακροπρόθεσμες στρατηγικές εκσυγχρονισμού.

  • ABB Ability™ System 800xA® Operations Client
  • ABB Ability™ System 800xA® Operations Client Configuration

Η ΑΒΒ είναι ένας παγκόσμιος τεχνολογικός ηγέτης στον τομέα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του αυτοματισμού, υποστηρίζοντας ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικότερο από πλευράς πόρων μέλλον. Συνδέοντας την βαθιά της γνώση στον τομέα της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης, η ABB βοηθά τις βιομηχανίες  να λειτουργούν με υψηλές επιδόσεις, ενώ γίνονται πιο αποδοτικές, παραγωγικές και βιώσιμες, ώστε να ξεχωρίζουν. Στην ABB αυτό το ονομάζουμε ‘Engineered to Outrun’. Η εταιρεία έχει πάνω από 140 χρόνια ιστορίας και περισσότερους από 110.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Οι μετοχές της ABB είναι εισηγμένες στο SIX Swiss Exchange (ABBN) και στο Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com 

Ο Τομέας Αυτοματισμού της ABB αυτοματοποιεί, ηλεκτροδοτεί και ψηφιοποιεί βιομηχανικές λειτουργίες που αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα βασικών αναγκών – από την παροχή ενέργειας, νερού και υλικών, έως την παραγωγή αγαθών και τη μεταφορά τους στην αγορά. Με τους ~26.000 εργαζόμενούς της, την κορυφαία τεχνολογία και την εξειδίκευση στις υπηρεσίες,ο τομέας Automation βοηθά τις βιομηχανίες διεργασιών, υβριδικές και ναυτιλιακές να ξεπερνούν τις προσδοκίες όλων– πιο αποδοτικά και καθαρά. go.abb/automation

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμα αρχεία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn X WhatsApp