Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Ελένη Μηνακάκη, Sustainability Specialist της ABB Ελλάδας, παρουσίασε τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη διαδρομή προς τη βιωσιμότητα, υπογραμμίζοντας ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά ζήτημα κανονιστικής συμμόρφωσης, αλλά έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα επιχειρηματικής στρατηγικής, ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας.
Κατά την ομιλία της, αναφέρθηκε στις αυξανόμενες απαιτήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι οργανισμοί, όπως η μείωση των εκπομπών άνθρακα, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των λειτουργιών τους και η προσαρμογή σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του εξηλεκτρισμού, της ψηφιοποίησης, του αυτοματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης, ως τεχνολογικών επιταχυντών που δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μετατρέπουν τα δεδομένα σε ουσιαστική γνώση, να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να συνδέουν τους στόχους βιωσιμότητας με μετρήσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα.
Όπως επισημάνθηκε, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η ψηφιοποίηση και η αξιοποίηση των δεδομένων αποτελούν πλέον στρατηγικές επενδυτικές προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Η βιωσιμότητα εξελίσσεται από υποχρέωση συμμόρφωσης σε μοχλό ανάπτυξης, ανθεκτικότητας και δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ABB υποστηρίζει ενεργά τη μετάβαση των επιχειρήσεων προς ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικό μέλλον, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις εξηλεκτρισμού, αυτοματισμού και ψηφιοποίησης που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και μετατρέπουν τους στόχους βιωσιμότητας σε απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα.
Σχετικά με την ΑΒΒ
Η ΑΒΒ είναι ένας παγκόσμιος τεχνολογικός ηγέτης στον τομέα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του βιομηχανικού αυτοματισμού, υποστηρίζοντας ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικότερο από πλευράς πόρων μέλλον. Συνδέοντας τη βαθιά της γνώση στον τομέα της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης, η ABB βοηθά τις βιομηχανίες να λειτουργούν με υψηλές επιδόσεις, ενώ γίνονται πιο αποδοτικές, παραγωγικές και βιώσιμες, ώστε να ξεχωρίζουν. Στην ABB αυτό το ονομάζουμε ‘Engineered to Outrun’. Η εταιρεία έχει πάνω από 140 χρόνια ιστορίας και περισσότερους από 110.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Οι μετοχές της ABB είναι εισηγμένες στο SIX Swiss Exchange (ABBN) και στο Nasdaq Stockholm (ABB). abb.gr