ABB: Προχωράμε δυναμικά στην τρίτη φάση της νέας μας Στρατηγικής

Η ABB εγκαινίασε σήμερα την 3η φάση της νέας της Στρατηγικής με σκοπό τη δημιουργία ακόμα μεγαλύτερης αξίας για τους πελάτες και τους μετόχους. Βασικά σημεία αυτής της φάσης αποτελούν: η διαμόρφωση τεσσάρων επιχειρηματικών τομέων με ηγετική θέση στην αγορά, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η αναμόρφωση του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας υπό την ιδιοκτησία της ΑΒΒ, η πλήρης αξιοποίηση του ψηφιακού δυναμικού της ΑΒΒ, η επιτάχυνση της δυναμικής πορείας προς την επιχειρησιακή αριστεία, και τέλος η ενίσχυση του επιχειρηματικού ονόματος της ΑΒΒ.

Ο Διευθύνων σύμβουλος της ΑΒΒ Ulrich Spiesshofer δήλωσε, «Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η ΑΒΒ έχει γίνει πιο γρήγορη, πιο λιτή και πιο αποτελεσματική. Έχουμε συνεχή βελτίωση στα περιθώρια κέρδους και ενισχύσαμε περαιτέρω την ταμειακή ρευστότητα. Στη 3η φάση της νέας μας Στρατηγικής, οικοδομούμε πάνω στον επιτυχημένο ανασχηματισμό και ισχυροποιούμε την ηγετική μας θέση στην πρωτοπόρα τεχνολογία και την ψηφιακή εποχή. Με τέσσερις απλοποιημένους επιχειρηματικούς τομείς, που κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά, και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα "ABB Ability", αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας που σχετίζονται με τα Ενεργειακά Συστήματα και την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση με έναν περισσότερο εστιασμένο και ευέλικτο τρόπο.»

Ο Peter Voser, πρόεδρος Δ.Σ. της ΑΒΒ, τόνισε, "Η επιτυχής έως σήμερα υλοποίηση της νέας Στρατηγικής μας έχει οδηγήσει σε σημαντικά βελτιωμένη λειτουργική και χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και σε μια πιο εξωστρεφή και απλούστερη ΑΒΒ. Το σύνολο του Δ.Σ. σε στενή συνεργασία με την διοίκηση και τους εξωτερικούς συμβούλους σε όλα τα στοιχεία αυτής της 3ης φάσης, η οποία αναμένεται να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες και τους μετόχους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας. Η συνεχιζόμενη αναμόρφωση του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας υπό την ιδιοκτησία της ΑΒΒ αποτελεί την καλύτερη από όλες τις προσεκτικά αξιολογημένες επιλογές για τους μετόχους. Στηρίζουμε αποφασιστικά την διοίκηση του Ομίλου και το σχέδιο δράσης που παρουσιάστηκε σήμερα.»

  • Διαμορφώνουμε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς με ηγετική θέση στην αγορά
    • Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Διανομής και Εγκαταστάσεων
    • Ρομποτική και Κίνηση
    • Βιομηχανικός Αυτοματισμός
    • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Συνεχίζουμε την αναμόρφωση του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με:
    • Υλοποίηση προγράμματος ανάκαμψης με την ονομασία "Power Up", για μεγαλύτερη ανάπτυξη, χαμηλότερο ρίσκο και περισσότερα κέρδη
    • Ασφαλές επιχειρηματικό μοντέλο συνεργασιών με εταιρείες EPC (Engineering -Procurement - Construction)
  • Σύναψη συνεργασίας με την Fluor για τους υποσταθμούς
  • Σύναψη συνεργασίας με την Aibel για υπεράκτιες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας
    • Εκχώρηση του κλάδου των καλωδίων κατά το 1ο τρίμηνο 2017
    • Αύξηση του στόχου καθαρών κερδών σε 10-14%, από το 2018
  • Αξιοποιούμε πλήρως τις δυνατότητές μας για κυρίαρχη θέση στον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας:
    • Πρόγραμμα "ABB Ability": Ολοκληρωμένη γκάμα ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών της ΑΒΒ. που ισχυροποιεί την ηγετική θέση της στο πλαίσιο της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης
    • Εκτεταμένη συνεργασία με τη Microsoft για την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων επόμενης γενιάς
    • Ο πρωτοπόρος του IoT (Internet of Things), Guido Jouret, ανέλαβε από την 1η Οκτωβρίου τη θέση του Chief Digital Officer
  • Ισχυροποιούμε το επιχειρηματικό όνομα της ΑΒΒ σε παγκόσμιο επίπεδο
    • Ενοποίηση των 1000+ επιμέρους εταιρικών σημάτων κάτω από την επωνυμία ΑΒΒ
    • Προϋπόθεση για την πλήρη δημιουργία αξίας της προσφοράς μας στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας
    • Η κληρονομιά της ΑΒΒ δημιουργεί τον μελλοντικό ηγέτη της πρωτοποριακής τεχνολογίας
  • O στόχος για την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 30% στα 1,3 δις δολάρια. Αμετάβλητα παραμένουν χρονοδιάγραμμα και κόστος
  • Όλοι οι λοιποί χρηματοοικονομικοί στόχοι έχουν επιβεβαιωθεί
  • Δεύτερο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους 3 δις δολαρίων προγραμματίζεται για τη διετία 2017 - 2019. Οι προτεραιότητες για την κατανομή των κεφαλαίων παραμένουν αμετάβλητες


Η ABB κατέχει ηγετική θέση στην τεχνολογία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού διανομής και εγκαταστάσεων, στους Μετατροπείς Ισχύος, Κινητήρων και Ρομπότ, στον βιομηχανικό αυτοματισμό και στην τεχνολογία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας πελάτες σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, βιομηχανίες, μεταφορές και υποδομές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η ABB γράφει το μέλλον στην βιομηχανική ψηφιακή τεχνολογία. Με περισσότερες από 70 εκατομμύρια συσκευές συνδεδεμένες, μέσω εγκατεστημένης βάσης της ΑΒΒ και πάνω από 70.000 συστήματα ελέγχου σε όλες τις κατηγορίες πελατών, η ABB βρίσκεται σε ιδανική θέση για να επωφεληθεί από την ανάπτυξη των ενεργειακών συστημάτων και την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση. Με κληρονομιά άνω των 130 χρόνων, η ABB δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες, με περίπου 135.000 εργαζόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο (ΕΝ)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμα αρχεία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn X WhatsApp