Νέο σύστημα της ΑΒΒ μετατρέπει τη θερμότητα που αποβάλλεται από τα εργοστάσια σε χρησιμοποιήσιμη καθαρή ενέργεια

Η ελβετική εταιρεία Holcim Switzerland θα εξοικονομεί ενέργεια σε εργοστάσιο τσιμέντου που διαθέτει, παράγοντας καθαρή ενέργεια χωρίς εκπομπές CO2 , χάρη στο νέας τεχνολογίας σύστημα ανάκτησης θερμότητας που ανέπτυξε η ΑΒΒ.

Η ΑΒΒ, ηγετική δύναμη στις τεχνολογίες Ενέργειας και Αυτοματισμού και η ελβετική Holcim προχώρησαν σε συμφωνία για την εγκατάσταση σε εργοστάσιο τσιμέντου στο Untervaz, του νέου συστήματος της ΑΒΒ για την παραγωγή ενέργειας από την ανάκτηση της αποβαλλόμενης θερμότητας.

Η λύση που προσφέρει η ABB βασίζεται στη νέα τεχνολογία ORC (Organic Rankine Cycle) η οποία επιτρέπει τη μετατροπή της θερμότητας των καυσαερίων σε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια.
Χάρη στην επαναχρησιμοποίηση της αποβαλλόμενης θερμότητας, δεν απαιτείται η παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα για τη λειτουργία της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας. Έτσι, το εργοστάσιο τσιμέντου της Holcim είναι σε θέση να μειώνει σημαντικά το κόστος ενέργειάς του και η εγκατάσταση να λειτουργεί πιο αποδοτικά.

Η σύμβαση με την ΑΒΒ περιλαμβάνει μελέτη, σχεδιασμό, παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συνολικού πακέτου για όλα τα μέρη του σταθμού παραγωγής όπως ο στρόβιλος, η γεννήτρια οι εναλλάκτες θερμότητας κλπ. Η ΑΒΒ διαθέτει την τεχνογνωσία για την πλήρη ένταξη της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στη διαδικασία παραγωγής τσιμέντου, συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος ελέγχου. Το σύστημα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2011.

Η λύση της ΑΒΒ για την ανάκτηση της θερμότητας είναι ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα για την αποτελεσματική αξιοποίηση της αποβαλλόμενης θερμότητας ακόμα και σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία. Τα καυσαέρια τα οποία βρίσκονται σε θερμοκρασία πάνω από 150 ˚ C μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια από 500 kW έως και πολλά MW.

Τα εργοστάσια που θα εγκαταστήσουν το νέο σύστημα της ΑΒΒ, θα επωφεληθούν από τη μείωση του κόστους λειτουργίας χάρη στην επί τόπου, χωρίς εκπομπές CO2 , πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τους καθιστά λιγότερο εξαρτημένους από τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας.

Η ABB (www.abb.com) κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στις τεχνολογίες Ενέργειας και Αυτοματισμού, έχοντας στόχο οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας και της Βιομηχανίας να βελτιώσουν τις επιδόσεις του εξοπλισμού τους μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο Όμιλος εταιρειών ABB δραστηριοποιείται σε 100 χώρες περίπου απασχολώντας περισσότερους από 117.000 εργαζομένους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμα αρχεία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn X WhatsApp