Η ABB στην CLIMATHERM 2010

Για άλλη μια χρονιά, εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή της ΑΒΒ Α.Ε. στη διεθνή έκθεση Climatherm 2010, η οποία πραγματοποιήθηκε στο χώρο του πρώην Ανατολικού Αερολιμένα Αθηνών στο Ελληνικό, από τις 3 Μαρτίου μέχρι τις 7 Μαρτίου 2010.

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν τα συστήματα κλιματισμού, αερισμού και εξαερισμού των εταιρειών HITACHI, WESPER, BLUE BOX και TECHNIBEL.

Οι πολυάριθμοι επισκέπτες του περιπτέρου της ΑΒΒ- παλαιοί και νέοι πελάτες- είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα αντιπροσωπευτικά μηχανήματα από τις ακόλουθες ολοκληρωμένες σειρές των εταιρειών:

  • Από τη HITACHI παρουσιάστηκαν το βραβευμένο πολυδιαιρούμενο-πολυζωνικό σύστημα UTOPIA DC INVERTER IVX, η οικονομική σειρά UTOPIA DC INVERTER ES, τη νέα σειρά Variable Refrigerant Flow SET FREE FSNM (Side Flow) και την SET FREE FSN2 (Top Class COP).
    Επίσης, υπήρχαν εκθέματα διαιρούμενου τύπου οικιακών κλιματιστικών μηχανημάτων DC INVERTER της σειράς CUT OUT και της σειράς PREMIUM με
    ανοξείδωτη εσωτερική δομή, αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο και απόσμηση αέρα με ιονισμένη ομίχλη.
  • Από τη WESPER παρουσιάστηκαν ο αερόψυκτος ψύκτης της σειράς VLS, η κεντρική κλιματιστική μονάδα τύπου PREMAIR και η μονάδα Roof Top σειράς RTH.
  • Από τη BLUE BOX παρουσιάστηκαν η αντλία θερμότητας αέρος-νερού GEYSER, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, η οποία είναι κατάλληλη για οικιακές εφαρμογές κλιματισμού, ενδοδαπέδια θέρμανση-δροσισμό, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης έως 65°C.
  • Από την TECHNIBEL, παρουσιάστηκαν η αντλία θερμότητας αέρα-νερού PHRI, τεχνολογίας inverter που είναι κατάλληλη για οικιακές εφαρμογές κλιματισμού και ενδοδαπέδια θέρμανση.

Oι επισκέπτες, ενημερώθηκαν επίσης, από φωτογραφίες που κοσμούσαν το περίπτερο για τα νέα σημαντικά έργα στα οποία η ΑΒΒ Α.Ε. έχει προμηθεύσει συστήματα κλιματισμού.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Το νέο γυναικολογικό και μαιευτικό κέντρο Ιασώ Θεσσαλίας στη Λάρισα, το οποίο εξοπλίστηκε με 35 πολυδιαιρούμενα-πολυζωνικά συστήματα VRF SET FREE της HITACHI, με ανάκτηση θερμότητας και περίπου 450 εσωτερικές μονάδες.
  • Το νέο κτήριο του ΔΕΣΜΗΕ στον Πειραιά, το οποίο εξοπλίστηκε με 8 πολυδιαιρούμενα-πολυζωνικά συστήματα κλιματισμού VRF SET FREE της HITACHI με 130 εσωτερικές μονάδες και μία αερόψυκτη αντλία θερμότητας αέρα-νερού HITACHI (σειράς SAMURAI), σε σύνδεση με 3 κεντρικές κλιματιστικές μονάδες FLÄKTWOODS Σουηδίας.
  • Το νέο κτήριο της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο εξοπλίστηκε με 3 αντλίες θερμότητας αέρα-νερού της Wesper, 16 κεντρικές κλιματιστικές μονάδες της ATISA και 78 τοπικές κλιματιστικές μονάδες, 2 μονάδες ακριβούς ελέγχου (close control units) της BLUE BOX και τέλος με πολυδιαιρούμενο-πολυζωνικό συστήμα κλιματισμού VRF SET FREE της HITACHI.

Η ABB (www.abb.com) κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στις τεχνολογίες ισχύος και αυτοματισμού επιτρέποντας στους πελάτες των Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και της Βιομηχανίας να βελτιώσουν τις επιδόσεις του εξοπλισμού τους μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο Όμιλος εταιρειών ABB δραστηριοποιείται σε 100 χώρες περίπου απασχολώντας περισσότερους από 117.000 εργαζομένους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμα αρχεία

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn X WhatsApp