Η πρόταση της ΑΒΒ εκτός από τους ΦΒ μετατροπείς περιέχει υψηλής ποιότητας μετασχηματιστές μέσης τάσης και ηλεκτρολογικό υλικό κατάλληλο για ΦΒ εφαρμογές για την αποδοτική και ασφαλή σύνδεση με το δίκτυο. Αυτό, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της ΑΒΒ Ελλάδος, εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη και άρτια λύση για τον πελάτη. Ο υψηλός βαθμός απόδοσης και η βιομηχανική σχεδίαση των κεντρικών μετατροπέων της ΑΒΒ, καθώς επίσης η εξαιρετικής ποιότητας τεχνική υποστήριξη που εγγυάται η ΑΒΒ Ελλάδος υπήρξαν οι πιο σημαντικοί παράγοντες για την επιλογή της ΑΒΒ ως προμηθευτή ΦΒ μετατροπέων για τα συγκεκριμένα έργα.
Η σειρά κεντρικών ΦΒ μετατροπέων της ΑΒΒ, με εύρος ισχύος από 100 έως 630 kW, έχει σχεδιαστεί για μεγάλης ισχύος ΦΒ πάρκα, καθώς επίσης και για μεγάλου και μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις σε εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια. Με το πιστοποιητικό απόδοσης των κεντρικών μετατροπέων και τις εξελιγμένες και ευέλικτες λειτουργίες υποστήριξης δικτύου, η ΑΒΒ εγγυάται την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων σύνδεσης με το δίκτυο που βρίσκονται σε ισχύ, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται το έργο. Με στόχο την πλήρη αξιοποίηση και μέγιστη απόδοση της επένδυσης, η ΑΒΒ υποστηρίζει τους πελάτες της με ένα παγκόσμιο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης, παρέχοντας πλήρες εύρος υπηρεσιών σε περισσότερες από 60 χώρες.
Η ABB (www.abb.com) κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στις τεχνολογίες Ενέργειας και Αυτοματισμού, έχοντας στόχο οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας και οι Βιομηχανίες να βελτιώσουν τις επιδόσεις του εξοπλισμού τους μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο Όμιλος εταιρειών ABB δραστηριοποιείται σε 100 χώρες και απασχολεί περίπου 145.000 εργαζομένους.
PV-Utility scale solutions from ABB
Δείτε το video σε υψηλή ανάλυση εδώ