Κορυφώνεται η αναμονή για την έναρξη της 6ης σεζόν του ABB FIA Formula E Championship, μιας σειράς από 14 αγώνες που θα διεξαχθούν σε δώδεκα μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο. Η νέα σεζόν ανοίγει με επιστροφή στο αρχαίο σκηνικό του Diriyah της Σαουδικής Αραβίας, στις 22-23 Νοεμβρίου. Βασιζόμενη στη δυναμική ενός ταχέως αυξανόμενου κοινού της Formula E και στην παγκόσμια "εκτόξευση" του ενδιαφέροντος για την ηλεκτροκίνηση, η νέα σεζόν φτάνει εν μέσω ενός κύματος πρωτοποριακών εξελίξεων.

Σημαντικό θέμα για φέτος αποτελεί η προσθήκη αγώνων στη Σεούλ της Νότιας Κορέας και στη Τζακάρτα της Ινδονησίας. Τη νέα σεζόν σηματοδοτεί επίσης η επιστροφή στο Λονδίνο, όπου το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί με ένα διήμερο αγώνων το Σαββατοκύριακο της 25ης-26ης Ιουλίου. Οι γύροι θα διεξαχθούν σε ένα πρωτότυπο δρομολόγιο σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, που θα κατευθύνεται κατά μήκος της όχθης του Τάμεση στις Βασιλικές Αποβάθρες και μέσω του εκθεσιακού κέντρου ExCeL London.
Ο αυξανόμενος αριθμός φιλάθλων της ABB Formula E, η οποία συγκέντρωσε περισσότερους από 400.000 θεατές στους αγώνες της 5ης σεζόν, καθώς και ένα τηλεοπτικό ακροατήριο 411 εκατομμυρίων (αύξηση 24% έναντι της σεζόν 4), αποτελεί σαφή ένδειξη του ενδιαφέροντος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ηλεκτροκίνηση. Από αγώνα σε αγώνα, η συναρπαστικές διαδρομές κατέδειξαν τη δυναμική των ηλεκτροκίνητων αποδόσεων σε ένα κοινό νεανικό και πλήρως εξεικοιωμένο με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τόσο οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όσο και οι τεχνοκριτικοί αναμένουν με ανυπομονησία την πρώτη συμμετοχή των Mercedes-Benz και Porsche, των δύο φημισμένων ανταγωνιστών στους αγώνες αυτοκινήτου. Η συμμετοχή των δύο Γερμανικών βιομηχανικών κολοσσών συμπίπτει με την κυκλοφορία στην αγορά των πρώτων, πλήρως ηλεκτροκίνητων οχημάτων αυτών των εταιρειών, παρέχοντας μια νέα τεχνολογία κινητήρων, μπαταριών και φόρτισης που θα συμβάλουν στην παγκόσμια υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης.
Μετά την ολοκλήρωση της 5ης σεζόν στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Ιούλιο, οι ομάδες ξαναβρέθηκαν μαζί τον προηγούμενο μήνα για τρεις ημέρες προκαταρτικών δοκιμών στην πίστα Ricardo Tormo, στη Βαλένθια της Ισπανίας. Εκεί, ήταν σε θέση να δοκιμάσουν νέα εξαρτήματα και νέους οδηγούς. Μεταξύ αυτών που ξεκινούν μια νέα σχέση με τον θεσμό είναι η Ελβετίδα εκπρόσωπος της ABB, Simona De Silvestro, η οποία αυτή τη σεζόν θα αποτελέσει την αναπληρωματική οδηγό για την Porsche.
| Γύρος |
Πόλη | Χώρα | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|
| 1 | Diriyah | Σαουδική Αραβία | 22 Νοεμβρίου 2019 |
| 2 | Diriyah | Σαουδική Αραβία | 22 Νοεμβρίου 2019 |
| 3 | Σαντιάγο | Χιλή | 18 Ιανουαρίου 2020 |
| 4 | Πόλη του Μεξικού | Μεξικό | 15 Φεβρουαρίου 2020 |
| 5 | Μαρρακές | Μαρόκο | 29 Φεβρουαρίου 2020 |
| 6 | Sanya | Κίνα | 21 Μαρτίου 2020 |
| 7 | Ρώμη | Ιταλία | 4 Απριλίου 2020 |
| 8 | Παρίσι | Γαλλία | 18 Απριλίου 2020 |
| 9 | Σεούλ | Νότια Κορέα | 3 Μαΐου 2020 |
| 10 | Τζακάρτα | Ινδονησία | 6 Ιουνίου 2020 |
| 11 | Βερολίνο | Γερμανία | 21 Ιουνίου 2020 |
| 12 | Νέα Υόρκη | Η.Π.Α. | 11 Ιουλίου 2020 |
| 13 | Λονδίνο | Η.Β. | 25 Ιουλίου 2020 |
| 14 | Λονδίνο | Η.Β. | 26 Ιουλίου 2020 |