Audi και ABB συνεργάζονται στον τομέα της Ηλεκτροκίνησης με στόχο τη μείωση εκπομπών ρύπων στη Νέα Ζηλανδία

Audi και ABB συνεργάζονται στον τομέα της Ηλεκτροκίνησης με στόχο τη μείωση εκπομπών ρύπων στη Νέα Ζηλανδία

Ολοκληρώνοντας την κοινή τους συνεργασία, η ΑΒΒ, ηγέτης στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και των λύσεων φόρτισης, και η αυτοκινητοβιομηχανία Audi θα προχωρήσουν στην εγκατάσταση AC και DC φορτιστών στις εξουσιοδοτημένες αντιπροσωπείες της Audi στη Νέα Ζηλανδία, συμβάλλοντας στο σχέδιο για μετατροπή της χώρας σε ‘’Carbon Neutral’’ μέχρι το 2025. Μέρος του σχεδίου αυτού αποτελεί η στήριξη των βιώσιμων μεταφορών σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας.

Πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία ο πρώτος πανίσχυρος ταχυφορτιστής Terra HP της ABB, ισχύος 175 kW DC, στην αντιπροσωπεία Archibald της Audi. Αυτός ο φορτιστής μπορεί να προσφέρει στο Audi e-tron® SUV, 145 χιλιόμετρα αυτονομίας με φόρτιση μόλις 10 λεπτών. Οι modular φορτιστές υψηλής ισχύος της ABB υποστηρίζουν -με μια compact μονάδα ισχύος- φορτίσεις με τάση 400/800 VDC, ισχύ 160 kW σε κανονική φόρτιση και 175 kW σε αιχμή ζήτησης. Με τη δυνατότητα παραλληλισμού δύο μονάδων που διαθέτουν, μπορούν να αποδώσουν ισχύ φόρτισης έως και 350 kW!!

Ακολουθώντας την πρακτική της Archibald, οι αντιπροσωπείες Giltrap Audi, Ebbett Audi και Farmer Audi εγκατέστησαν επίσης από έναν ταχυφορτιστή Terra HP ισχύος 175 kW, ενώ άλλες 9 αντιπροσωπείες χρησιμοποιούν ήδη τους ταχυφορτιστές ABB Terra 54 ισχύος 50 kW, που παρέχουν 400 km αυτονομίας σε 2 ώρες φόρτισης. Σχολιάζοντας την επένδυση αυτή ο Dean Sheed, Γενικός Διευθυντής της Audi Νέας Ζηλανδίας, δήλωσε: "Είμαστε η πρώτη εταιρία αυτοκίνησης που επένδυσε στις υποδομές ηλεκτροκίνησης, με τους πελάτες των ηλεκτρικών οχημάτων μας να λαμβάνουν υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης. Ελπίζουμε και άλλες εταιρίες να ακολουθήσουν, προκειμένου να παραμείνει η Ν. Ζηλανδία σε υψηλό επίπεδο παγκοσμίως".

H ABB διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία στις υποδομές ηλεκτροκίνησης για περισσότερο από μια δεκαετία. Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί περισσότεροι από 14.000 φορτιστές DC σε περισσότερες από 80 χώρες. Η στρατηγική Mission to Zero της ABB αποτελεί τη δέσμευση μας για εξέλιξη προϊόντων και υπηρεσιών που θα έχουν στόχο ένα πιο έξυπνο, ασφαλές και βιώσιμο μέλλον.

Η Audi, μαζί με τα brands της Lamborghini και της Ducati στον χώρο της μοτοσικλέτας, αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες βιομηχανίες αυτοκινήτων premium κατηγορίας. Με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως και με 16 μονάδες παραγωγής σε 12 χώρες, απασχολεί 90.000 εργαζομένους.

Η ABB είναι μια κορυφαία παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας, που πρωτοπορεί στον μετασχηματισμό της κοινωνίας και της βιομηχανίας, ώστε να επιτύχει ένα πιο παραγωγικό και βιώσιμο μέλλον. Συνδέοντας κατάλληλα λογισμικά με το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και υπηρεσιών της στους τομείς του Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διανομής & Εγκαταστάσεων, του Βιομηχανικού Αυτοματισμού καθώς και των Συστημάτων Κίνησης και Ρομποτικής, η ABB επεκτείνει τα όρια της τεχνολογίας για να οδηγήσει την απόδοση σε νέα επίπεδα. Με μια ιστορία διακρίσεων και υπεροχής που μετρά πάνω από 130 χρόνια, η επιτυχία της ABB καθοδηγείται από 110.000 ταλαντούχους εργαζόμενους σε περισσότερες από 100 χώρες. www.abb.com

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Facebook LinkedIn X WhatsApp