• Το ABB Ability™ OneBox – Marine Signals Monitoring προσφέρει στους πλοιοκτήτες ένα νέο σημείο εισόδου στην ψηφιοποίηση, παρέχοντας δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις των πλοίων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και τη μείωση των εκπομπών καυσαερίου στην ατμόσφαιρα.
• Μια οικονομικά αποδοτική λύση για τη μετατροπή της λήψης αποφάσεων επί του πλοίου, το OneBox είναι συμβατό με οποιαδήποτε πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων.
• Το OneBox παρέχει στους ιδιοκτήτες πληροφορίες που τους βοηθούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του IMO για την απομάκρυνση του άνθρακα από τις καύσεις του πετρελαίου στα πλοία.
Για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς για μια άμεση είσοδο στην ψηφιοποίηση, η ABB εφηύρε μια νέα λύση για τη συλλογή και καταγραφή δεδομένων απόδοσης επί του πλοίου. Το ABB Ability™ OneBox – Marine Signals Monitoring μεταφέρει τα σήματα από τους αισθητήρες του πλοίου στην πλατφόρμα cloud για άμεση πρόσβαση και ανάλυση των δεδομένων από τον πλοιοκτήτη.
Η αυξημένη επίγνωση και η συνεχής μάθηση σχετικά με την απόδοση του πλοίου επιτρέπουν τη λήψη εξυπνότερων αποφάσεων για τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης του και τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, οι πλοιοκτήτες μπορούν να υπολογίζουν την κατανάλωση καυσίμων και να αξιολογούν την πιθανή ανάγκη για περαιτέρω δράση όσον αφορά την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους στόχους του IMO EEXI (Energy Efficiency Existing) και του CII (Carbon Intensity Indicators).
«Με πολλούς στην εμπορική ναυτιλία να αναζητούν έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο για να ξεκινήσουν το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσθέσουμε το OneBox στις λύσεις που προσφέρει η ABB στην αγορά», δήλωσε ο Antto Shemeikka, Επικεφαλής Ψηφιακών Υπηρεσιών, ABB Marine &Ports. "Το OneBox μπορεί να εφαρμοστεί γρήγορα, οικονομικά και εύκολα και να αναβαθμιστεί απρόσκοπτα για να συμβαδίζει με τις μεταβαλλόμενες και συνεχώς εξελισσόμενες ψηφιακές απαιτήσεις. Οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στην ψηφιοποίηση των λειτουργιών των πλοίων τους, μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των πλοίων και να μετασχηματίσουν τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων στα υπάρχοντα πλοία. Για παράδειγμα χρησιμοποιώντας ενσωματωμένα σήματα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Προβολής και Πληροφόρησης Χαρτών/ Electronic Chart Display and Information System (ECDIS),από τα συστήματα καυσίμου, από τις μηχανές και τον μετρητή ισχύος στον άξονα τις μηχανής.»
Το OneBox είναι απλό στην εγκατάσταση και τη συντήρηση, με τη θέση σε λειτουργία να εκτελείται είτε επί του πλοίου, είτε εξ αποστάσεως. Είναι διαχρονικό, καθώς είναι συμβατό με οποιαδήποτε πλατφόρμα που επιτρέπει την ανάλυση και την ερμηνεία δεδομένων και μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να περιλαμβάνει αισθητήρες από πρόσθετο εξοπλισμό. Τα λειτουργικά δεδομένα του πλοίου μπορούν να απεικονιστούν χρησιμοποιώντας λογισμικά ανάλυσης της ABB, όπως το ABB Ability™ Marine Fleet Intelligence real-time fleet monitoring and analysis, το ABB Ability™ Genix Industrial Analytics and AI Suite ή μια διαδικτυακή πλατφόρμα άλλου προμηθευτή.
«Το OneBox αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να υποστηρίζουμε τις ναυτιλιακές εταιρείες με τις στρατηγικές ψηφιοποίησης», δήλωσε ο Shemeikka. "Συνεχίζοντας να παρέχουμε στους πλοιοκτήτες έξυπνες ψηφιακές λύσεις, συμβάλλουμε σε ένα πιο έξυπνο, πιο πράσινο και πιο βιώσιμο θαλάσσιο περιβάλλον ".
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex). Η ABB είναι μια κορυφαία παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας, που πρωτοπορεί στον μετασχηματισμό της κοινωνίας και της βιομηχανίας, ώστε να επιτύχει ένα πιο παραγωγικό και βιώσιμο μέλλον. Συνδέοντας κατάλληλα λογισμικά με το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και υπηρεσιών της στους τομείς του Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διανομής & Εγκαταστάσεων, του Βιομηχανικού Αυτοματισμού, καθώς και των Συστημάτων Κίνησης και Ρομποτικής, η ABB επεκτείνει τα όρια της τεχνολογίας για να οδηγήσει την απόδοση σε νέα επίπεδα. Με μια ιστορία διακρίσεων και υπεροχής που μετρά πάνω από 130 χρόνια, η επιτυχία της ABB καθοδηγείται από 105.000 ταλαντούχους εργαζόμενους σε περισσότερες από 100 χώρες. www.abb.com
Τομέας Βιομηχανικού Αυτοματισμού: Η ABB είναι πρωτοπόρος στον αυτοματισμό, την ηλεκτροδότηση και την ψηφιοποίηση των βιομηχανιών. Εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων, συστημάτων και ολοκληρωμένων λύσεων, συμπεριλαμβανομένου του #1 ενιαίου συστήματος επίβλεψης & ελέγχου (DCS), λογισμικού και συντήρησης. Παρέχουμε επίσης εξειδικευμένα προϊόντα που αφορούν στη ναυτιλιακή βιομηχανία, στους υπερπληρωτές καθώς και σε εφαρμογές μέτρησης και ανάλυσης αποτελεσμάτων. Η ΑΒΒ κατέχει την #2 θέση παγκοσμίως στην αγορά, βασιζόμενη στη βαθιά της τεχνογνωσία, στην ποικιλομορφία και ομαδικότητα των εργαζομένων της και στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Δεσμευόμαστε να βοηθάμε τους πελάτες μας να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους, να βελτιώσουν την απόδοση των επενδύσεών τους και να επιτυγχάνουν ασφαλείς, “έξυπνες” και βιώσιμες λειτουργίες.