- La robótica colaborativa, los robots móviles autónomos y la tecnología delta de última generación serán las protagonistas de esta edición
- ABB mostrará el recientemente lanzado Cobot Arc Welding con el innovador dispositivo Easy Teach Device
- Las soluciones digitales como el software de programación y simulación offline RobotStudio®Cloud y Connected Services para incrementar rendimiento, productividad y seguridad de los procesos y los equipos, serán otra pieza clave
- ABB participará en el Speakers Corner con una ponencia sobre cómo soldar simplemente pulsando un botón.
Del próximo 20 al 22 de junio, ABB participará en MindTech, la feria internacional de la industria del metal y tecnologías afines, en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI). ABB Robótica mostrará en su stand E06 su amplio portfolio de soluciones y últimas tecnologías robóticas y digitales para la automatización. Además, nuestros expertos explicarán en el Speakers Corner cómo un usuario sin previa formación puede soldar con solo pulsar un botón.

La amplia cartera robótica de ABB asegura máxima flexibilidad, eficiencia, rendimiento y seguridad para todo tipo de aplicación industrial
Uno de los protagonistas es el robot colaborativo de ABB de última generación GoFa™ 15000,que puede compartir simultáneamente el espacio de trabajo con las personas, otorgando máxima flexibilidad y eficiencia.
La célula colaborativa que presentaremos en nuestro stand mostrará a GoFa con el recientemente lanzado e innovador Easy Teach Device, la solución que permite soldar tus piezas con solo pulsar un botón. Gracias a la fácil programación con lead through, es posible crear y ejecutar puntos de soldadura de manera fácil y rápida sin necesidad de conocimientos previos de programación. Ven a verlo en nuestro stand y el miércoles 21 de junio a las 15:30h en una ponencia y demostración en el Mindtech Start Up Arena.
En cuanto a nuestras soluciones inteligentes y flexibles para la intralogística, los visitantes tendrán la oportunidad de ver in situ nuestros Autonomous Mobile Robotscon elFlexley Mover omnidireccional.
Con una capacidad de carga hasta 1000kg, el Flexley Mover es rápido y eficiente, permitiendo una excelente maniobrabilidad, gracias a su diseño compacto y a la tecnología omnidireccional y de giro sobre sí mismo. Esta línea de plataformas puede realizar movimientos longitudinales y transversales, permitiendo una mayor agilidad y eficiencia en sus movimientos intralogísticos de mercancías.
Por otro lado, la tecnología delta de ABB para picking y packing ultrarrápido de gran capacidad de carga (15 kg) estará presente en el stand. El IRB390 FlexPacker™ es el innovador robot delta que permite aplicaciones de pick&place de alta producción con cambio rápido de formato para responder a la evolución de las nuevas demandas de los consumidores.
La variante con un quinto eje ofrece una mayor usabilidad y flexibilidad que los robots de 4 ejes equivalentes, ya que incluye la capacidad de orientar cajas y paquetes verticalmente, al tiempo que alcanza velocidades mucho más altas que las unidades de 6 ejes.
Trabaja a la perfección con el PickMaster® Twin, el software de gestión de robot basado en el gemelo digital líder en el mercado de ABB para aplicaciones de pick&place con flujo aleatorio guiadas por visión. PickMaster Twin permite la simulación de líneas previas a su construcción para optimizar la producción de líneas de pick&place multirrobot.
Mayor capacidad para la toma de decisiones con los servicios digitales de ABB
ABB pone a disposición de sus clientes una amplia gama de soluciones digitales para maximizar el retorno de la inversión y optimizar el rendimiento de los robots, los procesos y la instalación.
El software de simulación y programación offline RobotStudioCloud permite realizar simulaciones utilizando programas de robot reales y archivos de configuración idénticos a los utilizados en la célula robotizada real, optimizando el rendimiento del sistema y prediciendo los resultados de las modificaciones de las líneas de producción.
Las soluciones digitales de ABB Ability™ Connected Services ofrecen monitoreo, diagnóstico de estado de los robots, administración de copias de seguridad, acceso remoto, evaluación de flotas y optimización de activos que proporcionan un mayor rendimiento, productividad, eficiencia y seguridad. Permite reducir las incidencias hasta un 25% y hasta un 60% el tiempo de respuesta.
Para más información, visita nuestro stand E06 y descubre más sobre las soluciones de ABB Robótica.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ABB es líder tecnológico en electrificación y automatización, haciendo posible un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Las soluciones de la empresa combinan conocimientos de ingeniería y software para optimizar el modo en que se fabrican, mueven, accionan y utilizan los objetos. Basándose en más de 130 años de excelencia, los cerca de 105.000 empleados de ABB están comprometidos a impulsar innovaciones que aceleren la transformación industrial.
ABB Robotics & Discrete Automation, como uno de los principales proveedores mundiales de robótica y automatización de máquinas, es la única empresa con una cartera completa e integrada que abarca robots, robots móviles autónomos y soluciones de automatización de máquinas, diseñadas y orquestadas por nuestro software de creación de valor. Ayudamos a empresas de todos los tamaños y sectores -desde la automoción hasta la electrónica y la logística- a ser más resistentes, flexibles y eficientes. ABB Robotics & Discrete Automation apoya a sus clientes en la transición hacia la fábrica conectada y colaborativa del futuro. Esta área de negocio emplea a unas 11.000 personas en más de 100 centros repartidos por unos 53 países.go.abb/robotics