- Las nuevas variantes de GoFa™ marcan un nuevo hito con mayores cargas útiles, el mejor alcance de su clase y una repetibilidad líder en el mercado.
- Certificación de seguridad Cat 3/PLd para una estrecha colaboración con los trabajadores
- Reduce aún más las barreras de entrada para los usuarios noveles, las PYME y los educadores gracias a una programación sencilla y una rápida implantación.
ABB lanza dos nuevas variantes de su robot colaborativo GoFaTM. GoFa 10 y GoFa 12 ofrecen a las empresas nuevas posibilidades de aprovechar la automatización mediante cobot para mejorar la eficiencia. Los cobots, que manipulan cargas útiles de hasta 10 y 12 kilogramos con una repetibilidad líder en el mercado, pueden realizar una amplia gama de tareas en estrecha colaboración con los trabajadores, lo que permite hacer frente a la escasez de mano de obra cualificada y mejorar la seguridad y la productividad. Las nuevas variantes, que ofrecen una programación sencilla y una rápida integración en entornos de producción, reducen las barreras de entrada para usuarios noveles, educadores y PYME.
"Desde que lanzamos nuestro cobot YuMi en 2015, hemos construido una cartera de cobot líder en la industria que satisface la creciente demanda de soluciones de automatización seguras y fáciles de usar para cerrar las brechas en la mano de obra cualificada", dijo Marc Segura Presidente de ABB Robotics. "Respondiendo a la necesidad de robots colaborativos con mayor carga útil y mayor alcance, nuestros cobots GoFa 10 y 12 amplían las ventajas de la automatización a nuevas aplicaciones industriales, incluso para usuarios noveles."
Además de sus cargas útiles incrementadas, los cobots GoFa 10 y 12 ofrecen velocidades de punto central de herramienta (TCP) de hasta dos metros por segundo con una desviación de 0,02 mm para una mayor repetibilidad, lo que supone una mejora del doble respecto a soluciones comparables. Con certificación IP67 contra la entrada de humedad y polvo, amplían las ventajas de la robótica colaborativa rápida y precisa a nuevas aplicaciones industriales, automatizando tareas exigentes como alimentación de máquinas, soldadura, manipulación de piezas, pulido y montaje. El alcance de 1,62 metros de GoFa 10 -un 14% más que otros de su clase y suficiente para cubrir palés estadounidenses- lo hace ideal para aplicaciones de paletizado.
Reduciendo las barreras a la automatización para usuarios noveles y PYME
Los cobots GoFa 10 y 12 son fáciles de programar, implantar y utilizar, lo que reduce las barreras de la automatización para los usuarios noveles y las PYME. La configuración es muy sencilla gracias a la programación directa y al software de programación Wizard Easy Programming de ABB, que permite incluso a los no especialistas automatizar rápidamente sus aplicaciones manipulando sencillos bloques de comandos gráficos en lugar de escribir complejos códigos de programación.
La aplicación SafeMove de ABB, preinstalada en el controlador robótico FlexPendant de los cobots ABB, ofrece límites de velocidad seguros, control de paradas y supervisión de la orientación, lo que permite una estrecha colaboración entre los robots y los trabajadores de la fábrica sin necesidad de voluminosas barreras o vallas de protección.
Los cobots GoFa 10 y GoFa 12 funcionan con el controlador OmniCoreTM de ABB. La combinación del control de movimiento líder en su clase de OmniCore, proporcionado por las tecnologías de control de movimiento TrueMove y QuickMove de ABB, y los sensores inteligentes de par y posición de GoFa garantiza los movimientos suaves necesarios para tareas de acabado de superficies, fijación, ensamblaje y pruebas de alta precisión. Las funciones de ahorro de energía, como la regeneración de energía y la recuperación de la energía de frenado, reducen las necesidades energéticas hasta en un 20%, lo que mejora la sostenibilidad.
Aprovechando la innovación del ecosistema ABB Robotics
En respuesta a la creciente diversificación de las aplicaciones de automatización, ABB también lanzó su programa ABB Robotics Ecosystem. El programa, que reúne accesorios de terceros como pinzas, cámaras y software personalizado compatibles con la cartera de productos de ABB, incluidos los nuevos cobots GoFa, permite a los usuarios aprovechar fácilmente la innovación de todo el ecosistema en rápido crecimiento de ABB Robotics.
El cobot GoFa 12 hará su debut en el stand de ABB en Automatica 2023 (pabellón B5, stand 319, del 27 al 30 de junio) como parte de dos demostraciones en las que se mostrarán aplicaciones de alta precisión de alimentación de máquinas y paletizado ultraligero. Schunk, socio de ABB, también estará presente en la feria con un cobot GoFa 12, demostrando su gama de pinzas y herramientas con una aplicación de pulido (pabellón A5, stand 502).
Quienes no puedan asistir a Automatica están invitados a unirse a la presentación digital en LinkedIn Live el 29 de junio en https://lnkd.in/diGPZvys.
Para más información sobre GoFa visita www.abb.com/robotics, y para conseguir una entrada gratuita para Automatica 2023 entra en https://new.abb.com/de/en/messen-events/automatica
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ABB es líder tecnológico en electrificación y automatización, haciendo posible un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Las soluciones de la empresa combinan conocimientos de ingeniería y software para optimizar el modo en que se fabrican, mueven, accionan y utilizan los objetos. Sobre la base de más de 130 años de excelencia, los cerca de 105.000 empleados de ABB están comprometidos a impulsar innovaciones que aceleren la transformación industrial.
ABB Robotics & Discrete Automation , como uno de los principales proveedores mundiales de robótica y automatización de máquinas, es la única empresa con una cartera completa e integrada que abarca robots, robots móviles autónomos y soluciones de automatización de máquinas, diseñadas y orquestadas por nuestro software de creación de valor. Ayudamos a empresas de todos los tamaños y sectores -desde la automoción hasta la electrónica y la logística- a ser más resistentes, flexibles y eficientes. ABB Robotics & Discrete Automation apoya a sus clientes en la transición hacia la fábrica conectada y colaborativa del futuro. Esta área de negocio emplea a unas 11.000 personas en más de 100 centros repartidos por unos 53 países. go.abb/robotics