Los convertidores para maquinaria ACS180 de ABB ofrecen un funcionamiento fiable de máquina y control esencial de la aplicación en un tamaño compacto

Los convertidores para maquinaria ACS180 de ABB ofrecen un funcionamiento fiable de máquina y control esencial de la aplicación en un tamaño compacto

  • El ACS180 permite a los fabricantes de maquinaria integrar un convertidor de frecuencia compacto en una amplia variedad de aplicaciones industriales.
  • Un convertidor para maquinaria que ofrece un rendimiento y una calidad excelentes a un precio magnífico.
  • El nuevo convertidor es adecuado para aplicaciones de hasta 22 kW.

ABB ha ampliado su familia de convertidores para maquinaria de Compatibilidad Total con el nuevo convertidor de frecuencia ACS180 para aplicaciones de hasta 22 kilovatios (kW). Este convertidor tan compacto y fácil de utilizar aporta fiabilidad y rendimiento a los fabricantes de maquinaria.

El ACS180 está diseñado para fabricantes de equipos originales (OEM) e integradores de sistemas de diversos sectores y para una amplia gama de aplicaciones. El ACS180 puede controlar, por ejemplo, cintas transportadoras, bombas, ventiladores, mezcladoras y compresores, en una amplia variedad de sectores industriales, como alimentación y bebidas, textil, manipulación de materiales y aplicaciones comerciales.

Josep Aleix Puig, Product Manager de ABB, afirmó lo siguiente: «El ACS180 es una importante incorporación a nuestra familia de convertidores de maquinaria que establece una base sólida para la mayoría de las aplicaciones directas. Pero, ACS180 no es, en absoluto, una versión reducida de los convertidores más grandes. Ofrece un alto nivel de rendimiento, robustez, flexibilidad y funcionalidad para los fabricantes de máquinas que desean un convertidor asequible y fácil de integrar».

El ACS180 se une a la consolidada familia de convertidores de Compatibilidad Total de ABB para la fabricación de maquinaria. Cuenta con un diseño robusto y compacto que ofrece un control preciso, además de escalabilidad y flexibilidad. Los convertidores de ABB de Compatibilidad Total llevan la misma arquitectura e interfaz de usuario para facilitar su uso.

El ACS180 está diseñado para controlar tanto motores de inducción como de imanes permanentes de hasta 22 kW.

El convertidor está alojado en una caja IP20 en cinco tamaños de bastidor para montarlo en un armario. Cuenta con un diseño robusto y un flujo de aire optimizado para la refrigeración que garantizan una vida útil larga y fiable. Para proporcionar la seguridad funcional esencial a la hora de diseñar y fabricar máquinas, el convertidor lleva integrada la función Safe Torque Off (STO), que pasa el motor de forma segura a un estado sin par.

En cuanto al rendimiento, el ACS180 ofrece un excelente control del motor sin encoder. Admite tanto el control escalar, para controlar la velocidad de una forma básica y sin esfuerzo, como el control vectorial, para lograr una regulación más exigente de la velocidad y el par que garantice la precisión en todo el rango de velocidades.

El convertidor puede interactuar con un sistema global de automatización de la planta a través de su protocolo Modbus RTU integrado o mediante conexiones de control de entrada y salida digitales/analógicas. Los iconos gráficos hacen que el panel de control integrado sea fácil de manejar y reduce la necesidad de traducción, lo que es importante para los fabricantes de equipos originales que venden en mercados internacionales.

La capacidad de adaptación a las necesidades de automatización de la máquina se consigue gracias a la programación adaptativa y de secuencias de nueva generación del ACS180, que permite personalizar la funcionalidad del convertidor. Utiliza el controlador lógico programable incorporado a pequeña escala para ofrecer un enfoque común de la programación del convertidor que permite adaptar su funcionalidad a su aplicación específica.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es una empresa líder global de ingeniería que estimula la transformación de la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Conectando software a su cartera de electrificación, robótica, automatización y tecnologías de movimiento industrial, ABB empuja los límites de la tecnología para alcanzar nuevos niveles de rendimiento. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por el talento de sus 105 000 empleados en más de 100 países. www.abb.com

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp