- Niessen lanza al mercado sus innovadores monitores Welcome de 4’3” con manos libres y auriculares.
- Los nuevos monitores de videoportero de Niessen ofrecen un diseño más intuitivo y elegante.
- Diseñados para adaptarse a diversas necesidades, desde viviendas unifamiliares hasta grandes complejos de apartamentos.
En un emocionante paso hacia adelante en términos de seguridad y comodidad en el hogar, Niessen lanza al mercado sus innovadores monitores Welcome de 4’3” con manos libres y auriculares. Este lanzamiento promete elevar la experiencia de seguridad, proporcionando una eficiencia y comodidad excepcionales.

¿Qué características destacadas incluyen?
- La reubicación estratégica de las funciones principales, como la apertura de puertas y la recepción de llamadas, en el lateral del videoportero. Esta modificación no solo facilita el acceso y la navegación, sino que también añade un toque intuitivo a la experiencia del usuario.
- La instalación de montaje en superficie es ahora más rápida y sencilla que nunca, permitiendo una implementación eficiente en una amplia variedad de entornos residenciales.
- Su moderno diseño se alinea perfectamente con su estética minimalista, ofreciendo una pantalla que combina estilo, versatibilidad y funcionalidad.
- La flexibilidad y personalización son los elementos clave. Presentan hasta 6 botones táctiles y admiten la conexión de hasta 3 intercomunicadores y botones programables. Por lo que ofrece al usuario la posibilidad de adaptar el sistema a sus necesidades, mejorando así la seguridad y la conveniencia de manera personalizada.