ABB y B&R presentan en Hispack 2024 su portfolio de soluciones de automatización y robótica para aportar flexibilidad a la industria del packaging

ABB y B&R presentan en Hispack 2024 su portfolio de soluciones de automatización y robótica para aportar flexibilidad a la industria del packaging

  • ABB apuesta por una robótica más flexible y accesible que aporta versatilidad a toda la línea de producción y procesos en el sector del packaging y la logística 
  • ABB presenta en su stand las últimas novedades en robótica colaborativa para paletizado, robótica industrial para packaging y soluciones digitales para optimizar la eficiencia de los procesos industriales y los equipos
  • La participación conjunta de ABB y B&R en esta feria mostrará su liderazgo en automatización y robótica para la industria 4.0 

Flexibilidad, simplicidad, eficiencia y velocidad son los pilares que aseguran las soluciones de ABB para el futuro inmediato de la robótica en los sectores del packaging y la intralogística.

Del 7 al 10 de mayo, ABB Robótica y B&R estarán presente en el pabellón 3 de Hispack (Fira Barcelona Gran Vía), la feria referente de packaging, process y logistics en España.  

ABB Robótica expondrá en su stand F185 sus propuestas de robots industriales para pick&place ultrarrápido, robots colaborativos de paletizado, así como soluciones digitales para incrementar rendimiento, productividad y seguridad de los procesos y los equipos. 

Los hábitos de consumo y las necesidades del consumidor han cambiado, La compra digitalizada, el consumo instantáneo, los productos personalizados y las exigencias de entrega han llegado para quedarse. Ante este escenario, las empresas de packaging y logística se han visto obligadas a transformarse para obtener procesos de producción más flexibles, en pequeños lotes, y con más variabilidad para conseguir una cadena de suministro más competitiva y sostenible. Ante esta situación de variabilidad, las nuevas tecnologías como la robótica y la digitalización están siendo decisivas para ayudar a las empresas a dar respuesta a estos retos. En este escenario, ABB aporta orden y flexibilidad gracias a la implementación de soluciones robóticas dotadas, por ejemplo, de Inteligencia Artificial (IA) o soluciones modulares integradas logrando una fabricación más flexible, sin necesidad de modificar las instalaciones ni los equipos de trabajo.  

Robótica colaborativa para aplicaciones de paletizado

Entre las innovaciones que exhibe ABB en Hispack destaca el robot colaborativo de última generación GoFa™ CRB 15000, que se podrá ver en una aplicación de paletizado colaborativo y en una demostración de optimización de trayectorias de robot con Automatic Path Planning.

GoFa puede compartir simultáneamente el espacio de trabajo con las personas, otorgando máxima flexibilidad y eficiencia. Creado para funcionar en cualquier tipo de empresa, desde grandes a pymes o pequeños talleres, GoFa cuenta con el software de fácil programación Wizard Easy Programming, posibilitando la puesta en marcha y funcionamiento del robot sin necesidad de conocimientos de programación, un aspecto clave para reducir barreras de automatización para los usuarios noveles y las PYMES. Las dos nuevas variantes GoFa 10 y GoFa 12 son pioneras en su clase en velocidad, seguridad y facilidad de uso, y manipulan cargas útiles de hasta 10 y 14 kilogramos. Todo ello con la garantía de seguridad de la aplicación SafeMove de ABB, que ofrece límites de velocidad seguros, control de paradas y supervisión de la orientación.

Robots industriales para picking y packing de alta velocidad

Los asistentes podrán ver en directo el robot IRB 930 SCARA de hasta 22 kg de carga útil, para aplicaciones de alta velocidad, como ensamblaje, manipulación y atornillado, en sectores como la electrónica, el metal, la automoción, los vehículos eléctricos, solar, y bienes de consumo de alta rotación. Con un tiempo de ciclo de 0,38 y 0,39 segundos, este robot es hasta un 5% más rápido que otros robots de su clase, lo que permite fabricar muchos más productos por hora manteniendo al mismo tiempo unos estándares de fabricación de alta calidad.

Asimismo, estará presente la celula IRB FlexPicker con el robot delta de 5 ejes IRB365, y el robot Scara de alta velocidad IRB 920T, ideal en aplicaciones de pick&place,que permite la preparación de pedidos con mayor rapidez, dando respuesta a las nuevas exigencias de los consumidores de productos personalizados con entrega rápida, ya que ofrece una alta fiabilidad y precisión con los tiempos de ciclo más cortos.

Juntos incrementan la productividad y trabajan a la perfección con el PickMaster® Twin, el software de ABB de gemelo digital líder en el mercado para gestión de líneas con flujo aleatorio guiadas por visión, lo que permite la construcción de estaciones de pick&place simuladas para optimizar el proceso de forma cómoda desde el PC.

La rapidez en la cadena de suministro también ha hecho que la logística se sume a la automatización flexible pudiendo ofrecer soluciones proporcionadas a las necesidades de cada caso.

El entorno digital será clave en la industria del packaging 

También se mostrarán las soluciones digitales de ABB como RobotStudio®, OptiFact™ y Connected Services que permiten incrementar rendimiento, productividad y seguridad de los procesos y los equipos. Automatic Path Planning es una función de RobotStudio que permite optimizar las trayectorias de robot de forma automática.

Ruta temática AMEC: Industria 4.0 en las soluciones de maquinaria de packaging

ABB participará en la ruta temática “Industria 4.0 en las soluciones de maquinaria de packaging”, organizada por AMEC el 9 de mayo 2024 a las 10:30 h. Para inscripciones: Rutas - Hispack 7-10 MAYO 2024.

En este circuito sobre la vanguardia en tecnología para la industria 4.0 se descubrirá la innovación en maquinaria de las empresas expositoras que destacan de forma singular por sus soluciones en sostenibilidad e industria 4.0. 

Nuestra misión es ofrecer soluciones innovadoras, flexibles y eficientes para la automatización industrial que permitan a las empresas aumentar su competitividad y mejorar su productividad y rentabilidad, al mismo tiempo que reducir los costes y mejorar la seguridad.

ABB y B&R: liderazgo en automatización y robótica para packaging e intralogística

Una vez más, la participación conjunta de ABB y B&R mostrará su liderazgo en automatización y robótica para los sectores del packaging e intralogística. Por su parte, B&R presentará las soluciones de automatización inteligente como eje transformador en la fabricación adaptativa. 

Para consultar todas las novedades de ABB en Hispack visita su landing:

HISPACK 2024 - Fairs and events | ABB Robotics

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp