El pasado 18 de julio, junto a nuestro aliado CELCO oficializamos el lanzamiento de la celda UniSafe 2.0, un innovador producto que cuenta con un diseño modular y flexible, lo que permite una fácil instalación y confiabilidad. Esta solución será ensamblada en Colombia gracias a la licencia que recibió CELCO.
UniSafe es un tablero de distribución con aislamiento de aire para interiores de distribución primaria de media tensión de 24 kV, 4000 A y 50 kA. Se utiliza para distribuir energía eléctrica en una variedad de aplicaciones exigentes, como servicios públicos e industria.
Además, debido a la creciente demanda de energía y el aumento de fuentes renovables, la distribución de energía está cambiando significativamente; es por eso que, nuestra solución cuenta con interruptores VD4, los cuales reaccionan a fallos de energía en milisegundos.
¿Cuáles son los beneficios de esta solución?
Además del diseño modular y flexible, nuestra celda cuenta con:
● Clasificación de continuidad de servicio LSC2B y PM.
● Alto nivel de seguridad para el operador gracias al diseño a prueba de arco interno (AFLR) y una amplia gama de enclavamientos mecánicos.
● El ensamblarse en Colombia permite una reducción de tiempo de entrega y cobertura local.
● Confiabilidad: una ventaja clave para nuestros clientes.
● Probado según la última norma IEC 62271-200.
Es así como en ABB a través de nuestras soluciones, seguimos impulsando el desarrollo de Colombia, aportando a la seguridad eléctrica del país y posicionándonos como líderes en el mercado.
Escribamos el futuro. Juntos.