ABB lanza la familia de analizadores ChloroStar™ para medir el cloro de forma inteligente y eficiente

ABB lanza la familia de analizadores ChloroStar™ para medir el cloro de forma inteligente y eficiente

  • La nueva familia de analizadores ofrece mediciones muy precisas y estables para medir eficazmente los niveles de cloro
  • Los sensores digitales ChloroStar™ incorporan la tecnología EZLink™ facilitando la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento
  • Las celdas con medición directa por electrodo y autolimpieza solucionan los problemas de medición del cloro garantizando la operación a largo plazo en condiciones de mucha suciedad

ABB lanza ChloroStar™, una familia de sensores, transmisores y accesorios diseñados para medir y analizar el cloro de forma precisa y confiable, lo que permite a los usuarios de los sectores del agua, las aguas residuales y otros sectores controlar el cloro de forma más eficiente, y aumentar el tiempo operativo de los procesos.

La eliminación de patógenos potencialmente nocivos es fundamental para garantizar la calidad del agua, y por ello existen estrictas normativas que regulan el tratamiento con cloro en aplicaciones industriales y de servicios públicos. Hasta la fecha, la medición y el análisis del cloro han sido todo un reto, ya que muchas tecnologías de sensores requieren mantenimiento prolongado para resolver problemas como las incrustaciones y las fluctuaciones que afectan el rendimiento de los sensores.

La familia de analizadores de cloro ChloroStar™ soluciona este reto. Gracias a sus sensores autolimpiables y resistentes, su instalación modular, su mantenimiento predictivo y sus diagnósticos, la familia ChloroStar™ logra mediciones precisas y optimiza al máximo la productividad del proceso de dosificación de cloro, al mismo tiempo que garantiza que los costos de mantenimiento de los sensores se reduzcan al mínimo.

"Una cloración precisa y eficaz es clave para el tratamiento seguro y eficiente del suministro de agua potable y residual, por lo que es imprescindible contar con la máxima disponibilidad de los dispositivos de medición", afirma Nikodem Siwek, Global Product Manager, Continuous Water Analysis, ABB Measurement & Analytics. "La nueva familia ChloroStar™ permitirá a los usuarios contar con la máxima disponibilidad y confiabilidad en sus mediciones de cloro a la vez que se reducirán las tareas de mantenimiento."

ChloroStar™ consta de dos componentes - el sensor digital ChloroStar™ y la celda ChloroStar™.

El Sensor Digital ChloroStar™ es un sensor trielectrodo inteligente para la medición de cloro libre o total. Gracias al diagnóstico integrado, la compensación del pH y la tecnología de conexión EZLink™, el dispositivo minimiza las desviaciones y aumenta la precisión, mientras que el diseño con membrana minimiza la limpieza y elimina la necesidad de utilizar sustancias reguladoras adicionales para las muestras. Este sensor está diseñado para utilizarse con el innovador sistema modular de celdas de flujo de ABB, que proporciona mediciones estables de cloro independientemente de las variaciones en el flujo de la muestra. Su medición de 1 l/h, que es líder en el sector, lo hace ideal para aplicaciones de tratamiento de agua potable, distribución o sistemas de circuito cerrado.

La celda ChloroStar™ es un sensor de electrodos de contacto directo de reacción rápida con tecnología de autolimpieza para la medición de desinfectantes como el cloro y el dióxido de cloro. Su innovador diseño de flujo continuo de celda abierta utiliza el flujo de la muestra para limpiar continuamente los electrodos, evitando el bloqueo y la obstrucción que afectan a los sensores. La celda también reduce los gastos operativos gracias a una reducción del 20% en el costo de los consumibles en comparación con las soluciones convencionales.

Al mismo tiempo, el diseño garantiza la máxima sensibilidad para un funcionamiento confiable a largo plazo, incluso en aplicaciones con un alto grado de suciedad, como las aguas residuales municipales e industriales.

Se puede conseguir un mayor rendimiento combinando la familia ChloroStar™ con otras tecnologías de ABB que forman parte de su portafolio de productos para la calidad del agua.

Los sensores ChloroStar™ pueden utilizarse con el transmisor de doble canal AWT420 de ABB, capaz de medir una amplia variedad de parámetros en un solo dispositivo. El AWT420 permite combinar sensores analógicos tradicionales o digitales inteligentes EZLink™ para crear un sistema de análisis de agua adaptado a las necesidades específicas del usuario. Entre sus características destacan la asistencia QR dinámica, la validación de doble sensor, el control PID doble y la corrección automática del pH, que proporcionan un control confiable para medir el índice de desinfección.

La aplicación EZLink™ Connect le permite acceder cómodamente desde su móvil a la información esencial de los sensores de cloro. Gracias a la conectividad Bluetooth para enviar datos a un smartphone o una tableta, los usuarios pueden ver y compartir rápidamente datos de medición, así como realizar un seguimiento del estado de las tareas de mantenimiento.

El fotómetro de cloro portátil EZTest 100 efectúa análisis rápidos y precisos de muestras de proceso en campo, verificando las mediciones según el método DPD estándar de la industria. Ligero pero robusto, el EZTest 100 resistente al agua se suministra con accesorios esenciales y listo para usarse dentro de un maletín de transporte.

Más información en: abb.com/wateranalysis

ABB es un líder tecnológico mundial en electrificación y automatización que hace posible un futuro más eficiente y sostenible en el uso de los recursos. Conectando su dominio de la ingeniería y de la digitalización, ABB contribuye a que las industrias funcionen a alto rendimiento, al tiempo que mejoran su eficiencia, productividad y sostenibilidad, para superar sus resultados. En ABB, lo llamamos “Engineered to Outrun”. La compañía cuenta con más de 140 años de historia y más de 105.000 personas empleadas en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en el SIX Swiss Exhange (ABBN) y en el Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

La división Process Automation de ABB automatiza, electrifica y digitaliza las operaciones industriales que satisfacen una amplia gama de necesidades esenciales, desde el suministro de energía, agua y materiales, hasta la producción de bienes y su transporte al mercado. Con sus cerca de 20,000 empleados, liderazgo tecnológico y experiencia en servicio, ABB Process Automation ayuda a los clientes de los sectores naval, de procesos e híbridos a aumentar su competitividad, mejorar el rendimiento de sus inversiones y llevar a cabo operaciones seguras, inteligentes y sostenibles. go.abb/processautomation.

Contáctenos

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp