Entre las novedades destacadas en el ámbito de la aparamenta modular, se incluyen los nuevoscontadores de energía D11 (monofásico) y D13 (trifásico), ambos con medida directa y certificación MID. Además, se presentan los interruptores combinados compactos DS301C, junto con los dispositivos de detección de arco eléctrico S-ARC1 y DS-ARC1, diseñados para reforzar la seguridad contra incendios en viviendas, residencias y comercios.
ABB también ha unificado sus líneas anteriores, incorporando las envolventes MISTRAL para elsegmento residencial, disponibles en capacidades que van desde los 12 hasta los 48 módulos. Por otro lado, la oferta de productos de instalación se ha simplificado, quedando únicamente las versátiles bridas Ty-Fast de ABB, aptas para una amplia variedad de aplicaciones.
En cuanto a la gama de Niessen, este año se centra exclusivamente en soluciones para puestos detrabajo y detectores de movimiento y presencia, reforzando su compromiso con la innovación en entornos laborales y residenciales. Destacan además nuevas acciones vinculadas a Zenit Estanco, ampliando su propuesta de valor.
Para más información sobre estos productos y sus precios netos recomendados, puedes consultar este folleto o contactar con nuestro equipo para resolver cualquier duda.
En ABB Electrification estamos comprometidos con la eficiencia, la innovación y la seguridad en cada solución.